Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19

Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Ön Sol
Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Ön Sol
Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Ön Sol
Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Back
Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Miscellaneous
Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Ön Sol
Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Back
Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Miscellaneous
  • Anahtarlamalı Kabin Güç Dağıtım Üniteleri (PDU) içeren APC Çıkış Ölçerler gelişmiş, kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir güç kontrolü ve bağımsız çıkış gücü izleme ...

  • İçindekiler: CAN Port Sonlandırıcı, Montaj Kılavuzu, Kilitlemeli giriş güç kablosu, Kabin Montaj kancaları, Güvenlik kılavuzu, Seri konfigürasyon kablosu

Genel Ürün Görünümünü Göster

AP8659EU3 Özellikler

Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19
Anahtarlamalı Kabin Güç Dağıtım Üniteleri (PDU) içeren APC Çıkış Ölçerler gelişmiş, kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir güç kontrolü ve bağımsız çıkış gücü izleme özelliği sunar. Uzaktan çıkış seviyesi kontrolleri kilitlenmiş ekipmanı yeniden yüklemek ve çıkışların yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla güç geri dönüşümü için güç açma/kapama işlevselliğine olanak sağlar. Sıralı güç gecikmeleri, kullanıcının ekipmanın açılıp kapatılma sırasına karar vermesini sağlar. Gücün geri gelmesi sırasında devrelerin aşırı yüklenmesini önleyiniz ve aşırı dalgalanmayı önlemek için kısa süre elektriği kesmeye öncelik vererek kritik ekipmanların çalışabilirlik zamanını uzatınız. Akım ölçme, bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak uzaktan denetlenmelerini sağlar. Anahtarlamalı Kabin PDU'larında etkin güç izleme, sıcaklık/nem sensör portu ve kilitli IEC yuvaları bulunmaktadır. Kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlar, kritik IT arızaları oluşmadan, devrelerdeki potansiyel aşırı yüklenmelere karşı kullanıcıyı uyarır. Kullanıcılar, güvenli Web, SNMP veya Telnet arayüzleri kullanarak, Anahtarlamalı Kabin PDU'larına erişebilir, yapılandırabilir ve kontrol edebilirler ve InfraStruXure Central, Capacity Manager ve Change Manager kullanan APC Merkezi Yönetim platformları destek sağlar.
İçindekiler: CAN Port Sonlandırıcı, Montaj Kılavuzu, Kilitlemeli giriş güç kablosu, Kabin Montaj kancaları, Güvenlik kılavuzu, Seri konfigürasyon kablosu
  • Çıkışa Göre Ölçüm özelliği
    Bağımsız çıkış seviyesi güç ölçümü, oda içindeki ekipmanlara dağıtılan gücün daha taneli görünümünü sunar. Aynı zamanda, bileşen güç trendlerini analiz etme ve kapasite planlaması yapma imkanı sunar.

Çıkışa Göre Ölçülen Anahtarlı Kabin PDU'su Ürün Özellikleri ve Avantajları

Kullanılabilirlik

Yük Göstergesi LED’i
Kullanıcının tamamlayacağı alarm eşiklerini esas alarak aşırı yük ve uyarı durumlarını belirtir. Kullanıcıları potansiyel olarak aşırı yüklü devreler hakkında ikaz eder. (Not: Sadece yerel akım izleme özelliği olan birimlerde mevcuttur.)
Güncellenebilir Flaş
Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released.
Yük Akımı İzleme Ekranı
Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur. (Sadece belirtilmiş SKU’larda mevcuttur)
Güç Geciktiriciler
Kullanıcıların her bir priz için güç verme veya kesme sıralamasını yapılandırabilmesini sağlar. Bu şekilde başlangıç esnasında oluşan ve aşırı yüklenmiş devrelere ve düşük yüklere neden olabilecek güç yığılmalarını önlemeye yardımcı olur. Sıraya sokma ayrıca kullanıcıların ilk önce hangi donanımın açılacağını önceden belirlemesine böylece buna bağlı diğer donanımın düzgün çalışmasına olanak tanır.
StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur
Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
Çıkışa Göre Ölçüm özelliği
Bağımsız çıkış seviyesi güç ölçümü, oda içindeki ekipmanlara dağıtılan gücün daha taneli görünümünü sunar. Aynı zamanda, bileşen güç trendlerini analiz etme ve kapasite planlaması yapma imkanı sunar.
Uzaktan Ayrı Ayrı Çıkış Kontrolü
Prizleri uzaktan idare eder böylece kullanıcılar kullanımda olmayan prizleri kapatabilir (aşırı yüklenmeyi önler) veya kilitlenmiş donanıma elektrik verir (pahalıya mal olan çalışmama durumlarını en aza indirir ve donanıma gitmek için gerekecek yol süresini ortadan kaldırır).
Ağ Yönetim Becerileri
Web, SNMP ve Telnet yolu ile standarda dayalı yönetim sunan tam donanımlı ağ yönetim ara yüzleri. Zaman kazanmak amacıyla kullanıcıların ünitelere uzaktan erişimine, ünitelerin yapılandırılmasına ve yönetimine imkan tanır. Bu özelliğin yanında ilerideki ürün iyileştirmeleri için aygıt yazılımlarının ağ yüklemesi ile hızlı ve kolay bir şekilde güncellenmesi imkanı da bulunmaktadır.
Alarm Eşikleri
Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir. (Not: Sadece akım izleme becerisi olan birimlerde mevcuttur. Olup olmadığını öğrenmek için lütfen SKU özelliklerine bakınız)

Çeviklik

Tek giriş güç kaynağı
Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Türkiye, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Nominal Çıkış Voltajı
230V
Aşırı Yük Koruması
Hayır
Maximum Total Current Draw
16
Çıkış Bağlantıları
(21) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
(3) IEC 320 C19 (Akü Desteği)

Giriş

Nominal Giriş Voltajı
200V, 208V, 230V
Giriş Frekansı
50/60 Hz
Giriş Bağlantı Tipi
IEC 309 16A 2P+E
Kablo uzunluğu
3metre
Acceptable Input Voltage
100-240VAC
Load Capacity
3700VA
Maximum Input Current
16A

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
1829mm, 182.9cm
Maksimum genişlik boyutları
56mm, 5.6cm
Maksimum derinlik boyutları
51mm, 5.1cm
Net ağırlık
6.77kg
Nakliye ağırlığı
9.05kg
Nakliye Yüksekliği
2038mm, 203.8cm
Nakliye Genişliği
162mm, 16.2cm
Nakliye Derinliği
117mm, 11.7cm
Renk
Black

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
-5 - 45 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
5 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-25 - 65 °C
Depolama Bağıl Nemi
5 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre

Uyumluluk

Onaylar
EN 55022 Sınıf A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Kısım 15 Sınıf A, ICES-003, PSE, UL Listeli, VCCI Sınıf A, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçermez
Batarya Yönergesi
Uyumlu

Seçenekler

Hizmetler