Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19

Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19 Ön Sol
Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19 Ön Sol
Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19 Ön Sol
Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19 Back
Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19 Ön Sol
Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19 Back
Green Premium™
  • APC Ölçekli Kabin Dağıtım Üniteleri (PDU'lar) enerji optimizasyonu ve devre koruması sağlamak için aktif ölçüm imkanı sunar. Kullanıcı tarafından belirlenen alarm ...

  • İçindekiler: Montaj Kılavuzu, Kabin Montaj kancaları, Güvenlik kılavuzu, Seri konfigürasyon kablosu

Genel Ürün Görünümünü Göster

AP8858 Özellikler

Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19
APC Ölçekli Kabin Dağıtım Üniteleri (PDU'lar) enerji optimizasyonu ve devre koruması sağlamak için aktif ölçüm imkanı sunar. Kullanıcı tarafından belirlenen alarm eşik değerleri, potansiyel devre aşırı yüklemeleri hakkında uyarı yapılması için gerçek zamanlı lokal ve uzaktan alarmlarla riski azaltır. Ölçekli Kabin PDU'lar Veri Merkezi Yöneticilerinin yük dengeleme ve en düşük maliyete sahip olacak şekilde IT ortamlarının doğru boyutlandırılmasını sağlamaları için bilinçli kararlar vermeleri amacıyla güç kullanım verilerini sunar. Ölçekli Kabin PDU'lar gerçek güç izleme, bir sıcaklık/nem sensörü portu, IEC yuvaları kilitleme ve ultra düşük profilli devre kesicilere sahiptir. Kullanıcılar APC Merkezi Yönetim Platformları InfraStruxure Central, Operations, Capacity ve Energy Efficiency ile tamamlanan güvenli Web, SNMP veya Telnet Arayüzleri ile Ölçekli Kabin PDU'larına erişebilir ve bunları yapılandırabilir.
İçindekiler: Montaj Kılavuzu, Kabin Montaj kancaları, Güvenlik kılavuzu, Seri konfigürasyon kablosu

NetShelter Ölçümlü Kabin PDU'lar Ürün Özellikleri ve Avantajları

Pazarlama Özellikleri

Alarm Eşikleri
Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir.
Yük Akımı İzleme Ekranı
Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur.

Çeviklik

Tek giriş güç kaynağı
Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.
Kabine monte edilebilir
Yatay, dikey ve aletsiz montaj seçenekleri sunar. Gücü en çok ihtiyaç duyulan yere verir - raflara donanımın yanına.
Çeşitli giriş ve çıkış bağlantıları
Ürün ailesi 120V, 208V veya 230V gücü birden çok prize dağıtmak için bir dizi giriş ve çıkış bağlantısı içerir. Bir dizi giriş ve çıkışın olması kullanıcıların değişen güç gereksinimlerine adapte olmalarını sağlar. APC, tek bir dallı makara kullanarak 14,4kW’ya kadar çıkan birimler sunar.

Kullanılabilirlik

Yük Akımı İzleme Ekranı
Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur. (Sadece belirtilmiş SKU’larda mevcuttur)
Alarm Eşikleri
Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir. (Not: Sadece akım izleme becerisi olan birimlerde mevcuttur. Olup olmadığını öğrenmek için lütfen SKU özelliklerine bakınız)
Güncellenebilir Flaş
Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released.
StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur
Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
Uzaktan Yönetim Kapasiteleri
Web, SNMP ve Telnet üzerinden standartları esas alan bir yönetim sağlayan tüm özelliklere sahip ağ yönetim ara yüzleri. Kullanıcıların zamandan tasarruf etmesi için uzak yerlerden birimlere erişmesi, yapılandırması ve yönetmesine olanak tanır. Kurulu birimlere gelecekteki ürün yenilikleri için ağdan yükleme yapmak suretiyle ürün bilgilerini hızla ve kolayca güncelleme becerisi de bu özellikle ilişkilendirilmiştir. (Not: Sadece Ağa Bağlı olarak sınıflandırılmış birimler için geçerlidir).
Yük Göstergesi LED’i
Kullanıcının tamamlayacağı alarm eşiklerini esas alarak aşırı yük ve uyarı durumlarını belirtir. Kullanıcıları potansiyel olarak aşırı yüklü devreler hakkında ikaz eder.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Türkiye, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Nominal Çıkış Voltajı
100V, 200V, 208V, 230V
Aşırı Yük Koruması
Hayır
Maximum Total Current Draw
16
Çıkış Bağlantıları
(18) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
(2) IEC 320 C19 (Akü Desteği)

Giriş

Nominal Giriş Voltajı
200V, 208V, 230V
Giriş Frekansı
50/60 Hz
Giriş Bağlantı Tipi
IEC-320 C20
Acceptable Input Voltage
100-240VAC
Load Capacity
3300VA
Maximum Input Current
20A
Regülatör Tarafından İndirilen Giriş Akımı (Kuzey Amerika)
16A

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
902mm, 90.2cm
Maksimum genişlik boyutları
56mm, 5.6cm
Maksimum derinlik boyutları
44mm, 4.4cm
Net ağırlık
2.93kg
Nakliye ağırlığı
4.2kg
Nakliye Yüksekliği
1124mm, 112.4cm
Nakliye Genişliği
162mm, 16.2cm
Nakliye Derinliği
107mm, 10.7cm
Renk
Black

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
-5 - 45 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
5 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-25 - 65 °C
Depolama Bağıl Nemi
5 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre

Uyumluluk

Onaylar
CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, METI Denan, UL 60950-1, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçermez
PEP
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
EOLI
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
Batarya Yönergesi
Uyumlu

Seçenekler

Hizmetler