InRow RD, 300mm, Sıvı Soğutmalı, 220-240V, 50Hz

InRow RD, 300mm, Sıvı Soğutmalı, 220-240V, 50Hz Ön Sol
InRow RD, 300mm, Sıvı Soğutmalı, 220-240V, 50Hz Ön Sol
InRow RD, 300mm, Sıvı Soğutmalı, 220-240V, 50Hz Ön Sol
InRow RD, 300mm, Sıvı Soğutmalı, 220-240V, 50Hz Ön Sol
InRow RD, 300mm, Sıvı Soğutmalı, 220-240V, 50Hz Detailed
InRow RD, 300mm, Sıvı Soğutmalı, 220-240V, 50Hz Detailed
InRow RD, 300mm, Sıvı Soğutmalı, 220-240V, 50Hz Ön Sol
InRow RD, 300mm, Sıvı Soğutmalı, 220-240V, 50Hz Ön Sol
InRow RD, 300mm, Sıvı Soğutmalı, 220-240V, 50Hz Detailed
InRow RD, 300mm, Sıvı Soğutmalı, 220-240V, 50Hz Detailed
  • Kabinler, sunucu odaları ve veri merkezleri için kapalı devre, hava, su ve glikol soğutma

  • İçindekiler: Montaj Kılavuzu, İşlemler ve Bakım Kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

ACRD201 Özellikler

Önemli Özellikler

Raf Yüksekliği
42U
Nominal Giriş Voltajı
230V
InRow RD, 300mm, Sıvı Soğutmalı, 220-240V, 50Hz
Kabinler, sunucu odaları ve veri merkezleri için kapalı devre, hava, su ve glikol soğutma
İçindekiler: Montaj Kılavuzu, İşlemler ve Bakım Kılavuzu
  • Muhafazaya alma sistemine uyumlu
    Ünite, sıcak hava karışmasını önlemek ve soğutma verimini arttırmak için Raf veya Sıcak Koridor Kontrol Sistemi ile birleştirilebilir.
  • Yüksek basınç kontrolü
    Soğutma akışkanı yüksek basıncını bobinin donmasından korumak için değiştirir.
  • Hızlı De?i?tirilebilir fanlar
    Bir fan değişimi gerektiğinde sistemin çalışır durumda kalmasını sağlar.
  • Yıkanabilir filtreler
    Montajı kolay, temizlenebilir, derin ağ filtresi dönen hava akımından parçacıkları temizler.

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling Ürün Özellikleri ve Avantajları

Toplam Mülkiyet Maliyeti

Değişken hız fanları
Çeşitli hızda fanlar, çalışmayan soğutma dönemleri esnasındaki enerji tüketimini azaltır.
Sıra tabanlı mimari
Çıkan sıcak havayı doğrudan BT ekipmanından alır, bu şekilde, ünitenin hassas soğutma kapasitesini geleneksel soğutma mimarilerinden daha fazla arttırır..

Çeviklik

Ölçülebilir yoğunluklar
Ölçümlü yoğunluk, Hot-aisle Containment Sistemini sıralı mimari ile entegre ederek daha yüksek yoğunlukta soğutmaya ulaşılmasını sağlar.
Modüler tasarım
Modüler tasarım, talep arttıkça soğutmanın arttırılmasına ölçülebilir çözümler sunar.

Kullanışlılık

Kolay servis erişimi
In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.

Yönetilebilirlik

Real-Time capacity monitoring
Mevcut ve kullanılabilir soğutmanın gerçek zamanlı görüntülenmesi.
Bina yönetim sistemi entegrasyonu
Bina yönetim sisteminize alarmlar ve veri noktaları göndererek kritik bina altyapısını tek bir sistemden yönetmenizi sağlar.
Mikro-işlemci kontrol aygıtı
Akıllı, proaktif kontrol ve gerçek zamanlı izleme sağlar. Sistem yüksek düzeyde kumanda özelliği ve dört kanallı, sekiz karakterli bir alfanümerik ekran aracılıyla insan arabirimi sağlayan ana bir mikroişlemci ile kontrol edilmektedir.

Kullanılabilirlik

Rack inlet temperature control
Kabin seviyesinde sıcak nokta riskini azaltır
Tahmin edilebilir soğutma
Birimi raf sıralarına yerleştirmek soğutma kaynağını ısı yüküne yaklaştırır.
Aktif tepki kontrolleri
Do?ru sunucu giri? sıcaklı?ını sa?lamak için so?utma kapasitesini görüntüler ve aktif olarak ayarlar. Mikro i?lemci kumandası ile i?lemin görünmesi ve ünitenin sa?lamlı?ı sa?lanır.

Ürün Dağıtımı

Afghanistan, Armenia, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Brunei, Bolivia, Bhutan, Belarus, Switzerland, Cook Islands, Chile, China, Czech Republic, Germany, Denmark, Algeria, Spain, Fiji, France, United Kingdom, Georgia, Hong Kong, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iceland, Italy, Cambodia, South Korea, Kazakhstan, Sri Lanka, Liberia, Morocco, Moldova, Myanmar, Mongolia, Malaysia, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Sweden, Singapore, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Türkiye, Taiwan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, South Africa

Ürün Teknik Özellikleri

Giriş

Giriş Frekansı
50 Hz
Giriş Gücü
4400.0Watt

İletişim & Yönetim

Kontrol Paneli
Çok işlevli LCD durum ve kontrol konsolu
Duyulabilir alarm
Önem derecesine göre sıralanmış sesli ve görsel alarmlar

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
1991mm, 199.1cm
Maksimum genişlik boyutları
300mm, 30.0cm
Maksimum derinlik boyutları
1070mm, 107.0cm
Net ağırlık
199.09kg
Nakliye ağırlığı
241.82kg
Nakliye Yüksekliği
2118mm, 211.8cm
Nakliye Genişliği
746mm, 74.6cm
Nakliye Derinliği
1137mm, 113.7cm
Renk
Black
Palet başına Birim
1.0

Uyumluluk

Onaylar
cUL Listelenen, C-tick, CE, UL Listeli
Standard garanti
1 yıl (sadece parça), 1 yıllık yerinde onarım veya fabrika tarafından yetkilendirilmiş Devreye Alma

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

Proposition 65 Warning
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır

Genel

Hava Deşarj Kalıpları
Yatay
Hava Akımı
1080.76lps
Compressor Type
Kaydırma
Yoğunlaşmış Pompalama Kapasitesi
0.002lps
Alınan Hava
Arka Dönüş

Seçenekler

Hizmetler