InRow 30 kW Yoğuşma Ünitesi, 480 V, Çift besleme

InRow 30 kW Yoğuşma Ünitesi, 480 V, Çift besleme Ön Sol
InRow 30 kW Yoğuşma Ünitesi, 480 V, Çift besleme Ön Sol
InRow 30 kW Yoğuşma Ünitesi, 480 V, Çift besleme Ön Sol
InRow 30 kW Yoğuşma Ünitesi, 480 V, Çift besleme Ön Sol
  • Kabinler, sunucu odaları ve veri merkezleri için kapalı devre, hava, su ve glikol soğutma

  • İçindekiler: Montaj Kılavuzu, Entegre ağ yönetimi, Ağ Yönetim Kartı, Kullanıcı Kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

ACCU30102 Özellikler

InRow 30 kW Yoğuşma Ünitesi, 480 V, Çift besleme
Kabinler, sunucu odaları ve veri merkezleri için kapalı devre, hava, su ve glikol soğutma
İçindekiler: Montaj Kılavuzu, Entegre ağ yönetimi, Ağ Yönetim Kartı, Kullanıcı Kılavuzu
  • Aktif Hava Akışı Kontrolü
    Çevreleme sistemlerindeki soğutma birimin hava akışını izler ve aktif olarak düzenler; böylece kritik BT ekipmanlarının etkin bir biçimde soğutulmasında belirginlik sağlar.
  • Aktif yanıt kontrolü
    Doğru sunucu giriş sıcaklıkları için soğutma kapasitesini izler ve aktif olarak ayarlar. Mikroişlemci kontrolörü vasıtasıyla işlem görünürlüğü ve ünite durumu sağlanır.
  • Hava filtreleme
    Daha temiz bir hava kaynağı için hava girişindeki pislikleri ve diğer parçacıkları ortadan kaldırır.
  • Mimari açıdan nötr
    Sessiz tasarımı ve renkleri çevrelerle uyum içindedir.
  • Kapasite Kontrolü
    Soğutma sistemi kabin giriş sıcaklıklarını korumak ve değişken ısı yüklerinde işletme maliyetlerini düşürmek için sınıflandırma kapasitesinin %0 ile %100'ü arasında çalışacaktır.
  • Makaralar
    Birimin soğutmanın gerekli olduğu yerlere taşınması esnekliğini sağlar.
  • Muhafazaya alma sistemine uyumlu
    Ünite, sıcak hava karışmasını önlemek ve soğutma verimini arttırmak için Raf veya Sıcak Koridor Kontrol Sistemi ile birleştirilebilir.
  • Sürekli olarak güncel izleme
    Varsayılan değerlerde olabilecek sapmaları belirlemek için kompresörün emilen akımını sürekli olarak izler (sadece büyük soğutucular için)
  • Doğrudan sürüşlü motorlar
    Yataklardaki gerilim neredeyse ortadan kaldırılarak kullanım ömrü artırılmıştır. Dahili fan/motor takımının fabrikada dengelenmesine izin vererek titreşimi azaltır ve başlangıcı hızlandırır.
  • Kullanım Kolaylığı
    Yan yana donanımın veri merkezinde bir yere yerleştirilmesini sağlayarak gelecekteki planlamaları kolaylaştırır.
  • Kolay Kurulum
    Yenilikçi tasarımı, hızlı ve herkes tarafından kolaylıkla monte edilebilmesini sağlar.
  • Verimlilik
    Daha sıcak bir dönüş hava sıcaklığı sağlayarak havalandırma sisteminin kapasitesini artırır.
  • Elektronik genleşme valfi
    Tüm yük ve sıcaklık koşullarında soğutma sıvısı akış optimizasyonu. Sürekli, dolaylı soğutma sıvısı şarjı izleme
  • Elektronik Komutalı Fanlar
    Hava akışı gereksinimlerini veri merkezinin ısı yükü ile eşleştirerek en yüksek verimi sağlar ve toplam güç harcamasını azaltır.
  • Oda sistemine uyumlu
    Netshelter muhafazası ile çalışmak için özel olarak tasarlanmış.
  • Fan koruyucuları
    Girişi örterek fan ağzından koruma sağlayan bir güvenlik önlemi.
  • Hata-toleranslı fan sistemi
    Fanın arızalanması durumunda, geriye kalan fan(lar) çalı?maya devam edecektir.
  • Sahada değiştirilebilir parçalar
    Fanlar ve elektronik parçalar ünite sökülmeden hazır olarak değiştirilebilir.
  • Esneklik
    Farklı koridor genişlikleri, kabin yükseklikleri, kabin derinlikleri ve tek sıra için destek sağlar. Sıcak ve soğuk koridor çevrelemesini destekler
  • Ön servis erişimi
    Sistem, parçalara dönük rutin servis için önden erişilerek eksiksiz bir biçimde bakıma alınabilir. Önden erişim ayrıca sistemin kapladığı alanı daraltır ve birimlerin yan yana koyulmasını mümkün hale getirir.
  • Yeşil soğutucu
    LEED noktalar sunabilen çevre dostu soğutucu.
  • Yüksek Hissedilen/Toplam Soğutma Oranı
    Isı değişim sarmallarının boyutunu dikkatle ayarlayarak sağlanmıştır.
  • Yatay hava akı?ı modeli
    Sıcak koridordaki üretim kaynağına yakın sıcaklığı ortadan kaldırır ve soğuk havayı soğuk koridordaki rafların önüne dağıtır.
  • Arttırılmış Kapasite
    Yüksek oranda ısı giderilmesi, her kabine daha fazla ekipmanın yerleştirilmesini sağlar.
  • Yerel alan ağı
    Acil durumlarda grubun kontrollü yönetimi ve maksimum enerji verimliliği için tüm kaynaklar arasında ortak bir kontrol sağlar
  • Hava Karıştırmayı Minimuma İndirir
    Doğrudan BT donanımının girişine serin ve uygun duruma getirilmiş hava iletir.
  • Modüler strateji
    Mekanik sistemlerin ve kontrol sistemlerinin modüler yapısı, tesisin soğutma ihtiyacına uygun şekilde soğutma altyapısının kademeli olarak birikmesine izin verir. Bu da sermaye harcamalarını küçültür ve tesis ömrü boyunca yatırımın daha geç yapılmasını sağlar.
  • Ağ arayüzü
    Aygıtı, sunucu gibi bir proxy ihtiyacına gerek kalmadan özel bir IP adresi ile doğrudan ağa bağlayarak yönetim sağlar. Web tarayıcı, Telnet ya da SSH üzerinden yönetme imkanı mevcuttur. Bildirim özellikleri, sizi problemlerden oluştukları anda haberdar eder.
  • Uygulamalı verimlilik
    Sıcak girişli hava ısıları hem gerekli nemlendirme miktarını hem de maliyetli yeniden ısıtma talebini azaltır.
  • Ölçeklenebilir Tasarım
    Modüler tasarım, talep arttıkça soğutmanın arttırılmasına ölçeklenebilir çözümler sunar.
  • Küçük Ayak İzi
    Mekanı verimli kullanır ve az yer kaplar; böylece bir köşeye, hatta paylaşılan bir alana bile yerleştirilebilir.

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling Ürün Özellikleri ve Avantajları

Kullanışlılık

Kolay servis erişimi
In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.

Yönetilebilirlik

Bina yönetim sistemi entegrasyonu
Bina yönetim sisteminize alarmlar ve veri noktaları göndererek kritik bina altyapısını tek bir sistemden yönetmenizi sağlar.
Mikro-işlemci kontrol aygıtı
Akıllı, proaktif kontrol ve gerçek zamanlı izleme sağlar. Sistem yüksek düzeyde kumanda özelliği ve dört kanallı, sekiz karakterli bir alfanümerik ekran aracılıyla insan arabirimi sağlayan ana bir mikroişlemci ile kontrol edilmektedir.
Real-Time capacity monitoring
Mevcut ve kullanılabilir soğutmanın gerçek zamanlı görüntülenmesi.

Kullanılabilirlik

Tahmin edilebilir soğutma
Birimi raf sıralarına yerleştirmek soğutma kaynağını ısı yüküne yaklaştırır.
Aktif tepki kontrolleri
Do?ru sunucu giri? sıcaklı?ını sa?lamak için so?utma kapasitesini görüntüler ve aktif olarak ayarlar. Mikro i?lemci kumandası ile i?lemin görünmesi ve ünitenin sa?lamlı?ı sa?lanır.
Rack inlet temperature control
Kabin seviyesinde sıcak nokta riskini azaltır

Toplam Mülkiyet Maliyeti

Sıra tabanlı mimari
Çıkan sıcak havayı doğrudan BT ekipmanından alır, bu şekilde, ünitenin hassas soğutma kapasitesini geleneksel soğutma mimarilerinden daha fazla arttırır..
Değişken hız fanları
Çeşitli hızda fanlar, çalışmayan soğutma dönemleri esnasındaki enerji tüketimini azaltır.

Çeviklik

Ölçülebilir yoğunluklar
Ölçümlü yoğunluk, Hot-aisle Containment Sistemini sıralı mimari ile entegre ederek daha yüksek yoğunlukta soğutmaya ulaşılmasını sağlar.
Modüler tasarım
Modüler tasarım, talep arttıkça soğutmanın arttırılmasına ölçülebilir çözümler sunar.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Türkiye, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Giriş

Nominal Giriş Voltajı
480V 3PH
Giriş Frekansı
50/60 Hz

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
1554mm, 155.4cm
Maksimum genişlik boyutları
1001mm, 100.1cm
Maksimum derinlik boyutları
1001mm, 100.1cm
Net ağırlık
272.16kg
Nakliye ağırlığı
305.0kg
Nakliye Yüksekliği
1745mm, 174.5cm
Nakliye Genişliği
1085mm, 108.5cm
Nakliye Derinliği
1135mm, 113.5cm

Uyumluluk

Onaylar
cUL Listelenen, UL Listeli
Standard garanti
1 yıllık yerinde onarım veya fabrika tarafından yetkilendirilmiş Devreye Alma

Seçenekler

Hizmetler