Galaxy VS UPS 120 kW 400 V, Aküsüz, Başlatma 5x8

Galaxy VS UPS 120 kW 400 V, Aküsüz, Başlatma 5x8 Ön Sol
Galaxy VS UPS 120 kW 400 V, Aküsüz, Başlatma 5x8 Ön Sol
Galaxy VS UPS 120 kW 400 V, Aküsüz, Başlatma 5x8 Ön Sol
Galaxy VS UPS 120 kW 400 V, Aküsüz, Başlatma 5x8 Ön Sağ
Galaxy VS UPS 120 kW 400 V, Aküsüz, Başlatma 5x8 Ön Karşıdan
Galaxy VS UPS 120 kW 400 V, Aküsüz, Başlatma 5x8 Back
Galaxy VS UPS 120 kW 400 V, Aküsüz, Başlatma 5x8 Ön Sol
Galaxy VS UPS 120 kW 400 V, Aküsüz, Başlatma 5x8 Ön Sağ
Galaxy VS UPS 120 kW 400 V, Aküsüz, Başlatma 5x8 Ön Karşıdan
Galaxy VS UPS 120 kW 400 V, Aküsüz, Başlatma 5x8 Back
  • Edge, küçük ve orta ölçekli veri merkezlerinin yanı sıra ticari ve endüstriyel uygulamaların kritik altyapılarına sınıfının en iyi güç koruması ve düşük toplam sahip ...

  • İçindekiler: Toz filtresi, EcoStruxure Ready ((UPS)), Montaj Kılavuzu, Entegre ağ yönetimi, Güç modülleri takılı, Başlatma Servisi

Genel Ürün Görünümünü Göster

GVSUPS120KHS Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (120000W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
120.0Kilowatt / 120.0kVA
Nominal Çıkış Voltajı
400V 3PH
Nominal Giriş Voltajı
400V 3PH
Maksimum Giriş Akımı
216.0A
Galaxy VS UPS 120 kW 400 V, Aküsüz, Başlatma 5x8
Edge, küçük ve orta ölçekli veri merkezlerinin yanı sıra ticari ve endüstriyel uygulamaların kritik altyapılarına sınıfının en iyi güç koruması ve düşük toplam sahip olma maliyeti sunan son derece verimli, kurulumu kolay 120 kW, 400 V 3 fazlı UPS. 5x8 başlatma hizmeti dahildir. Ayrıntılar için akü çalışma süresi çizelgesine bakın.
İçindekiler: Toz filtresi, EcoStruxure Ready ((UPS)), Montaj Kılavuzu, Entegre ağ yönetimi, Güç modülleri takılı, Başlatma Servisi

Galaxy VS Ürün Özellikleri ve Avantajları

Kullanışlılık

EcoStruxure IT Expert
Akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan, kritik uyarıları ve önemli bilgileri gerçek zamanlı olarak toplayarak, düzenleyerek ve dağıtarak geniş alana dağılmış fiziksel altyapı ortamlarına birleştirilmiş görünüm sağlayan bulut tabanlı, "kendin yap" izleme sistemimize bağlanın. Gelişmiş analiz ve performans karşılaştırmaları ile çalışma zamanınız ve bakım planlamanızı optimize edin, ayrıca altyapı sorunlarını henüz gerçekleşmeden tahmin edin. Belirli ülkelerde mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için şu adresi ziyaret edin: ecostruxureit.com.
Modüler UPS tasarımı
Kendi kendine teşhis ve alanda değiştirilebilir modüller yoluyla geliştirilmiş ortalama onarım süresi sunar ve bu şekilde tasarımdan tasarruf ve hızlı işletilebilirlik sağlar.
Ön-erişim servisi
Alan gereksinimlerini en aza indirirken kurulumu ve UPS bakımını kolaylaştırır.
Birden fazla hizmet teklifi seviyesi
Paket veya bireysel hizmet bileşenleri seçenekleri ile hizmetlerimiz, Schneider Electric'ten arzu ettiğiniz hizmeti seçmenize olanak tanıyacak şekilde yapılandırılmıştır.

Kullanılabilirlik

Paralel-yedek kablo
Sistemin yedekleme kapasitesini artırmak için bağlı ekipmanları birden çok kesintisiz güç kaynağı ile besler
Entegre arka besleme koruması
Tamamen entegre olan arka besleme kontaktörü ile elektriğin şebekeye geri gitmesi engellenir.
Esnek DC veriyolu
Akü boyutunu optimize eder ve VRLA aküler, Lityum iyon ve NiCd piller dahil olmak üzere çeşitli enerji depolama teknolojilerini destekler.
Schneider Electric'in lityum iyon akü çözümüyle uyumludur
Sistemin kaplama alanını ve ağırlığını, soğutma ve bakım gereksinimlerini ve toplam sahip olma maliyetini azaltır; VRLA akülerin iki katı kullanım ömrü sunar ve yedekleme deposunun öngörülebilirliğini ve yönetilebilirliğini artırır.
Daha fazla bilgi içinburaya tıklayın.
Paralel-kapasite kablosu
Aynı anda birden fazla kesintisiz güç kaynağı kullanarak toplam güç kapasitesini artırır.
Gömülü Ağ Yönetim Kartı
EcoStruxure IT, Web, SNMP veya Modbus TCP ve Modbus RTU yoluyla uyarı sınırlarını uzaktan yönetebilmenize ve UPS'nizi izleyebilmenize olanak tanır.

Toplam Mülkiyet Maliyeti

Geniş giriş voltajı aralığı
Akü ömründen tasarruf etmek için zorlu elektrik ortamlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Besleme(Giriş)
Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.
ECOnversion modu
Aküleri şarj ederken ultra yüksek verimlilik sunan çalışma modu, yük gücü faktörünü ayarlar ve 1. Sınıf çıkış voltajı regülasyonu sunar.
Çift dönüştürme modunda yüksek verimlilik
Düşük yük seviyelerinde bile yüksek verimlilikte tutarlı yüksek güç kalitesi. Dağıtım dalga formundaki her türlü bozulma, AC-DC ve ardından DC-AC dönüştürme sürecindeki sıfır aktarım süresi vasıtasıyla geri kazanılır. Akü yalnızca yedek güç kaynağı olarak kullanılır.
Sağlam çalışma
40°C veya 104°F sıcaklığa kadar kW bazında güç düşüşünü engeller.
Kompakt UPS
Yüksek yoğunluklu teknoloji ve ön taraftan tam erişim olanağı sayesinde dar alanlar için uygun olan bu UPS alandan tasarruf etmenizi sağlar.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Anguilla, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Türkiye, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
120.0Kilowatt / 120.0kVA
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50 Hz, 60 Hz
Çıkış Frekansı (senk yok)
60Hz nominal için 60 Hz +/- %0,1, 50Hz nominal için 50Hz +/- %0,1
Diğer Çıkış Voltajları
380, 415
Yük Krest Faktörü
2,5
Topoloji
Çift Dönüşüm On-Line
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Aşırı Yükte Çalışma
1 dakika için %150, 10 dakika için %125
Çıkış Voltajı Toleransı
+/-1% after 50ms
Bypass
Dahili Statik Baypas

Giriş

Giriş Frekansı
40 - 70 Hz
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
340 - 460 (400V)V
Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon
Tam yük için %3'ten daha az
Diğer Giriş Voltajı
380, 415
Maksimum Kısa Devre Dayanımı (Icw)
65.0kAmp
Tam Yükte Giriş Gücü Faktörü
0.99

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
Dahili akü yok- harici akü sistemi kullanır
Nominal Akü Voltajı
480-576VDC
Deşarjın Sonunda Maksimum Akü Akımı
326.0A
Deşarj Sonu Akü Voltajı
384 Vdc

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
GVS_Parallel, GVS_WideUPS_AirFilter, GVS_WideUPSMBC_SeismicKit
Kontrol Paneli
Dokunmatik Ekranlı LCD Kullanıcı Arabirimi
Duyulabilir alarm
Önem derecesine göre sıralanmış sesli ve görsel alarmlar
Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
1

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
1485mm, 148.5cm
Maksimum genişlik boyutları
521mm, 52.1cm
Maksimum derinlik boyutları
847mm, 84.7cm
Net ağırlık
290.0kg
Nakliye ağırlığı
275.0kg
Nakliye Yüksekliği
1680mm, 168.0cm
Nakliye Genişliği
640mm, 64.0cm
Nakliye Derinliği
990mm, 99.0cm
Renk
Gloss level 85%, RAL 9003, White

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 (non-condensing) %
İşleyiş Yüksekliği
0-999.9metre
Depolama Sıcaklığı
-25 to 55 °C
Depolama Bağıl Nemi
10 - 80 (non-condensing) %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
65.0dBA
Çevrimiçi termal enerji kaybı
12509.0BTU/s
Koruma Sınıfı
IP 21

Uyumluluk

Onaylar
FCC Kısım 15 Sınıf A, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 60721-4-2 Seviye 2M2, OSHPD, UL 1778 5. sürüm
Standard garanti
1 yıllık yerinde onarım veya fabrika tarafından yetkilendirilmiş Devreye Alma

Seçenekler

Hizmetler