Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8

Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Ön Sol
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Ön Sol
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Ön Sol
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Ön Sağ
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Ön Karşıdan
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Back
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Detailed
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Detailed
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Ön Sol
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Ön Sağ
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Ön Karşıdan
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Back
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Detailed
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Detailed
  • Veri merkezi, tesis ve endüstriyel uygulamalar için harici batarya kabinleri ile kullanılabilen kompakt ve enerji tasarruflu 3 fazlı UPS. Çalışma süresine dair ek ...

  • İçindekiler: Yerleşik modbus protokol adaptörü, Toz filtresi, Montaj Kılavuzu, Entegre ağ yönetimi, Sismik uygunluk, Üst ve alt kablo girişi

Genel Ürün Görünümünü Göster

GVMPB200KHS Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (180000W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
180.0Kilowatt / 200.0kVA
Nominal Çıkış Voltajı
400V 3PH
Nominal Giriş Voltajı
400V 3PH
Maksimum Giriş Akımı
328.0A
Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8
Veri merkezi, tesis ve endüstriyel uygulamalar için harici batarya kabinleri ile kullanılabilen kompakt ve enerji tasarruflu 3 fazlı UPS. Çalışma süresine dair ek bilgiler için lütfen buraya tıklayın.
İçindekiler: Yerleşik modbus protokol adaptörü, Toz filtresi, Montaj Kılavuzu, Entegre ağ yönetimi, Sismik uygunluk, Üst ve alt kablo girişi
  • Kuru Bağlantı girişleri
    Kullanıcı tarafından atanabilir girişler, güç kontrol sistemi vasıtasıyla diğer donanım alarmlarının izlenmesine olanak tanır.
  • Kuru Bağlantı çıkışı
    APC çevre izleme ünitesi veya sistemi ile kullanıldığında arızaların uzaktan tespitini sağlar.
  • ECOnversion modu
    Aküleri şarj ederken ultra yüksek verimlilik sunan çalışma modu, yük gücü faktörünü ayarlar ve 1. Sınıf çıkış voltajı regülasyonu sunar.
  • Entegre ağ yönetimi
    UPS'in tam uzaktan izlenmesi ve kontrolünü sağlar. Uzakta bulunan UPS'leri bir web tarayıcıdan veya endüstriyel standart Ağ Yönetim Sisteminden denetlemenize olanak sağlar.
  • Dahili geri besleme koruması
    Güç anormalliklerine karşı sistemin savunmasını geliştirir
  • Lityum-iyon akü
    Tipik bir kurşun-asit piline göre iki kat uzun bir hizmet ömrüne sahip olan Lityum iyon piller,küçük, hafif ve çevre dostudur.
  • Modbus RS-485 ve Modbus TCP desteği
    Uzaktan izleme olanağı sunar ve StruxureWare™ Veri Merkezi Uzmanı, bina yönetim sistemleri veya diğer üçüncü taraf sistemleriyle etkileşim sağlar.
  • Önceden takılı toz filtreleri
    UPS'i zorlu ortamlarda korur
  • Üstten ve alttan kablo girişi (standart)
    Esneklik müşteriye karar verme imkanını ek bir maliyet olmadan sunar.

Galaxy VM Ürün Özellikleri ve Avantajları

Sürdürülebilirlik

UPS için ENERGY STAR
Üçüncü şahıs parti testleriyle onaylandığı üzere UPS verimliliğinin pazarın ilk %25'lik diliminde olmasını sağlar
UPS için EU CoC
ABV'de satılan UPS'lerin son derece verimli olduğunun garantisidir

Kullanışlılık

Çoklu hizmet seviyeleri
Kurulum paketleri veya bağımsız servis bileşenleriyle kurulum servislerimiz, APC'nin sizin için yapmasını istediğinizi seçebilmenizi sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
Ön-erişim servisi
Alan gereksinimlerini en aza indirirken kurulumu ve UPS bakımını kolaylaştırır.

Toplam Mülkiyet Maliyeti

Sağlam çalışma
40°C veya 104°F sıcaklığa kadar kW bazında güç düşüşünü engeller.
Geniş giriş voltajı aralığı
Akü ömründen tasarruf etmek için zorlu elektrik ortamlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Besleme(Giriş)
Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.
Yüksek verimlilik
Yüksek verimlilik oranları düşük çalışma gücü seviyelerinde dahi dengeli kalır
ECOnversion modu
Aküleri şarj ederken ultra yüksek verimlilik sunan çalışma modu, yük gücü faktörünü ayarlar ve 1. Sınıf çıkış voltajı regülasyonu sunar.

Kullanılabilirlik

Paralel-kapasite kablosu
Aynı anda birden fazla kesintisiz güç kaynağı kullanarak toplam güç kapasitesini artırır.
Paralel-yedek kablo
Sistemin yedekleme kapasitesini artırmak için bağlı ekipmanları birden çok kesintisiz güç kaynağı ile besler
Gelişmiş elektriksel özellikler
Mükemmel güç şartlandırma, IGBT düzeltici ile çok düşük harmonik bozulma, giriş güç faktörü düzeltme ve yüksek verimlilik
Esnek Tasarım
Her işletme ortamına uygun şekilde farklı konfigürasyonlarda mevcuttur
Modüler akü teklifi
Akü değişimi için bakım bypass moduna geçişin gerekmemesi hem kullanılabilirliği yükseltir, hem de yükün sürekli olarak korunmasını sağlar.
Enerji depolama esnekliği
Geleneksel yer tipi ve modüler akülerin kullanımı ve değişik şarj modları, özel yedek güç gereksinimlerine cevap verir.

Güvenlik

Dahili geri besleme koruması
Güçte görülecek anormalliklere karşı sistem savunmasını artırır.
Sismik uygunluk
Tamamı çelik odalar IBC Zone 2+ sismik sınıflandırmasını karşılar.

Kolaylık

Üst ve alt kablo girişi
Üstten ve alttan kablolama olanağı mevcuttur. Böylece ek kabin ihtiyacı duyulmaz, yer kazancı ve kurulum esnekliği sağlanır.
5x8 Başlangıç servisi dahil
Fabrika garantisinin tam olarak geçerli olması için gerekli
Değiştirilebilir aküler
Çalışma süresi kapasitesine hızlı ekleme yapmaya veya mevcut batarya modüllerinin değiştirilmesine olanak sağlar. Kurulmuş modüller sistem tarafından otomatik olarak algılanır.
Tekerleğe monte edilen
Kurulum sırasında taşıma kolaylığı sunar.

Yönetilebilirlik

StruxureWare Veri Merkezi Uzmanı ile uyumludur
APC InfraStruXure® Merkezi sayesinde merkezi yönetime imkan tanır.
Entegre ağ yönetimi
UPS'in tam uzaktan izlenmesi ve kontrolünü sağlar. Uzakta bulunan UPS'leri bir web tarayıcıdan veya endüstriyel standart Ağ Yönetim Sisteminden denetlemenize olanak sağlar.
Mimik Diyagram
UPS durumuna anında erişime imkan tanır.
LCD grafik dokunmatik ekran
Çalışma modlarını, sistem parametrelerini ve alarmları kolayca gösteren tümüyle renkli metin ve mimik şemaları.
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Türkiye, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
180.0Kilowatt / 200.0kVA
Nötr Çıkış Akımı
289A
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
%2'dan az
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60 Hz +/-1 Hz
Çıkış Frekansı (senk yok)
50/60 Hz +/-1 Hz
Diğer Çıkış Voltajları
380, 415
Yük Krest Faktörü
Limitsiz
Topoloji
Çift Dönüşüm On-Line
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Aşırı Yükte Çalışma
%125'te 10 dakika ve %150'de 60 saniye
Çıkış Voltajı THD
< %2 doğrusal yük ve <%3 doğrusal olmayan yük
Çıkış Voltajı Toleransı
+/- %1 statik, %100 yük adımında +/- %3
Bypass
Dahili Statik Baypas

Giriş

Giriş Frekansı
40 - 70 Hz
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
320 - 456 (380V), 320 - 480 (400V), 320 - 498 (415V)V
Ana işlemler için Giriş Voltajı ayarlanabilir
250 - 600V
Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon
Tam yük için %3'ten daha az
Gerekli olan Giriş Koruması Tipi
gL sigorta
Diğer Giriş Voltajı
380, 415
Maksimum Kısa Devre Dayanımı (Icw)
65.0kAmp
Tam Yükte Giriş Gücü Faktörü
1.0

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
Dahili akü yok- harici akü sistemi kullanır
Nominal Akü Voltajı
480V
Deşarjın Sonunda Maksimum Akü Akımı
393.0A
Deşarj Sonu Akü Voltajı
384

İletişim & Yönetim

Kontrol Paneli
7" Touch Screen Display
Duyulabilir alarm
Önem derecesine göre sıralanmış sesli ve görsel alarmlar
Acil Güç Kesme (EPO)
Evet
Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
2

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
1970mm, 197.0cm
Maksimum genişlik boyutları
1052mm, 105.2cm
Maksimum derinlik boyutları
854mm, 85.4cm
Net ağırlık
724.0kg
Nakliye ağırlığı
770.0kg
Nakliye Yüksekliği
2156mm, 215.6cm
Nakliye Genişliği
1490mm, 149.0cm
Nakliye Derinliği
1060mm, 106.0cm
Renk
White

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-999.9metre
Depolama Sıcaklığı
-25 - 55 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-14763.6metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
65.0dBA
Çevrimiçi termal enerji kaybı
24570.0BTU/s
Koruma Sınıfı
IP 20

Uyumluluk

Onaylar
C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ETL, IBC 2012 ve CBC2013, Sds=2.02g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778
Standard garanti
1 yıllık yerinde onarım veya fabrika tarafından yetkilendirilmiş Devreye Alma

Genel

Bypass Önleme Cihazı
400.0
Maks Bypass Giriş Akımı
289.0A

Seçenekler

Hizmetler