Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface

Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Ön Sol
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Ön Sol
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Ön Sol
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Ön Sağ
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Ön Karşıdan
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Back
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Paketleme
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Ön Sol
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Ön Sağ
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Ön Karşıdan
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Back
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Paketleme
  • Yüksek performanslı elektronik aletler ve bilgisayarlar için kesintiler durumunda çalışma süresi uzatılabilen akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması

  • İçindekiler: USB kablosu, Kullanıcı Kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

BR1600SI Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (960W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
960Watt / 1.6kVA
Çıkış Bağlantıları
(6) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
(2) IEC 320 C13 (Dalgalanma Koruması)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Bağlantı Tipi
IEC-320 C14
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface
Yüksek performanslı elektronik aletler ve bilgisayarlar için kesintiler durumunda çalışma süresi uzatılabilen akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması
İçindekiler: USB kablosu, Kullanıcı Kılavuzu
  • Sesli alarmlar
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Otomatik Akü Testi
    Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
  • Akü arıza mesajı
    Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
  • Akünün aletsiz değiştirilmesi
    Hızlı ve kolay akü değişimine izin verir.
  • Akü korumalı ve sadece elektrik dalgalanmalı çıkışlar
    Daha az öneme sahip ekipmanları sadece gerilim dalgalanma koruma görevi gören çıkışa bağlayarak, yedek güç ihtiyacı duyulan ekipmanlar için güç kapasitesi ve çalışma süresi saklayabilirsiniz.
  • Güç Verme ve Kesme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR)
    AV sinyal bozunması ve bileşen güç-kaynağı stresinin bir kaynağı olarak voltaj dalgalanmalarını ortadan kaldırır.
  • Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Veri-hattı elektrik dalgalanma koruması
    Veri hatlarındaki elektrik dalgalanmalarına karşı bağlı ekipmana koruma sağlar.
  • Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
    Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
  • Hızlı Değiştirilebilir Aküler
    Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
  • LCD grafik görüntüleme
    Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir
  • PowerChute Kişisel Versiyonu OS Uyumlu
    Bu yazılım, sayısız işletim sistemini ve işlemciyi destekler. Daha fazla bilgi için, lütfen
    buraya tıklayın.
  • Güvenlik-acentesi onaylı
    Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
  • Sinüs dalga çıkışı
    Floresan lambaları ve fanları güçlendirirken üretilen uğultuyu ve ısıyı ortadan kaldırır.
  • USB bağlanılabilirlik
    USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar
  • Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
    Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar

Back-UPS Pro Ürün Özellikleri ve Avantajları

Kullanılabilirlik

Transformatör blok alanı belirlenmiş çıkışlar
Diğer yuvalara erişimi engellemeden giriş dönüştürücü kapaklarıyla ekipmanı korur.
Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Akü arıza mesajı
Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Güç Verme ve Kesme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR)
Düşük ve yüksek gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
Yeşil mod
Şebekede iyi güç bulunması durumunda, herhangi bir koruma önlemini bırakmadan çok yüksek işletme verimliliği yakalamak için kullanılmayan elektrik komponentlerini atlayan ve patent bekleyen çalışma modu. (AVR’a gerek kalmadan şebeke elektriğini
Özelleştirilebilir voltaj aktarım noktaları
Yararlı akü ömrünü en üst düzeye çıkarmak ve hassas elektronik devreleri korumak için UPS'nizin pile gönderdiği voltaj noktalarını (aralığını genişletip daraltarak) ayarlayın.
Özelleştirilebilir voltaj hassasiyeti
Yararlı akü ömrünü en üst düzeye çıkaracak ve hassas elektronik devreleri koruyacak biçimde gücünüzün kalitesine (yüksek, orta veya düşük hassasiyet) bağlı olarak önceden belirlenmiş voltaj transfer noktaları arasında geçiş yapın.

Koruma

Veri-hattı elektrik dalgalanma koruması
Veri hatlarındaki elektrik dalgalanmalarına karşı bağlı ekipmana koruma sağlar.
Sadece darbe gerilim koruma çıkışı
Bağlı ekipmanları kesinti durumunda çalıştırmak üzere kullanılan çılkışların yanı sıra, UPS’in akü ömrünü kullanmadan, sadece darbe gerilimine karşı koruyan çıkışlar bulunur
Yedek Akü ve Aşırı Gerilim Korumalı Çıkışlar
Bağlı ekipmanlara hem yedek güç sağlayın hem de ani voltaj yükselmelerine karşı koruyun

Yönetilebilirlik

Sesli alarmlar
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
USB connection
UPS Uzaktan İzleme&Yönetim Yazılımı kullanabilmeniz e imkan sağlar
LCD Durum Ekranı
Genel UPS durumunu bir bakışta gösterir. Yük ve batarya için çizgi grafikler içeren çoklu durum göstergeleri.

Kullanışlılık

Basit akü değişimi
Hızlı ve kolay akü değişimi olanağıyla UPS'nin kullanılabilirliğini artırır..
Sıfırlanabilir devre kesici
Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.

Güvenlik

Güvenlik-acentesi onaylı
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.

Pazarlama Özellikleri

Güç Verme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR)
Düşük voltajları aküyü boşaltmadan düzelterek akü ömrünü korur ve çalışma süresini maksimuma çıkarır.
Akü korumalı ve sadece elektrik dalgalanmalı çıkışlar
Daha az öneme sahip ekipmanları sadece gerilim dalgalanma koruma görevi gören çıkışa bağlayarak, yedek güç ihtiyacı duyulan ekipmanlar için güç kapasitesi ve çalışma süresi saklayabilirsiniz.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Türkiye, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
960Watt / 1.6kVA
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60 Hz +/-1 Hz
Topoloji
Hat Etkileşimli

Giriş

Giriş Frekansı
50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
176 - 294V

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
geçici elektrotlu ücretsiz bakım yapılan Kur?un-Asit akü : sızdırmaz
Tipik Şarj Süresi
16saat(ler)
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
3 - 5
RBC Miktarı
1
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
260

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
USB
Kontrol Paneli
Çok işlevli LCD durum ve kontrol konsolu
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
509Jul
Data Line Protection
RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet koruması
Filtreleme
Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
260mm, 26.0cm
Maksimum genişlik boyutları
100mm, 10.0cm
Maksimum derinlik boyutları
368mm, 36.8cm
Net ağırlık
12.1kg
Nakliye ağırlığı
13.75kg
Nakliye Yüksekliği
359mm, 35.9cm
Nakliye Genişliği
223mm, 22.3cm
Nakliye Derinliği
482mm, 48.2cm
Renk
Black
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
14.61
SCC Codes
1073130434692 7

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 (non-condensing) %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 (non-condensing) %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
45.0dBA
Çevrimiçi termal enerji kaybı
19.5BTU/s

Uyumluluk

Onaylar
A-tick, C-tick, CE, EAC, GS İşareti, RCM, TISI
Ekipman Koruma Politikası
Ömür : 200000 AUD, Ömür : 150000 Euro, Ömür : 75000 GBP
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme, Avrupa Birliği ülkeleri için 3 yıl onarım veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçerir

Seçenekler

Hizmetler