APC Symmetra 16 kVA, 16 kVA N+1'e Ölçeklendirilebilir, 380-415 V 3:1 Siyah

APC Symmetra 16 kVA, 16 kVA N+1'e Ölçeklendirilebilir, 380-415 V 3:1 Siyah Ön Sol
APC Symmetra 16 kVA, 16 kVA N+1'e Ölçeklendirilebilir, 380-415 V 3:1 Siyah Ön Sol
APC Symmetra 16 kVA, 16 kVA N+1'e Ölçeklendirilebilir, 380-415 V 3:1 Siyah Ön Sol
APC Symmetra 16 kVA, 16 kVA N+1'e Ölçeklendirilebilir, 380-415 V 3:1 Siyah Ön Sağ
APC Symmetra 16 kVA, 16 kVA N+1'e Ölçeklendirilebilir, 380-415 V 3:1 Siyah Ön Sol
APC Symmetra 16 kVA, 16 kVA N+1'e Ölçeklendirilebilir, 380-415 V 3:1 Siyah Ön Sağ
  • Yüksek seviyede kullanılabilir, yedekli ve ölçeklenebilir çift-çevrimli hat-üstü güç koruması

  • İçindekiler: Yazılım içeren CD, Kullanıcı Kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

SY16K3IBX120 Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (11200W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
11.2Kilowatt / 16.0kVA
Çıkış Bağlantıları
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
400V 3PH
Giriş Bağlantı Tipi
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC Symmetra 16 kVA, 16 kVA N+1'e Ölçeklendirilebilir, 380-415 V 3:1 Siyah
Yüksek seviyede kullanılabilir, yedekli ve ölçeklenebilir çift-çevrimli hat-üstü güç koruması
İçindekiler: Yazılım içeren CD, Kullanıcı Kılavuzu

Symmetra Ürün Özellikleri ve Avantajları

Pazarlama Özellikleri

Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Ağ düzeyinde güç şartlandırma, zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan gürültüyü engeller. Çift dönüşüm mimarisi hassas voltaj regülasyonu, frekans regülasyonu ve güç kesintilerinde sıfır gecikmeyle bataryaya geçiş sağlar.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi, şarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak batarya performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Otomatik self testler bataryanın güvenilir durumda olmasını temin eder ve batarya değişimi için müşterileri önceden uyarır. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen batarya modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Symmetra LX’in artık N+1 mimarisi sayesinde ünite akıllı modül, akü veya güç modülü arızalarına karşı korunur. Modüller sahada kolaylıkla değiştirilebilir. Müşteriler ekipmanı satın aldıktan sonra 16 kVA'lık yüklere kadar ek güç modülleri veya aküler ekleyebilirler.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader.
Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Symmetra'nın sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
UPS Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı ile zaman kazanın
Ağ; seri, USB veya isteğe bağlı olarak Ethernet bağlantısı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Ağ Kapatma Yazılımını içerir.

Koruma

Jeneratör uyumlu
Uzun süreli bir elektrik kesintisi durumunda aygıtlara net ve kesintisiz güç sağlar
Besleme(Giriş)
Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.
Sıfırlanabilir devre kesiciler
Aşırı yüklenme durumunda hızlı düzeltme sağlamaktadır.
Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Güvenlik-acentesi onaylı
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Frekans ve voltaj düzenleme
Zayıf frekans ve gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
Güç Şekillendirme
Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.

Ölçeklenebilirlik

Yeni alanla değiştirilebilir güç dağıtım paneli
Farklı fiş tiplerine sahip aygıtlar arasında uyumluluk sağlar.
Tak ve Çalıştır harici aküleri
Çalışma süresi arttırılabilmek için ekstra akü eklenmesi sırasında UPS’e kesintisiz güç sağlamaya devam eder
Programlanabilir frekans
Farklı giriş frekansları ile uyumluluk sağlar.
Ölçeklendirilebilir güç kapasitesi
Daha sonra hızlı güncellemeler sağlayarak bugün UPS’nin fazla boyutlandırma maliyetlerini azaltır.
Ölçeklendirilebilir Çalışma Süresi
Gerek duyulduğunda hızlı bir şekilde eklenmek üzere ilave çalışma süresi sağlar.

Kullanılabilirlik

Modüler tasarım
Otomatik teşhis ve yeni alanda değiştirilebilir modüller vasıtasıyla hızlı servis edilebilirlik ve azalmış bakım gereklilikleri sağlar.
Hızlı Değiştirilebilir Aküler
Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
Paralel ba?lı güç modülleri
Yalıtılmış modül hatalarından acele ve kusursuz bir geri kurtarma sağlayarak erişilebilirliği arttırır.
Paralel bağlanmış akü modülleri
Yedek aküler üzerinden daha yüksek kullanılabilirlik sağlar.
Baypass yerine bypass
UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
Hızlı De?i?tirilebilir güç modülleri
Güç Modülü değişimi sırasında korunan ekipmana temiz, kesintisiz güç sağlar.
Hızlı De?i?tirilebilir bilgi modülleri
Akıllı Modül değiştirme sırasında korunan ekipmana temiz, kesintisiz güç sağlar.
Yedek Akıllı Modüller
Kritik UPS fonksiyonlarına yedek bağlantı yolları açarak UPS bağlı yüklere daha fazla kullanılabilirlik sağlar.
N+1 dahili yedeklilik için yapılandırılabilir
Bağlı yükü desteklemek için gerektiğinden bir fazla Güç Modülü ile yapılandırma sağlayarak yedeklilik üzerinden yüksek kullanılabilirlik sağlar.

Kullanışlılık

Kullanıcı tarafından değiştirilebilir akıllı modüller
Akıllı modüllerin basit güncellemelerini ve değiştirmelerini sağlar.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç modülleri
Güç modüllerinin basit güncellemelerini ve değiştirmelerini sağlar.
Sesli alarmlar
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
Tahmini hata bildirimi.
Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar

Yönetilebilirlik

InfraStruXure Yöneticisi uyumlu
Infrastruxure Yöneticisi üzerinden merkezi yönetimi sağlar
LCD ekran
Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir
Yönetilebilir harici aküler
Harici akülerin ve beklenen çalışma sürelerini, durumunu ve sağlamlığını izleyerek önleyici bakım servis ihtiyaçlarını azaltır.
Network manageable
Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
SmartSlot
Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Türkiye, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
11.2Kilowatt / 16.0kVA
Çıkış Voltajı Notu
220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir
Tam yükte verimlilik
91.0 %
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
Tam yükte %5’ten az
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
60 Hz nominal için 57 - 63 Hz, 50 Hz nominal için 47 - 53 Hz
Çıkış Frekansı (senk yok)
60, 50
Diğer Çıkış Voltajları
220, 240
Yük Krest Faktörü
maks. 5 1
Topoloji
Çift Dönüşüm On-Line
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Bypass
Dahili Baypas (Otomatik and Manuel)

Giriş

Giriş Frekansı
45 - 65 Hz (otomatik algılama)
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
290 - 480V
Güç kablolarının sayısı
1
Tam yükte verimlilik
91.0 %
Diğer Giriş Voltajı
380, 415
Tam Yükte Giriş Gücü Faktörü
0.95

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
geçici elektrotlu ücretsiz bakım yapılan Kur?un-Asit akü : sızdırmaz
Önceden Takılı Aküler
4
Tipik Şarj Süresi
2.5saat(ler)
Yedek Akü
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
3456

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management
Kontrol Paneli
Çok işlevli LCD durum ve kontrol konsolu
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : yapılandırılabilir gecikmeler
Acil Güç Kesme (EPO)
Evet
Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
3

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
1200mm, 120.0cm
Maksimum genişlik boyutları
610mm, 61.0cm
Maksimum derinlik boyutları
770mm, 77.0cm
Net ağırlık
285.5kg
Nakliye ağırlığı
354.0kg
Renk
Black

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
62.0dBA
Çevrimiçi termal enerji kaybı
3440.0BTU/s

Uyumluluk

Onaylar
C-tick, CE, EN 50091-2, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme, isteğe bağlı yerinde garantiler mevcuttur, isteğe bağlı uzatılmış garantiler mevcuttur

Seçenekler

Hizmetler