APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V

APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Ön Sağ
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Ön Karşıdan
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Back
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Uygulama
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Ön Sağ
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Ön Karşıdan
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Back
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V Uygulama
RoHS
  • Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması

  • İçindekiler: Yazılım içeren CD, Ülkeye özel çıkartılabilir güç kablosu, Dokümantasyon CD'si, Montaj Kılavuzu, Çıkarılabilir destek ayakları, USB kablosu, Garanti ...

Genel Ürün Görünümünü Göster

SRT2200XLI Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (1980W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
1.98Kilowatt / 2.2kVA
Çıkış Bağlantıları
(2) IEC 60320 C19 (Akü Desteği)
(8) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
(8) IEC 60320 C13 (Akü Desteği)
(2) IEC 320 C19 (Akü Desteği)
(2) IEC Jumpers (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Bağlantı Tipi
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Kablo uzunluğu
2.4metre
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V
Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması
İçindekiler: Yazılım içeren CD, Ülkeye özel çıkartılabilir güç kablosu, Dokümantasyon CD'si, Montaj Kılavuzu, Çıkarılabilir destek ayakları, USB kablosu, Garanti kartı
  • Akü arıza mesajı
    Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
  • ECO Modu
    Korumadan ödün vermeden yüksek işletme verimiyle iyi güç koşullarında kullanılmamış elektrik parçalarını atlayan işletme modu
  • LCD grafik görüntüleme
    Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir
  • Kabin/Kule dönüştürülebilir
    Kule(Tower) tipinden kabinete montaj tipine geçişte UPS içindeki başlangıç yatırımını korur

Smart-UPS On-Line Ürün Özellikleri ve Avantajları

Kullanılabilirlik

Ölçeklendirilebilir Çalışma Süresi
Gerek duyulduğunda hızlı bir şekilde eklenmek üzere ilave çalışma süresi sağlar.
Hızlı Değiştirilebilir Aküler
Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Baypass yerine bypass
UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar.
Sıcaklık dengeli akü şarjı
Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.

Uyarlanabilirlik

Tak ve Çalıştır harici aküleri
Çalışma süresi arttırılabilmek için ekstra akü eklenmesi sırasında UPS’e kesintisiz güç sağlamaya devam eder
Kabin/Kule dönüştürülebilir
Kule(Tower) tipinden kabinete montaj tipine geçişte UPS içindeki başlangıç yatırımını korur
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Ürün yazılımlarıyla ilgili bakım sürümlerini FTP kullanarak uzaktan kurun

Kullanışlılık

Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
Tahmini hata bildirimi.
Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
Sesli alarmlar
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.

Koruma

Sıfırlanabilir devre kesici
Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.
Güvenlik-acentesi onaylı
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Frekans ve voltaj düzenleme
Zayıf frekans ve gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
Jeneratör uyumlu
Jeneratör gücü kullanıldığında korunan ekipmana temiz ve kesintisiz güç sağlar.
Besleme(Giriş)
Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.
Güç Şekillendirme
Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.

Marketing features

IT Ekipmanlarınızı ve Veri Koruma sayesinde güç problemlerinden doğacak yükek maliyetlerin önüne geçin
Ağ düzeyinde güç şartlandırma, zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan gürültüyü engeller. Çift dönüşüm mimarisi hassas voltaj regülasyonu, frekans regülasyonu ve güç kesintilerinde sıfır gecikmeyle bataryaya geçiş sağlar.
Akıllı Akü Yönetimi ve güvenilirlikle ile birlikte yüksek verimlilik,düşük çalıştırma ve bakım maliyeti
APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi, şarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak batarya performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Otomatik self testler bataryanın güvenilir durumda olmasını temin eder ve batarya değişimi için müşterileri önceden uyarır. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen batarya modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir.
Tam ekipman uyumluluğunun ve bir liderin güvenilirliğinin sağladığı gönül rahatlığı
Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
Kullanımı kolay uzaktan erişim/ağ erişimi ile zamandan tasarruf sağlayın.
Ağ; seri, USB veya isteğe bağlı olarak Ethernet bağlantısı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Ağ Kapatma Yazılımını içerir.

Yönetilebilirlik

Seri Bağlanabilirlik
Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
SmartSlot
Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.
Network manageable
Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
InfraStruXure Yöneticisi uyumlu
Infrastruxure Yöneticisi üzerinden merkezi yönetimi sağlar

Ürün Dağıtımı

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Türkiye, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
1.98Kilowatt / 2.2kVA
Çıkış Voltajı Notu
220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
%2'dan az
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60 Hz +/- 3 Hz Senk’den ana girişe
Diğer Çıkış Voltajları
220, 240
Yük Krest Faktörü
3 : 1
Topoloji
Çift Dönüşüm On-Line
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Bypass
Dahili baypas (otomatik and manuel)

Giriş

Giriş Frekansı
40 - 70 Hz Otomatik algılama
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
100 - 275 Adjustable (half load), 160 - 275V
Güç kablolarının sayısı
1
Diğer Giriş Voltajı
220, 240

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
Kurşun-asit batarya
Önceden Takılı Aküler
1
Tipik Şarj Süresi
3saat(ler)
Nominal Akü Voltajı
72 V
Yedek Akü
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
3 - 5
RBC Miktarı
1
Akü Şarj Gücü (Watts)
122 Watt
Arttırılabilir Çalışma Zamanı
1
için genişletilmiş çalışma seçeneği

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Kontrol Paneli
Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu
Duyulabilir alarm
Önem derecesine göre sıralanmış sesli ve görsel alarmlar
Acil Güç Kesme (EPO)
Evet
Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
1

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
340Jul

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
432mm, 43.2cm
Maksimum genişlik boyutları
85mm, 8.5cm
Maksimum derinlik boyutları
584mm, 58.4cm
Net ağırlık
25.0kg
Nakliye ağırlığı
30.84kg
Nakliye Yüksekliği
246mm, 24.6cm
Nakliye Genişliği
599mm, 59.9cm
Nakliye Derinliği
810mm, 81.0cm
Renk
Siyah
Palet başına Birim
12.0

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 (Non-condensing) %
İşleyiş Yüksekliği
0 - 3048metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Yüksekliği
0 - 15240metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
55.0dBA
Çevrimiçi termal enerji kaybı
703.0BTU/s
Koruma Sınıfı
IP20

Uyumluluk

Onaylar
CE, CE İşareti, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Standard garanti
3 yıl onarım ve değiştirme (batarya hariç) ve batarya için 2 yıl

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu

Seçenekler

Hizmetler