APC Smart-UPS RT 7500VA 230V

APC Smart-UPS RT 7500VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 7500VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 7500VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 7500VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 7500VA 230V Ön Sağ
APC Smart-UPS RT 7500VA 230V Back
APC Smart-UPS RT 7500VA 230V Back
APC Smart-UPS RT 7500VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 7500VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 7500VA 230V Ön Sağ
APC Smart-UPS RT 7500VA 230V Back
APC Smart-UPS RT 7500VA 230V Back
RoHS
  • Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması

  • İçindekiler: Yazılım içeren CD, Servis Kılavuzu, Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu, Kullanıcı Kılavuzu, Web/SNMP Yönetim Kartı

Genel Ürün Görünümünü Göster

SURT7500XLI Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (6000W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
6.0Kilowatt / 7.5kVA
Raf Yüksekliği
6U
Çıkış Bağlantıları
(4) IEC Jumpers (Akü Desteği)
(4) IEC 320 C19 (Akü Desteği)
(4) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Bağlantı Tipi
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC Smart-UPS RT 7500VA 230V
Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması
İçindekiler: Yazılım içeren CD, Servis Kılavuzu, Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu, Kullanıcı Kılavuzu, Web/SNMP Yönetim Kartı

Smart-UPS On-Line Ürün Özellikleri ve Avantajları

Koruma

Sıfırlanabilir devre kesici
Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.
Güvenlik-acentesi onaylı
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Jeneratör uyumlu
Jeneratör gücü kullanıldığında korunan ekipmana temiz ve kesintisiz güç sağlar.
Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Güç Şekillendirme
Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
Besleme(Giriş)
Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.
Frekans ve voltaj düzenleme
Zayıf frekans ve gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.

Uyarlanabilirlik

Tak ve Çalıştır harici aküleri
Çalışma süresi arttırılabilmek için ekstra akü eklenmesi sırasında UPS’e kesintisiz güç sağlamaya devam eder
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Ürün yazılımlarıyla ilgili bakım sürümlerini FTP kullanarak uzaktan kurun
Kabin/Kule dönüştürülebilir
Kule(Tower) tipinden kabinete montaj tipine geçişte UPS içindeki başlangıç yatırımını korur

Kullanışlılık

Sesli alarmlar
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Tahmini hata bildirimi.
Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.

Kullanılabilirlik

Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Ölçeklendirilebilir Çalışma Süresi
Gerek duyulduğunda hızlı bir şekilde eklenmek üzere ilave çalışma süresi sağlar.
Baypass yerine bypass
UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar.
Sıcaklık dengeli akü şarjı
Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
Hızlı Değiştirilebilir Aküler
Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.

Yönetilebilirlik

Seri Bağlanabilirlik
Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
InfraStruXure Yöneticisi uyumlu
Infrastruxure Yöneticisi üzerinden merkezi yönetimi sağlar
SmartSlot
Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar
Network manageable
Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.

Pazarlama Özellikleri

Tam ekipman uyumluluğunun ve bir liderin güvenilirliğinin sağladığı gönül rahatlığı
Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
Kullanımı kolay uzaktan erişim/ağ erişimi ile zamandan tasarruf sağlayın.
Ağ; seri, USB veya isteğe bağlı olarak Ethernet bağlantısı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Ağ Kapatma Yazılımını içerir.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Ağ düzeyinde güç şartlandırma, zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan gürültüyü engeller. Çift dönüşüm mimarisi hassas voltaj regülasyonu, frekans regülasyonu ve güç kesintilerinde sıfır gecikmeyle bataryaya geçiş sağlar.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi, şarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak batarya performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Otomatik self testler bataryanın güvenilir durumda olmasını temin eder ve batarya değişimi için müşterileri önceden uyarır. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen batarya modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Türkiye, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
6.0Kilowatt / 7.5kVA
Çıkış Voltajı Notu
220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir
Tam yükte verimlilik
92.0 %
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
%3’ten az
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60 Hz +/- 3 Hz kullanıcı tarafından ayarlanabilir +/- 0,1
Diğer Çıkış Voltajları
220, 240
Yük Krest Faktörü
3 : 1
Topoloji
Çift Dönüşüm On-Line
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Bypass
Dahili Baypas (Otomatik and Manuel)

Giriş

Giriş Frekansı
50/60 Hz +/- 5 Hz (otomatik algılama)
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
160 - 280V
Tam yükte verimlilik
92.0 %
Diğer Giriş Voltajı
220, 240

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
geçici elektrotlu ücretsiz bakım yapılan Kur?un-Asit akü : sızdırmaz
Önceden Takılı Aküler
4
Tipik Şarj Süresi
2.2saat(ler)
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
3 - 5
RBC Miktarı
2
Arttırılabilir Çalışma Zamanı
1
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
1770

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
Kontrol Paneli
Yük ve güç kaynağı çubuk grafikli LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin : Aşırı yük ve Baypas Göstergeleri
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı
Acil Güç Kesme (EPO)
Evet

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Filtreleme
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
432mm, 43.2cm
Maksimum genişlik boyutları
263mm, 26.3cm
Maksimum derinlik boyutları
663mm, 66.3cm
Net ağırlık
110.91kg
Nakliye ağırlığı
129.09kg
Nakliye Yüksekliği
552mm, 55.2cm
Nakliye Genişliği
597mm, 59.7cm
Nakliye Derinliği
991mm, 99.1cm
Renk
Black
Palet başına Birim
1.0

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
55.0dBA
Çevrimiçi termal enerji kaybı
1535.0BTU/s

Uyumluluk

Onaylar
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Sınıf A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
Diğer Çevre Uyumluluk Hususları
Çin RoHS

Seçenekler

Hizmetler