APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V

APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Ön Sağ
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Ön Karşıdan
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Back
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Back
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Miscellaneous
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Miscellaneous
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Ön Sağ
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Ön Karşıdan
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Back
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Back
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Miscellaneous
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V Miscellaneous
Green Premium™
  • Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması

  • İçindekiler: Yazılım içeren CD, Kabin Montaj destek rayları, Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu, Kullanıcı Kılavuzu, Web/SNMP Yönetim Kartı

Genel Ürün Görünümünü Göster

SURT20KRMXLI Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (16000W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
16.0Kilowatt / 20.0kVA
Raf Yüksekliği
12U
Çıkış Bağlantıları
(2) IEC Jumpers (Akü Desteği)
(8) IEC 320 C19 (Akü Desteği)
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V, 400V 3PH
Giriş Bağlantı Tipi
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Maksimum Giriş Akımı
115.0A
APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V
Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması
İçindekiler: Yazılım içeren CD, Kabin Montaj destek rayları, Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu, Kullanıcı Kılavuzu, Web/SNMP Yönetim Kartı
  • Çift ana şebeke girişi
    UPS’nin iki ayrı güç kaynağına bağlanmasını sağlayarak hazırda bulunma oranını artırır.
  • LCD ekran
    Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir
  • Yönetilebilir harici aküler
    Harici akülerin ve beklenen çalışma sürelerini, durumunu ve sağlamlığını izleyerek önleyici bakım servis ihtiyaçlarını azaltır.
  • Kabin/Kule dönüştürülebilir
    Kule(Tower) tipinden kabinete montaj tipine geçişte UPS içindeki başlangıç yatırımını korur
  • Çıkarılabilir giriş/çıkış kablo tepsisi
    UPS’nin hızlı ve kolay kurulum ve bakımını sağlar.
  • Tek veya üç fazlı giriş kablolama
    Ya tek ya da üç faz giriş kablolama kullanarak kurulacak UPS için esneklik sağlar.

Smart-UPS On-Line Ürün Özellikleri ve Avantajları

Koruma

Sıfırlanabilir devre kesici
Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.
Güvenlik-acentesi onaylı
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Jeneratör uyumlu
Jeneratör gücü kullanıldığında korunan ekipmana temiz ve kesintisiz güç sağlar.
Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Güç Şekillendirme
Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
Besleme(Giriş)
Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.
Frekans ve voltaj düzenleme
Zayıf frekans ve gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.

Uyarlanabilirlik

Tak ve Çalıştır harici aküleri
Çalışma süresi arttırılabilmek için ekstra akü eklenmesi sırasında UPS’e kesintisiz güç sağlamaya devam eder
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Ürün yazılımlarıyla ilgili bakım sürümlerini FTP kullanarak uzaktan kurun
Kabin/Kule dönüştürülebilir
Kule(Tower) tipinden kabinete montaj tipine geçişte UPS içindeki başlangıç yatırımını korur

Kullanışlılık

Sesli alarmlar
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Tahmini hata bildirimi.
Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.

Kullanılabilirlik

Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Ölçeklendirilebilir Çalışma Süresi
Gerek duyulduğunda hızlı bir şekilde eklenmek üzere ilave çalışma süresi sağlar.
Baypass yerine bypass
UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar.
Sıcaklık dengeli akü şarjı
Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
Hızlı Değiştirilebilir Aküler
Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.

Yönetilebilirlik

Seri Bağlanabilirlik
Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
InfraStruXure Yöneticisi uyumlu
Infrastruxure Yöneticisi üzerinden merkezi yönetimi sağlar
SmartSlot
Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar
Network manageable
Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.

Pazarlama Özellikleri

Tam ekipman uyumluluğunun ve bir liderin güvenilirliğinin sağladığı gönül rahatlığı
Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
Kullanımı kolay uzaktan erişim/ağ erişimi ile zamandan tasarruf sağlayın.
Ağ; seri, USB veya isteğe bağlı olarak Ethernet bağlantısı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Ağ Kapatma Yazılımını içerir.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Ağ düzeyinde güç şartlandırma, zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan gürültüyü engeller. Çift dönüşüm mimarisi hassas voltaj regülasyonu, frekans regülasyonu ve güç kesintilerinde sıfır gecikmeyle bataryaya geçiş sağlar.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi, şarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak batarya performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Otomatik self testler bataryanın güvenilir durumda olmasını temin eder ve batarya değişimi için müşterileri önceden uyarır. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen batarya modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Türkiye, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
16.0Kilowatt / 20.0kVA
Çıkış Voltajı Notu
400 ya da 415V 3 faz nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
%5'dan az
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60 Hz +/- 3 Hz kullanıcı tarafından ayarlanabilir +/- 0,1
Diğer Çıkış Voltajları
220, 240
Yük Krest Faktörü
3 : 1
Topoloji
Çift Dönüşüm On-Line
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Aşırı Yükte Çalışma
%125'te 60 saniye ve %150'de 30 saniye
Bypass
Dahili Statik Baypas, Dahili Baypas (Otomatik and Manuel), İsteğe Bağlı Harici Baypas

Giriş

Giriş Frekansı
40 - 70 Hz (otomatik algılama)
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
160 - 280V
Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon
Tam yük için %5'ten daha az
Diğer Giriş Voltajı
220, 240
Tam Yükte Giriş Gücü Faktörü
0.98

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
geçici elektrotlu ücretsiz bakım yapılan Kur?un-Asit akü : sızdırmaz
Önceden Takılı Aküler
4
Tipik Şarj Süresi
2.5saat(ler)
Nominal Akü Voltajı
+/-192 V (ayrı batarya sıfıra referanslı )
Yedek Akü
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
3 - 5
RBC Miktarı
4
Arttırılabilir Çalışma Zamanı
1
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
3840
için genişletilmiş çalışma seçeneği
Deşarj Sonu Akü Voltajı
+/-154 V
Akü Çalışmasında Verim
93.0 %

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
Önceden Kurulu SmartSlot KArtlar
Kontrol Paneli
Çok işlevli LCD durum ve kontrol konsolu
Duyulabilir alarm
Sesli ve görsel alarmlar : yapılandırılabilir gecikmeler
Acil Güç Kesme (EPO)
Evet

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Filtreleme
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
533mm, 53.3cm
Maksimum genişlik boyutları
432mm, 43.2cm
Maksimum derinlik boyutları
773mm, 77.3cm
Net ağırlık
247.73kg
Nakliye ağırlığı
314.09kg
Nakliye Yüksekliği
990mm, 99.0cm
Nakliye Genişliği
610mm, 61.0cm
Nakliye Derinliği
1003mm, 100.3cm
Renk
Black
Palet başına Birim
1.0

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 (non-condensing) %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 (non-condensing) %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
59.0dBA
Çevrimiçi termal enerji kaybı
3770.0BTU/s
Koruma Sınıfı
IP 20

Uyumluluk

Onaylar
BSMI, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçerir
PEP
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
EOLI
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır

Seçenekler

Hizmetler