APC Smart-UPS RC 3000VA 230V

APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Ön Karşıdan
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Ön Karşıdan
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Back
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Ön Karşıdan
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Ön Karşıdan
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V Back
RoHS
  • Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması

  • İçindekiler: Yazılım içeren CD, Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu, Kullanıcı Kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

SRC3000XLI Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (2100W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
2.1Kilowatt / 3.0kVA
Raf Yüksekliği
4U
Çıkış Bağlantıları
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Akü Desteği)
(8) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Bağlantı Tipi
IEC-320 C20
Kablo uzunluğu
2.44metre
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V
Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması
İçindekiler: Yazılım içeren CD, Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu, Kullanıcı Kılavuzu
  • Veri-hattı elektrik dalgalanma koruması
    Veri hatlarındaki elektrik dalgalanmalarına karşı bağlı ekipmana koruma sağlar.

Smart-UPS On-Line Ürün Özellikleri ve Avantajları

Koruma

Frekans ve voltaj düzenleme
Zayıf frekans ve gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
Güvenlik-acentesi onaylı
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Sıfırlanabilir devre kesici
Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.
Jeneratör uyumlu
Jeneratör gücü kullanıldığında korunan ekipmana temiz ve kesintisiz güç sağlar.
Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Güç Şekillendirme
Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
Besleme(Giriş)
Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.

Kullanışlılık

Sesli alarmlar
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Tahmini hata bildirimi.
Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.

Pazarlama Özellikleri

Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi, şarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak batarya performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Otomatik self testler bataryanın güvenilir durumda olmasını temin eder ve batarya değişimi için müşterileri önceden uyarır. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen batarya modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Ağ düzeyinde güç şartlandırma, zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan gürültüyü engeller. Çift dönüşüm mimarisi hassas voltaj regülasyonu, frekans regülasyonu ve güç kesintilerinde sıfır gecikmeyle bataryaya geçiş sağlar.
Tam ekipman uyumluluğunun ve bir liderin güvenilirliğinin sağladığı gönül rahatlığı
Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
Kullanımı kolay uzaktan erişim/ağ erişimi ile zamandan tasarruf sağlayın.
Ağ; seri, USB veya isteğe bağlı olarak Ethernet bağlantısı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Ağ Kapatma Yazılımını içerir.

Kullanılabilirlik

Baypass yerine bypass
UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar.
Ölçeklendirilebilir Çalışma Süresi
Gerek duyulduğunda hızlı bir şekilde eklenmek üzere ilave çalışma süresi sağlar.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
Sıcaklık dengeli akü şarjı
Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
Hızlı Değiştirilebilir Aküler
Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.

Yönetilebilirlik

Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.
Seri Bağlanabilirlik
Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
Network manageable
Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
InfraStruXure Yöneticisi uyumlu
Infrastruxure Yöneticisi üzerinden merkezi yönetimi sağlar
SmartSlot
Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar

Uyarlanabilirlik

Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Ürün yazılımlarıyla ilgili bakım sürümlerini FTP kullanarak uzaktan kurun
Tak ve Çalıştır harici aküleri
Çalışma süresi arttırılabilmek için ekstra akü eklenmesi sırasında UPS’e kesintisiz güç sağlamaya devam eder
Kabin/Kule dönüştürülebilir
Kule(Tower) tipinden kabinete montaj tipine geçişte UPS içindeki başlangıç yatırımını korur

Ürün Dağıtımı

Argentina, Azerbaijan, Burkina Faso, Benin, Bolivia, Brazil, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Dominica, Gabon, Georgia, French Guiana, Gambia, Guinea, Hong Kong, Indonesia, Iraq, South Korea, Lebanon, Saint Lucia, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritius, Niger, Peru, Philippines, Pakistan, Paraguay, Singapore, Senegal, Chad, Togo, Turkmenistan, Tunisia, Türkiye, Uruguay, Vietnam, XF

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
2.1Kilowatt / 3.0kVA
Çıkış Voltajı Notu
220 ya da 230 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir
Tam yükte verimlilik
89.0 %
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
%3’ten az
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60 Hz +/- 3 Hz kullanıcı tarafından ayarlanabilir +/- 0,1
Diğer Çıkış Voltajları
220
Yük Krest Faktörü
3 : 1
Topoloji
Çift Dönüşüm On-Line
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Bypass
Dahili Baypas

Giriş

Giriş Frekansı
50/60 Hz +/- 5 Hz (otomatik algılama)
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
160 - 280V
Ana işlemler için Giriş Voltajı ayarlanabilir
100 - 280V
Tam yükte verimlilik
89.0 %
Diğer Giriş Voltajı
220

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
geçici elektrotlu ücretsiz bakım yapılan Kur?un-Asit akü : sızdırmaz
Önceden Takılı Aküler
1
Tipik Şarj Süresi
2saat(ler)
Yedek Akü
Boş Batarya Yuvaları
1
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
3 - 5
Arttırılabilir Çalışma Zamanı
1
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
692
için genişletilmiş çalışma seçeneği

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Kontrol Paneli
Yük ve güç kaynağı çubuk grafikli LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin : Aşırı yük ve Baypas Göstergeleri
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı
Acil Güç Kesme (EPO)
İsteğe Bağlı
Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
1

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
420Jul
Data Line Protection
RJ-45 Modem/Faks koruması (dört kablo ikili hat)
Filtreleme
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
175mm, 17.5cm
Maksimum genişlik boyutları
432mm, 43.2cm
Maksimum derinlik boyutları
457mm, 45.7cm
Net ağırlık
34.0kg
Nakliye ağırlığı
37.7kg
Nakliye Yüksekliği
337mm, 33.7cm
Nakliye Genişliği
622mm, 62.2cm
Nakliye Derinliği
597mm, 59.7cm
Renk
Black
Palet başına Birim
12.0

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-20 - 50 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
45.0dBA
Çevrimiçi termal enerji kaybı
652.0BTU/s

Uyumluluk

Onaylar
EN 60950, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, IEC 60950, ISO 9001
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme, isteğe bağlı yerinde garantiler mevcuttur, isteğe bağlı uzatılmış garantiler mevcuttur

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
PEP
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
EOLI
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır

Seçenekler

Hizmetler