APC Smart-UPS RC 2000VA 230V

APC Smart-UPS RC 2000VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RC 2000VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RC 2000VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RC 2000VA 230V Ön Sağ
APC Smart-UPS RC 2000VA 230V Ön Karşıdan
APC Smart-UPS RC 2000VA 230V Back
APC Smart-UPS RC 2000VA 230V Ön Sol
APC Smart-UPS RC 2000VA 230V Ön Sağ
APC Smart-UPS RC 2000VA 230V Ön Karşıdan
APC Smart-UPS RC 2000VA 230V Back
RoHS
  • Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması

  • İçindekiler: Yazılım içeren CD, Dokümantasyon CD'si, Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu, Kullanıcı Kılavuzu, Garanti kartı

Genel Ürün Görünümünü Göster

SRC2000I Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (1600W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
1.6Kilowatt / 2.0kVA
Çıkış Bağlantıları
(6) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Bağlantı Tipi
IEC-320 C20
Kablo uzunluğu
1.83metre
APC Smart-UPS RC 2000VA 230V
Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması
İçindekiler: Yazılım içeren CD, Dokümantasyon CD'si, Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu, Kullanıcı Kılavuzu, Garanti kartı
  • Veri-hattı Koruması
    Veri hatlarının (Ethernet, Koaksiyel ve Telefon hatları) korunması bağlı ekipmanlarınızın dalgalanmalardan tümüyle korunmasını sağlamaktadır. Donanımlarınıza elektrik hatlarında dolaşan dalgalanmalar kadar zarar verebilen, ,veri hatlarında dolaşan aşırı gerilim dalgalanmalarından ekipmanlarınızı korumak için çok önemlidir.
  • SmartSlot
    Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar

Smart-UPS On-Line Ürün Özellikleri ve Avantajları

Kullanışlılık

Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
Sesli alarmlar
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Tahmini hata bildirimi.
Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.

Uyarlanabilirlik

Kabin/Kule dönüştürülebilir
Kule(Tower) tipinden kabinete montaj tipine geçişte UPS içindeki başlangıç yatırımını korur
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Ürün yazılımlarıyla ilgili bakım sürümlerini FTP kullanarak uzaktan kurun
Tak ve Çalıştır harici aküleri
Çalışma süresi arttırılabilmek için ekstra akü eklenmesi sırasında UPS’e kesintisiz güç sağlamaya devam eder

Pazarlama Özellikleri

Tüm Standartlarla uyumlu ve güvenilir sektör lideri UPS
Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
Kullanımı kolay uzaktan erişim/ağ erişimi ile zamandan tasarruf sağlayın.
Ağ; seri, USB veya isteğe bağlı olarak Ethernet bağlantısı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Ağ Kapatma Yazılımını içerir.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi, şarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak batarya performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Otomatik self testler bataryanın güvenilir durumda olmasını temin eder ve batarya değişimi için müşterileri önceden uyarır. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen batarya modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Ağ düzeyinde güç şartlandırma, zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan gürültüyü engeller. Çift dönüşüm mimarisi hassas voltaj regülasyonu, frekans regülasyonu ve güç kesintilerinde sıfır gecikmeyle bataryaya geçiş sağlar.

Koruma

Güvenlik-acentesi onaylı
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Frekans ve voltaj düzenleme
Zayıf frekans ve gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
Güç Şekillendirme
Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
Besleme(Giriş)
Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.
Jeneratör uyumlu
Jeneratör gücü kullanıldığında korunan ekipmana temiz ve kesintisiz güç sağlar.
Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Sıfırlanabilir devre kesici
Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.

Kullanılabilirlik

Baypass yerine bypass
UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar.
Ölçeklendirilebilir Çalışma Süresi
Gerek duyulduğunda hızlı bir şekilde eklenmek üzere ilave çalışma süresi sağlar.
Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Hızlı Değiştirilebilir Aküler
Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
Sıcaklık dengeli akü şarjı
Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.

Yönetilebilirlik

SmartSlot
Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.
Network manageable
Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
InfraStruXure Yöneticisi uyumlu
Infrastruxure Yöneticisi üzerinden merkezi yönetimi sağlar
Seri Bağlanabilirlik
Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz

Ürün Dağıtımı

Azerbaijan, Burkina Faso, Benin, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Dominica, Gabon, Georgia, French Guiana, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Saint Lucia, Morocco, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Niger, Pakistan, Senegal, Chad, Togo, Turkmenistan, Tunisia, Türkiye, XF

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
1.6Kilowatt / 2.0kVA
Çıkış Voltajı Notu
220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
%3’ten az
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60Hz +/- 3 Hz
Çıkış Frekansı (senk yok)
50/60 Hz +/-1 Hz
Diğer Çıkış Voltajları
220, 240
Yük Krest Faktörü
3 : 1
Topoloji
Çift Dönüşüm On-Line
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Maksimum Çıkış Akımı
9
Çıkış Voltajı THD
< %3 doğrusal yük
Bypass
Dahili Baypas

Giriş

Giriş Frekansı
47 - 63 Hz, 50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
180 - 280V
Ana işlemler için Giriş Voltajı ayarlanabilir
131 - 268V
Güç kablolarının sayısı
1
Diğer Giriş Voltajı
220, 240
Tam Yükte Giriş Gücü Faktörü
0.97

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
geçici elektrotlu ücretsiz bakım yapılan Kur?un-Asit akü : sızdırmaz
Önceden Takılı Aküler
1
Tipik Şarj Süresi
4.5saat(ler)
Nominal Akü Voltajı
48V
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
3 - 5
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
432

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Kontrol Paneli
Yük ve güç kaynağı çubuk grafikli LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin : Aşırı yük ve Baypas Göstergeleri
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı
Acil Güç Kesme (EPO)
Evet
Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
1

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
420Jul
Data Line Protection
RJ-45 Modem/Faks koruması (dört kablo ikili hat)
Filtreleme
Full time multi-pole noise filtering :5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
327mm, 32.7cm
Maksimum genişlik boyutları
166mm, 16.6cm
Maksimum derinlik boyutları
480mm, 48.0cm
Net ağırlık
22.5kg
Nakliye ağırlığı
25.5kg
Nakliye Yüksekliği
453mm, 45.3cm
Nakliye Genişliği
273mm, 27.3cm
Nakliye Derinliği
611mm, 61.1cm
Renk
Black
# of Layers per Pallet
2.0
# of Units per Layer per Pallet
6.0
Pallet Weight
44.0lbs.
Palet başına Birim
12.0

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-20 - 50 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
45.0dBA

Uyumluluk

Onaylar
CE, CE İşareti, EN/IEC 60950-1, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçermez

Seçenekler

Hizmetler