APC Smart-UPS C Lithium Ion, Short Depth 500VA, 230V with SmartConnect

APC Smart-UPS C Lithium Ion, Short Depth 500VA, 230V with SmartConnect Ön Sağ
APC Smart-UPS C Lithium Ion, Short Depth 500VA, 230V with SmartConnect Ön Sağ
APC Smart-UPS C Lithium Ion, Short Depth 500VA, 230V with SmartConnect Ön Sağ
APC Smart-UPS C Lithium Ion, Short Depth 500VA, 230V with SmartConnect Ön Karşıdan
APC Smart-UPS C Lithium Ion, Short Depth 500VA, 230V with SmartConnect Back
APC Smart-UPS C Lithium Ion, Short Depth 500VA, 230V with SmartConnect Ön Sağ
APC Smart-UPS C Lithium Ion, Short Depth 500VA, 230V with SmartConnect Ön Karşıdan
APC Smart-UPS C Lithium Ion, Short Depth 500VA, 230V with SmartConnect Back
  • Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, yönlendiriciler, switchler ve diğer bütün network cihazları ...

  • İçindekiler: Montaj Kılavuzu, Kabin Montaj destek rayları, USB kablosu

Genel Ürün Görünümünü Göster

SCL500RMI1UC Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (400W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
400Watt / 500VA
Raf Yüksekliği
1U
Çıkış Bağlantıları
(4) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Bağlantı Tipi
IEC-320 C14
APC Smart-UPS C Lithium Ion, Short Depth 500VA, 230V with SmartConnect
Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, yönlendiriciler, switchler ve diğer bütün network cihazları için ideal çözüm.
İçindekiler: Montaj Kılavuzu, Kabin Montaj destek rayları, USB kablosu
  • Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Lityum-iyon akü
    Tipik bir kurşun-asit piline göre iki kat uzun bir hizmet ömrüne sahip olan Lityum iyon piller,küçük, hafif ve çevre dostudur.
  • Öngörülü tahmini batarya değiştirme tarihi
    Uzun vadeli bakım planını destekleyecek şekilde akünün değiştirilmesi gereken ayı ve yılı dinamik olarak verir.
  • Short-depth rack compatibility
    Compact design fits comfortably in short-depth rack applications.
  • Tek sviçli çıkış grubu
    Bağlı cihazların bağımsız olarak yeniden başlatılması, sıralı açma/kapama ve kritik olmayan yük azaltma özellikleri için UPS'den ayrı kontrol edilebilen tek çıkış grubu.
  • SmartConnect
    Otomatik bildirimler, bellenim güncellemeleri ve gelişmiş destek hizmetleri sağlayan yenilikçi, kullanımı kolay uzaktan izleme özelliği.
  • Sıcaklık dengeli akü şarjı
    Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.

Smart-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

Uyarlanabilirlik

Ayarlanabilir voltaj aktarım noktaları
Kullanılabilen akü ömrünü giriş voltaj aralığını genişleterek veya çıkış voltaj aralığını daraltarak en üst seviyeye çıkarmaktadır.
Ayarlanabilir Voltaj Hassaslığı (AVR)
UPS'nin, belirli güç ortamlarında veya jeneratör uygulamalarında en üst performansa getirilmesini sağlamaktadır.

Kullanışlılık

Sıfırlanabilir devre kesiciler
Aşırı yüklenme durumunda hızlı düzeltme sağlamaktadır.
Akü arıza mesajı
Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
Hızlı Değiştirilebilir Aküler
Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
Tahmini hata bildirimi.
Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar

Yönetilebilirlik

Network manageable
Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
Sesli alarmlar
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.
Seri Bağlanabilirlik
Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
USB bağlanılabilirlik
USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.

Kullanılabilirlik

Güç Şekillendirme
Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
Sıcaklık dengeli akü şarjı
Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
Güç Verme ve Kesme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR)
Düşük ve yüksek gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.

Güvenlik

Güvenlik-acentesi onaylı
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.

Pazarlama Özellikleri

Tam ekipman uyumluluğunun ve bir liderin güvenilirliğinin sağladığı gönül rahatlığı
Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentli yeşil çalışma modu sayesinde UPS %97'yi aşan bir verimliliğe ulaşır. Smart-ups, Energy Star sertifikası almış ilk ağ UPS cihazıdır. APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi ileşarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak akü performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Dinamik akü değişim tarihi göstergesi ve otomatik self test'ler akü kullanım güvenilirliğini sağlar ve değiştirme ihtiyacını önceden bildirir. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen akü modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir. APC tarafından tasarlanan ve 23 yıldan uzun bir süreden beri üretilen Smart-UPS, 25 milyon adedi aşan satışıyla dünyanın en çok güvenilen ağ UPS'sidir.
UPS Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı ile zaman kazanın
Ağ seri, USB veya isteğe bağlı olarak ethernet bağlantı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Business Edition Yazılımını içerir.
BT ekipman ve verilerinizi güvenli ve kullanılabilir tutarak pahalı enerji sorunlarını önler
Ağ düzeyinde güç koşullandırma zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan elektriksel gürültüyü engeller. Otomatik voltaj regülasyonu, aküye gerek olmadan düşük giriş voltajını %30'a kadar yükseltir ve yüksek voltajı %12'ye kadar düşürür. Kesintilerde güç sağlamak veya sistemleri uygun biçimde kapatmak için güvenilir batarya yedeği kapasitesi
LCD Arayüzleriyle ihtiyaçlarınıza göre konfigürasyon imkanı
Sezgisel LCD arayüzü birçok dilde net ve hassas bilgiler sunar ve kullanımı kolay gezinme tuşları ile UPS'yi lokal olarak yapılandırma imkanı sağlar. Anahtarlı priz grubu kontrolünü de içeren 15'in üzerinde farklı programlanabilir ayar ile uygulamaya özgü ayarlar, eşikler ve uyarılar belirlenebilir.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Angola, Austria, Australia, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tunisia, TP, Türkiye, Tanzania, Uganda, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
400Watt / 500VA
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
%5'dan az
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60 Hz +/-1 Hz
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Transfer Zamanı
6ms typical : 10ms maximum

Giriş

Giriş Frekansı
47 - 63 Hz
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
208 - 253V

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
Lityum İyon
Tipik Şarj Süresi
3saat(ler)
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
8 - 10
Akü Şarj Gücü (Watts)
10Watt
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
30

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
RJ-45 Serial, USB
Kontrol Paneli
LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin ve Bina Kablo Arızası
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : yapılandırılabilir gecikmeler
Acil Güç Kesme (EPO)
--

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
510Jul
Filtreleme
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
44mm, 4.4cm
Maksimum genişlik boyutları
432mm, 43.2cm
Maksimum derinlik boyutları
232mm, 23.2cm
Net ağırlık
4.06kg
Nakliye ağırlığı
6.0kg
Nakliye Yüksekliği
168mm, 16.8cm
Nakliye Genişliği
590mm, 59.0cm
Nakliye Derinliği
337mm, 33.7cm
Renk
Black with silver front bezel

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
10 - 90 (non-condensing) %
İşleyiş Yüksekliği
0-1968.3metre
Depolama Sıcaklığı
-10 - 40 °C
Depolama Bağıl Nemi
10 - 90 (non-condensing) %
Depolama Yüksekliği
0-14763.6metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
45.0dBA

Uyumluluk

Onaylar
C-tick, CE, EAC, GS İşareti, IEC 60950, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, RCM
Ekipman Koruma Politikası
Ömür : 150000 $
Standard garanti
5 yıl onarım veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçermez

Seçenekler

Hizmetler