APC Smart-UPS 420 VA 230 V

APC Smart-UPS 420 VA 230 V Ön Sol
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Ön Sol
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Ön Sol
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Ön Sol
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Ön Sol
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Ön Sağ
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Back
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Back
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Ön Sol
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Ön Sol
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Ön Sol
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Ön Sağ
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Back
APC Smart-UPS 420 VA 230 V Back
  • Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, yönlendiriciler, switchler ve diğer bütün network cihazları ...

  • İçindekiler: Yazılım içeren CD, Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu, Kullanıcı Kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

SU420INET Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (260W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
260Watt / 420VA
Çıkış Bağlantıları
(1) IEC 320 C13 (Dalgalanma Koruması)
(2) IEC Jumpers (Akü Desteği)
(3) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Bağlantı Tipi
IEC-320 C14
APC Smart-UPS 420 VA 230 V
Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, yönlendiriciler, switchler ve diğer bütün network cihazları için ideal çözüm.
İçindekiler: Yazılım içeren CD, Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu, Kullanıcı Kılavuzu
  • Akü korumalı ve sadece elektrik dalgalanmalı çıkışlar
    Daha az öneme sahip ekipmanları sadece gerilim dalgalanma koruma görevi gören çıkışa bağlayarak, yedek güç ihtiyacı duyulan ekipmanlar için güç kapasitesi ve çalışma süresi saklayabilirsiniz.
  • Veri-hattı elektrik dalgalanma koruması
    Veri hatlarındaki elektrik dalgalanmalarına karşı bağlı ekipmana koruma sağlar.

Smart-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

Yönetilebilirlik

Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.
Sesli alarmlar
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
Seri Bağlanabilirlik
Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
USB bağlanılabilirlik
USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar

Kullanışlılık

Sıfırlanabilir devre kesiciler
Aşırı yüklenme durumunda hızlı düzeltme sağlamaktadır.
Akü arıza mesajı
Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
Hızlı Değiştirilebilir Aküler
Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
Tahmini hata bildirimi.
Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar

Kullanılabilirlik

Güç Şekillendirme
Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
Sıcaklık dengeli akü şarjı
Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Güç Verme ve Kesme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR)
Düşük ve yüksek gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.

Pazarlama Özellikleri

LCD Arayüzleriyle ihtiyaçlarınıza göre konfigürasyon imkanı
Sezgisel LCD arayüzü birçok dilde net ve hassas bilgiler sunar ve kullanımı kolay gezinme tuşları ile UPS'yi lokal olarak yapılandırma imkanı sağlar. Anahtarlı priz grubu kontrolünü de içeren 15'in üzerinde farklı programlanabilir ayar ile uygulamaya özgü ayarlar, eşikler ve uyarılar belirlenebilir.
Tüm Standartlarla uyumlu ve güvenilir sektör lideri UPS
Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentli yeşil çalışma modu sayesinde UPS %97'yi aşan bir verimliliğe ulaşır. Smart-ups, Energy Star sertifikası almış ilk ağ UPS cihazıdır. APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi ileşarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak akü performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Dinamik akü değişim tarihi göstergesi ve otomatik self test'ler akü kullanım güvenilirliğini sağlar ve değiştirme ihtiyacını önceden bildirir. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen akü modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir. APC tarafından tasarlanan ve 23 yıldan uzun bir süreden beri üretilen Smart-UPS, 25 milyon adedi aşan satışıyla dünyanın en çok güvenilen ağ UPS'sidir.
UPS Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı ile zaman kazanın
Ağ seri, USB veya isteğe bağlı olarak ethernet bağlantı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Business Edition Yazılımını içerir.
BT ekipman ve verilerinizi güvenli ve kullanılabilir tutarak pahalı enerji sorunlarını önler
Ağ düzeyinde güç koşullandırma zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan elektriksel gürültüyü engeller. Otomatik voltaj regülasyonu, aküye gerek olmadan düşük giriş voltajını %30'a kadar yükseltir ve yüksek voltajı %12'ye kadar düşürür. Kesintilerde güç sağlamak veya sistemleri uygun biçimde kapatmak için güvenilir batarya yedeği kapasitesi

Uyarlanabilirlik

Ayarlanabilir voltaj aktarım noktaları
Kullanılabilen akü ömrünü giriş voltaj aralığını genişleterek veya çıkış voltaj aralığını daraltarak en üst seviyeye çıkarmaktadır.
Ayarlanabilir Voltaj Hassaslığı (AVR)
UPS'nin, belirli güç ortamlarında veya jeneratör uygulamalarında en üst performansa getirilmesini sağlamaktadır.

Güvenlik

Güvenlik-acentesi onaylı
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Türkiye, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
260Watt / 420VA
Topoloji
Hat Etkileşimli
Transfer Zamanı
2ms typical

Giriş

Giriş Frekansı
50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
160 - 286V
Ana işlemler için Giriş Voltajı ayarlanabilir
151 - 302V

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
geçici elektrotlu ücretsiz bakım yapılan Kur?un-Asit akü : sızdırmaz
Tipik Şarj Süresi
3saat(ler)
Yedek Akü
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
3 - 5
RBC Miktarı
1
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
84

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
DB-9 RS-232
Kontrol Paneli
LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin ve Aşırı Yük göstergeleri
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı
Acil Güç Kesme (EPO)
N/A

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
320Jul
Data Line Protection
RJ45 10/100 Base-T Ethernet koruması
Filtreleme
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
168mm, 16.76cm
Maksimum genişlik boyutları
119mm, 11.94cm
Maksimum derinlik boyutları
368mm, 36.83cm
Net ağırlık
9.09kg
Nakliye ağırlığı
10.23kg
Nakliye Yüksekliği
318mm, 31.75cm
Nakliye Genişliği
262mm, 26.16cm
Nakliye Derinliği
508mm, 50.8cm
Renk
Beige
Palet başına Birim
40.0

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre
Çevrimiçi termal enerji kaybı
50.0BTU/s

Uyumluluk

Onaylar
EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme, isteğe bağlı yerinde garantiler mevcuttur, isteğe bağlı uzatılmış garantiler mevcuttur

Seçenekler

Hizmetler