APC Smart-UPS 3000 VA RM 3U 230 V, CISPR B Sınıfı ile

Ürün resmi yok
Ürün resmi yok
  • Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, yönlendiriciler, switchler ve diğer bütün network cihazları ...

  • İçindekiler: Rack Mounting Brackets, Kabin Montaj destek rayları, Kullanıcı Kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

SU3000R3IX160 Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (2250W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
2.25Kilowatt / 3.0kVA
Raf Yüksekliği
3U
Çıkış Bağlantıları
(8) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Bağlantı Tipi
IEC-320 C20
APC Smart-UPS 3000 VA RM 3U 230 V, CISPR B Sınıfı ile
Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, yönlendiriciler, switchler ve diğer bütün network cihazları için ideal çözüm.
İçindekiler: Rack Mounting Brackets, Kabin Montaj destek rayları, Kullanıcı Kılavuzu

Smart-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

Kullanılabilirlik

Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
Güç Şekillendirme
Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Sıcaklık dengeli akü şarjı
Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
Güç Verme ve Kesme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR)
Düşük ve yüksek gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.

Kullanışlılık

Hızlı Değiştirilebilir Aküler
Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
Akü arıza mesajı
Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
Sıfırlanabilir devre kesiciler
Aşırı yüklenme durumunda hızlı düzeltme sağlamaktadır.
Tahmini hata bildirimi.
Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.

Yönetilebilirlik

Network manageable
Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
Seri Bağlanabilirlik
Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
USB bağlanılabilirlik
USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar
Sesli alarmlar
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.

Uyarlanabilirlik

Ayarlanabilir voltaj aktarım noktaları
Kullanılabilen akü ömrünü giriş voltaj aralığını genişleterek veya çıkış voltaj aralığını daraltarak en üst seviyeye çıkarmaktadır.
Ayarlanabilir Voltaj Hassaslığı (AVR)
UPS'nin, belirli güç ortamlarında veya jeneratör uygulamalarında en üst performansa getirilmesini sağlamaktadır.

Güvenlik

Güvenlik-acentesi onaylı
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.

Pazarlama Özellikleri

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentli yeşil çalışma modu sayesinde UPS %97'yi aşan bir verimliliğe ulaşır. Smart-ups, Energy Star sertifikası almış ilk ağ UPS cihazıdır. APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi ileşarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak akü performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Dinamik akü değişim tarihi göstergesi ve otomatik self test'ler akü kullanım güvenilirliğini sağlar ve değiştirme ihtiyacını önceden bildirir. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen akü modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir. APC tarafından tasarlanan ve 23 yıldan uzun bir süreden beri üretilen Smart-UPS, 25 milyon adedi aşan satışıyla dünyanın en çok güvenilen ağ UPS'sidir.
BT ekipman ve verilerinizi güvenli ve kullanılabilir tutarak pahalı enerji sorunlarını önler
Ağ düzeyinde güç koşullandırma zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan elektriksel gürültüyü engeller. Otomatik voltaj regülasyonu, aküye gerek olmadan düşük giriş voltajını %30'a kadar yükseltir ve yüksek voltajı %12'ye kadar düşürür. Kesintilerde güç sağlamak veya sistemleri uygun biçimde kapatmak için güvenilir batarya yedeği kapasitesi
Tam ekipman uyumluluğunun ve bir liderin güvenilirliğinin sağladığı gönül rahatlığı
Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
LCD Arayüzleriyle ihtiyaçlarınıza göre konfigürasyon imkanı
Sezgisel LCD arayüzü birçok dilde net ve hassas bilgiler sunar ve kullanımı kolay gezinme tuşları ile UPS'yi lokal olarak yapılandırma imkanı sağlar. Anahtarlı priz grubu kontrolünü de içeren 15'in üzerinde farklı programlanabilir ayar ile uygulamaya özgü ayarlar, eşikler ve uyarılar belirlenebilir.
UPS Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı ile zaman kazanın
Ağ seri, USB veya isteğe bağlı olarak ethernet bağlantı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Business Edition Yazılımını içerir.

Ürün Dağıtımı

United Arab Emirates, Armenia, Angola, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Djibouti, Algeria, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Croatia, Israel, Iraq, Iran, Jordan, Kenya, Cambodia, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lesotho, Morocco, Moldova, Mali, Mongolia, Mauritania, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Türkiye, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
2.25Kilowatt / 3.0kVA
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
Tam yükte %5’ten az
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50 Hz nominal için 47 - 53 Hz, 60 Hz nominal için 57 - 63 Hz
Yük Krest Faktörü
maks. 5 1
Topoloji
Hat Etkileşimli
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası

Giriş

Giriş Frekansı
50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
174 - 286V
Ana işlemler için Giriş Voltajı ayarlanabilir
168 - 302V
Güç kablolarının sayısı
1

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
geçici elektrotlu ücretsiz bakım yapılan Kur?un-Asit akü : sızdırmaz
Tipik Şarj Süresi
3saat(ler)
Yedek Akü
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
3 - 5
RBC Miktarı
1
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
672

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
DB-9 RS-232
Kontrol Paneli
LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin ve Aşırı Yük göstergeleri
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : yapılandırılabilir gecikmeler
Acil Güç Kesme (EPO)
İsteğe Bağlı
Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
1

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
480Jul
Filtreleme
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
132mm, 13.2cm
Maksimum genişlik boyutları
483mm, 48.3cm
Maksimum derinlik boyutları
635mm, 63.5cm
Net ağırlık
51.36kg
Nakliye ağırlığı
60.45kg
Nakliye Yüksekliği
254mm, 25.4cm
Nakliye Genişliği
622mm, 62.2cm
Nakliye Derinliği
953mm, 95.3cm
Renk
Beige

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
47.0dBA
Çevrimiçi termal enerji kaybı
375.0BTU/s
Koruma Sınıfı
--

Uyumluluk

Onaylar
C-tick, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Seçenekler

Hizmetler