APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Schuko Outlets, 230V

APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Schuko Outlets, 230V Ön Sol
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Schuko Outlets, 230V Ön Sol
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Schuko Outlets, 230V Ön Sol
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Schuko Outlets, 230V Back
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Schuko Outlets, 230V Miscellaneous
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Schuko Outlets, 230V Ön Sol
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Schuko Outlets, 230V Back
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Schuko Outlets, 230V Miscellaneous
  • Kesintilere ve aşırı voltajlara karşı otomatik voltaj düzenleme

  • İçindekiler: Kullanıcı Kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

LS1500-RS Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (750W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
750Watt / 1.5kVA
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Bağlantı Tipi
Schuko CEE 7/7P
Kablo uzunluğu
1metre
APC Line-R 1500VA Automatic Voltage Regulator, 3 Schuko Outlets, 230V
Kesintilere ve aşırı voltajlara karşı otomatik voltaj düzenleme
İçindekiler: Kullanıcı Kılavuzu
  • Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR)
    Gerilim seviyesini bağlı olan ekipman için uygun olan düzeye getirir. (Düşük voltajı yükseltir, yüksek voltajı da düşürür)
  • Sıfırlanabilir devre kesici
    Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.

Line-R Ürün Özellikleri ve Avantajları

Kolaylık

Transformatör Blok Alanı Belirleme
Hantal transformatör blok fişlerini, diğer çıkışları örtmeden bağlar.
Durum Gösterge LED’leri
Ünitenizin durumunuzun hızlı görsel gösterimini sağlar.

Koruma

Yıldırım ve Dalgalanma Koruması
Ekipmanınızı elektrik dalgalanmalarından ve ani voltaj yükselmlerinden kaynaklanan hasardan korumaya sağlar.
Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR)
Gerilim seviyesini bağlı olan ekipman için uygun olan düzeye getirir. (Düşük voltajı yükseltir, yüksek voltajı da düşürür)
Sıfırlanabilir devre kesici
Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.

Ürün Dağıtımı

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Mongolia, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Türkiye, Ukraine, Uzbekistan

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
750Watt / 1.5kVA

Giriş

Giriş Frekansı
50 Hz
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
184 - 284VV

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
148Jul

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
119mm, 11.9cm
Maksimum genişlik boyutları
95mm, 9.5cm
Maksimum derinlik boyutları
180mm, 18.0cm
Net ağırlık
1.96kg
Nakliye ağırlığı
1.96kg
Nakliye Yüksekliği
228mm, 22.8cm
Nakliye Genişliği
98mm, 9.8cm
Nakliye Derinliği
125mm, 12.5cm
Renk
Black
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
25.5
SCC Codes
3073130432120 1

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 90 %
İşleyiş Yüksekliği
0-999.9metre
Depolama Sıcaklığı
-20 - 50 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 90 %
Depolama Yüksekliği
0-999.9metre

Uyumluluk

Onaylar
EAC
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu

Seçenekler

Hizmetler