APC Essential SurgeArrest 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia

APC Essential SurgeArrest 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Ön Sol
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Ön Sol
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Ön Sol
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Ön Sağ
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Miscellaneous
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Ön Sol
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Ön Sağ
APC Essential SurgeArrest 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Miscellaneous
  • Bilgisayarlar ve Elektronik Cihazlar için Temel Koruma

  • İçindekiler: Kullanıcı Kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

PME5U2B-RS Özellikler

APC Essential SurgeArrest 5 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia
Bilgisayarlar ve Elektronik Cihazlar için Temel Koruma
İçindekiler: Kullanıcı Kılavuzu
  • Koruma Çalışma Göstergesi
    Eğer akım korumalı priz içerisindeki aşırı gerilim koruma parçaları şiddetli bir yıldırımdan veya elektrik hattı dalgalanmasından hasar görmüşse ve yüzde yüz koruma sağlamayamacaksa Akım Korumalı priz sizi uyarır.

Akım Korumalı Priz Hassas Elektronikler Ürün Özellikleri ve Avantajları

Pazarlama Özellikleri

Sıfırlanabilir devre kesici
Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.
Veri-hattı Koruması
Veri hatlarının (Ethernet, Koaksiyel ve Telefon hatları) korunması bağlı ekipmanlarınızın dalgalanmalardan tümüyle korunmasını sağlamaktadır. Donanımlarınıza elektrik hatlarında dolaşan dalgalanmalar kadar zarar verebilen, ,veri hatlarında dolaşan aşırı gerilim dalgalanmalarından ekipmanlarınızı korumak için çok önemlidir.

Güvenlik

Güvenli Hata Modu
Diğer akım korumalı prizlerin çoğu, priz içerisindeki aşırı gerilim koruma devreleri zarar görmüş bile olsa gücü aktarmayı, donanımınızı gelecekteki dalgalanmalara maruz bırakarak, sürdürürler. APC Aşırı Gerilim uygulaması, güvenli hata yapar, yani; bir APC Gerilim Dalgalanma Koruyucunun aşırı gerilime karşı koruma sağlayan devre mekanizması hasar gördüğünde, donanımınıza hasar verici dalgalanmaların erişmemesi için onu güç kaynağından ayırır.
Koruma Çalışma Göstergesi
Eğer akım korumalı priz içerisindeki aşırı gerilim koruma parçaları şiddetli bir yıldırımdan veya elektrik hattı dalgalanmasından hasar görmüşse ve yüzde yüz koruma sağlamayamacaksa Akım Korumalı priz sizi uyarır.
Toprak Hat Sistemi Hata Göstergesi
Ground(Toprak Tespit) LED’i kullanıcıları potansiyel duvar devresi(toprak hattı) tehlikeleri hakkında bilgilendirme sağlar.
Ciddi Durum Koruması
Akım korumalı prizler içerisindeki devre mekanizması ve termik sigorta sayesinde, yıldırım ve diğer gerilim yükselmeleri karşısında anında devreye girerek bağlı ekipmana koruma sağlar. Aşırı gerilim dalgalanma komponentleri ani güç yükselmeleri veya yüksek voltaj sebebiyle zarar görürse aşırı güç bağlı ekipmana ulaşmaz. APC Akım Korumalı Prizlerin dışında, diğer akım koruyucu prizlerin çoğu priz içerisindeki devreler zarar görmüş bile olsa gücü aktarmayı ekipmanınızı hasar verici akım dalgalanmalarına maruz bırakarak, sürdürürler.

Koruma

Yıldırım ve Dalgalanma Koruması
Ekipmanınızı elektrik dalgalanmalarından ve ani voltaj yükselmlerinden kaynaklanan hasardan korumaya sağlar.
IEEE geçiş dereceleri ve düzenleyici kuruluş uyumluluğu
Zorlu üçüncü-parti testi APC'nin dalgalanma önleyicilerinin ekipman ve verilerinizi potansiyel olarak zararlı dalgalanma ve artışlardan koruyacağına dair güven verir.
Elektriksel gürültü filtreleme
Akım korumalı priz, korunan donanımın daha iyi performans sağlaması için, veri hataları ve klavye kilitlenmelerine neden olan EMI/RFI hat gürültüsünü hafifletir.

Ürün Dağıtımı

United Arab Emirates, Armenia, Angola, Azerbaijan, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Djibouti, Algeria, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Ethiopia, Gabon, French Guiana, Ghana, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Iraq, Iran, Jordan, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lesotho, Morocco, Madagascar, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Reunion, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Türkiye, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Number of Outlets
5.0
Receptacle Style
CEE 7 Schuko

Giriş

Nominal Giriş Voltajı
220V, 230V, 240V
Giriş Frekansı
50/60 Hz
Giriş Bağlantı Tipi
Schuko CEE 7/7P
Kablo uzunluğu
1.52metre
Güç kablolarının sayısı
1
Giriş Gücü
2300.0Watt

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
680Jul
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Normal Mode
15kAmp

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
40mm, 4.0cm
Maksimum genişlik boyutları
335mm, 33.5cm
Maksimum derinlik boyutları
63mm, 6.3cm
Net ağırlık
0.5kg
Nakliye ağırlığı
0.59kg
Nakliye Yüksekliği
365mm, 36.5cm
Nakliye Genişliği
118mm, 11.8cm
Nakliye Derinliği
46mm, 4.6cm
Renk
Black
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
388 x 300 x 270mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
7.69
Palet başına Birim
324.0
SCC Codes
1073130434706 1

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre

Uyumluluk

Onaylar
CE, CE İşareti

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçermez

Seçenekler

Hizmetler