APC DIN Rail - Yüksek Sıcaklık Tipi Bataryalı, Panel Montajlı UPS 500VA 230V

APC DIN Rail - Yüksek Sıcaklık Tipi Bataryalı, Panel Montajlı UPS 500VA 230V Ön Sol
APC DIN Rail - Yüksek Sıcaklık Tipi Bataryalı, Panel Montajlı UPS 500VA 230V Ön Sol
APC DIN Rail - Yüksek Sıcaklık Tipi Bataryalı, Panel Montajlı UPS 500VA 230V Ön Sol
APC DIN Rail - Yüksek Sıcaklık Tipi Bataryalı, Panel Montajlı UPS 500VA 230V Ön Sol
  • Kontrol uygulamaları ve sert koşullu ortamlar için kanıtlanmış güç koruması.

  • İçindekiler: Yazılım içeren CD, Dokümantasyon CD'si, Montaj Kılavuzu, Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu

Genel Ürün Görünümünü Göster

SUA500PDRI-H Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (325W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
325Watt / 500VA
Çıkış Bağlantıları
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Bağlantı Tipi
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
APC DIN Rail - Yüksek Sıcaklık Tipi Bataryalı, Panel Montajlı UPS 500VA 230V
Kontrol uygulamaları ve sert koşullu ortamlar için kanıtlanmış güç koruması.
İçindekiler: Yazılım içeren CD, Dokümantasyon CD'si, Montaj Kılavuzu, Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu
  • Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
    Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar

Endüstriyel UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

Yönetilebilirlik

LED Indicators
Ünitenin durumunun ve şebeke güç koşullarının kolay bir şekilde okunmasını sağlar.
Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
SmartSlot
Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar
İsteğe Bağlı Kuru Kontak I/O Aksesuarı
Her Kuru Kontak G/Ç Aksesuarı Giriş Kontağı sayısını 2, Giriş Rölesi sayısını 1 arttırır

Kullanışlılık

Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
Teknik destek
Deneyimli teknik destek mühendislerimiz, ihtiyacınız olan yardımı zamanında bulmanın rahatlığını sağlayacak şekilde sorularınızı cevaplamak için hazırdır.
Hızlı Değiştirilebilir Aküler
Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.

Uyarlanabilirlik

Çoklu montaj yöntemleri
Farklı ortamlarda kullanım için bir ürünün standardizasyonuna olanak verir.
Esnek Tasarım
Her işletme ortamına uygun şekilde farklı konfigürasyonlarda mevcuttur
Tak ve Çalıştır harici aküleri
Çalışma süresi arttırılabilmek için ekstra akü eklenmesi sırasında UPS’e kesintisiz güç sağlamaya devam eder

Kullanılabilirlik

Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
Güç Şekillendirme
Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
Geniş giriş voltajı aralığı
Akü ömründen tasarruf etmek için zorlu elektrik ortamlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Ürün Dağıtımı

Andorra, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Bulgaria, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belarus, Belize, Canada, Switzerland, Chile, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Spain, Finland, Falkland Islands, France, United Kingdom, Grenada, Georgia, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Iceland, Italy, Jamaica, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Moldova, Macedonia, Myanmar, Malta, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Philippines, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Thailand, Türkiye, Trinidad and Tobago, Ukraine, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
325Watt / 500VA
Tam yükte verimlilik
94.0 %
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
%5'dan az
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50 Hz nominal için 47 - 53 Hz, 60 Hz nominal için 57 - 63 Hz
Diğer Çıkış Voltajları
220, 240
Topoloji
Hat Etkileşimli

Giriş

Giriş Frekansı
50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
160 - 285V
Ana işlemler için Giriş Voltajı ayarlanabilir
151 - 302V
Tam yükte verimlilik
94.0 %
Diğer Giriş Voltajı
220, 240

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
geçici elektrotlu ücretsiz bakım yapılan Kur?un-Asit akü : sızdırmaz
Önceden Takılı Aküler
1
Tipik Şarj Süresi
2saat(ler)
Yedek Akü
Boş Batarya Yuvaları
1
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
3 - 5
RBC Miktarı
1
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
120

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Kontrol Paneli
LED status display of rectifier healthy
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı
Acil Güç Kesme (EPO)
Evet
Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
1

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
540Jul
Filtreleme
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
148mm, 14.8cm
Maksimum genişlik boyutları
362mm, 36.2cm
Maksimum derinlik boyutları
171mm, 17.1cm
Net ağırlık
12.86kg
Nakliye ağırlığı
13.32kg
Nakliye Yüksekliği
297mm, 29.7cm
Nakliye Genişliği
297mm, 29.7cm
Nakliye Derinliği
481mm, 48.1cm

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 50 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
55.0dBA
Çevrimiçi termal enerji kaybı
90.0BTU/s
Koruma Sınıfı
IP 20

Uyumluluk

Onaylar
CE, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçermez
Proposition 65 Warning
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır

Seçenekler

Hizmetler