Markalar

APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Tip C ve A şarj portları

APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Tip C ve A şarj portları Ön Sol
APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Tip C ve A şarj portları Ön Sol
APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Tip C ve A şarj portları Ön Sol
APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Tip C ve A şarj portları Ön Sağ
APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Tip C ve A şarj portları Ön Karşıdan
APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Tip C ve A şarj portları Miscellaneous
APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Tip C ve A şarj portları Ön Sol
APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Tip C ve A şarj portları Ön Sağ
APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Tip C ve A şarj portları Ön Karşıdan
APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Tip C ve A şarj portları Miscellaneous
RoHS
  • Elektronik aletler ve Bilgisayarlar için Kesintiler durumunda akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması

  • İçindekiler: Kullanım kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

BE850G2-GR Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi
Min-maks.
W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (520 W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Girilen toplam yük (güç çekişi), bu ürünün minimum değerinden daha düşük ( W) ({} W)

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
520 Watt / 850VA
Çıkış Bağlantıları
(2) Schuko CEE 7 (Dalgalanma Koruması)
(6) Schuko CEE 7 (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Bağlantı Tipi
Schuko CEE 7/7P
Kablo uzunluğu
1.8metre
Maksimum Giriş Akımı
6.0A
APC Back-UPS 850 VA, 230 V, USB Tip C ve A şarj portları
Elektronik aletler ve Bilgisayarlar için Kesintiler durumunda akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması
İçindekiler: Kullanım kılavuzu
  • Ayarlanabilir Voltaj Hassaslığı (AVR)
    UPS'nin, belirli güç ortamlarında veya jeneratör uygulamalarında en üst performansa getirilmesini sağlamaktadır.
  • Sesli alarmlar
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Otomatik Akü Testi
    Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
  • Batarya şarj göstergesi
    Bataryanızın ne zaman şarj olduğunu ve ne zaman tam olarak dolduğunu bilmenizi sağlar.
  • Akü arıza mesajı
    Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
  • Toprak Hat Sistemi Hata Göstergesi
    Ground(Toprak Tespit) LED’i kullanıcıları potansiyel duvar devresi(toprak hattı) tehlikeleri hakkında bilgilendirme sağlar.
  • Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Veri-hattı elektrik dalgalanma koruması
    Veri hatlarındaki elektrik dalgalanmalarına karşı bağlı ekipmana koruma sağlar.
  • Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
    Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
  • Hızlı Değiştirilebilir Aküler
    Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
  • Güvenlik-acentesi onaylı
    UPS, UL1778 Listelidir
  • USB şarj portları
    APC’nin USB şarj kablolarını (ayrı satılır) kullanarak cep telefonunuzu ve portatif bilgisayarınızı aynı zamanda şarj etmenizi ve çalıştırmanızı sağlar.
  • USB bağlantısı
    UPS Uzaktan İzleme&Yönetim Yazılımı kullanabilmeniz e imkan sağlar
  • Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
    Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar

Back-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

Koruma

Sadece darbe gerilim koruma çıkışı
Bağlı ekipmanları kesinti durumunda çalıştırmak üzere kullanılan çılkışların yanı sıra, UPS’in akü ömrünü kullanmadan, sadece darbe gerilimine karşı koruyan çıkışlar bulunur
Yedek Akü ve Aşırı Gerilim Korumalı Çıkışlar
Bağlı ekipmanlara hem yedek güç sağlayın hem de ani voltaj yükselmelerine karşı koruyun

Kullanılabilirlik

Akü arıza mesajı
Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.

Yönetilebilirlik

LED durum ekranı
Cihazın ve Cihaz üzerindeki gücün durumunu göstergeler yardımıyla hızlıca anlayabilirsiniz
Sesli alarmlar
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.

Güvenlik

Güvenlik-acentesi onaylı
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.

Pazarlama özellikleri

Akü korumalı ve sadece elektrik dalgalanmalı çıkışlar
Daha az öneme sahip ekipmanları sadece gerilim dalgalanma koruma görevi gören çıkışa bağlayarak, yedek güç ihtiyacı duyulan ekipmanlar için güç kapasitesi ve çalışma süresi saklayabilirsiniz.

Ürün Dağıtımı

Albania, Angola, Austria, Belgium, Bulgaria, Benin, Serbia and Montenegro, Czech Republic, Germany, Estonia, Egypt, Ethiopia, Finland, France, Greece, Croatia, Hungary, Israel, Iceland, Italy, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Namibia, Netherlands, Norway, Pakistan, Romania, Rwanda, Sweden, Slovenia, Suriname, Togo, Türkiye

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
520 Watt / 850VA
Tam yükte verimlilik
80.0 %
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
47 - 63 Hz Senk’den ana girişe
Diğer Çıkış Voltajları
220 V
Topoloji
Beklemede
Dalga Biçimi Türü
Bir sinüs dalgasına adımlı yaklaşma
Transfer Zamanı
6 ms typical : 10 ms maximum

Giriş

Giriş Frekansı
47 - 63 Hz
Tam yükte verimlilik
80.0 %
Diğer Giriş Voltajı
220 V

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
Kurşun-asit batarya
Tipik Şarj Süresi
16saat(ler)
Nominal Akü Voltajı
12 V
Yedek Akü
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
2 - 5
Akü Şarj Gücü (Watts)
6 Watt

İletişim & Yönetim

Arayüz Limanı (ler)
USB
Kontrol Paneli
LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin ve Aşırı Yük göstergeleri
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
310Jul
Data Line Protection
Telefon/faks/modem/DSL için analog telefon hattı (RJ45 konnektör), Ağ hattı - 10/100 Base-T Ethernet (RJ45 konnektör)

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
120mm, 12.0cm
Maksimum genişlik boyutları
130mm, 13.0cm
Maksimum derinlik boyutları
365mm, 36.5cm
Net ağırlık
4.5kg
Nakliye ağırlığı
5.0kg
Nakliye Yüksekliği
190mm, 19.0cm
Nakliye Genişliği
186mm, 18.6cm
Nakliye Derinliği
441mm, 44.1cm
Renk
Siyah
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
559 x 457 x 203mm
Master Carton Weight
16.0
SCC Codes
10731304347283

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 90 %
İşleyiş Yüksekliği
0 - 914.4metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0 - 4572metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
45.0dBA

Uyumluluk

Onaylar
CE, EAC
Ekipman Koruma Politikası
Ömür : 100000 Euro
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme, Avrupa Birliği ülkeleri için 3 yıl onarım veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu

Seçenekler

Hizmetler