APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Soket

APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Soket Ön Sol
APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Soket Ön Sol
APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Soket Ön Sol
APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Soket Back
APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Soket Ön Sol
APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Soket Back
  • Elektronik aletler ve Bilgisayarlar için Kesintiler durumunda akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması

  • İçindekiler: Montaj Kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

BX650LI-GR Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (325W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
325Watt / 650VA
Çıkış Bağlantıları
(2) Schuko CEE 7 (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Bağlantı Tipi
Schuko CEE 7/7P
Kablo uzunluğu
1.22metre
Maksimum Giriş Akımı
5.0A
APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Soket
Elektronik aletler ve Bilgisayarlar için Kesintiler durumunda akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması
İçindekiler: Montaj Kılavuzu
  • Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR)
    Gerilim seviyesini bağlı olan ekipman için uygun olan düzeye getirir. (Düşük voltajı yükseltir, yüksek voltajı da düşürür)

Back-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

Kullanılabilirlik

Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Akü arıza mesajı
Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.

Yönetilebilirlik

LED durum ekranı
Cihazın ve Cihaz üzerindeki gücün durumunu göstergeler yardımıyla hızlıca anlayabilirsiniz
Sesli alarmlar
Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.

Güvenlik

Güvenlik-acentesi onaylı
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.

Marketing features

Akü korumalı ve sadece elektrik dalgalanmalı çıkışlar
Daha az öneme sahip ekipmanları sadece gerilim dalgalanma koruma görevi gören çıkışa bağlayarak, yedek güç ihtiyacı duyulan ekipmanlar için güç kapasitesi ve çalışma süresi saklayabilirsiniz.

Koruma

Yedek Akü ve Aşırı Gerilim Korumalı Çıkışlar
Bağlı ekipmanlara hem yedek güç sağlayın hem de ani voltaj yükselmelerine karşı koruyun
Sadece darbe gerilim koruma çıkışı
Bağlı ekipmanları kesinti durumunda çalıştırmak üzere kullanılan çılkışların yanı sıra, UPS’in akü ömrünü kullanmadan, sadece darbe gerilimine karşı koruyan çıkışlar bulunur

Ürün Dağıtımı

South Korea, Kazakhstan, Lebanon, Mongolia, Russia, Türkiye, Ukraine

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
325Watt / 650VA
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60 Hz +/-1 Hz
Topoloji
Line Interactive
Dalga Biçimi Türü
Bir sinüs dalgasına adımlı yaklaşma
Transfer Zamanı
4ms typical : 6ms maximum

Giriş

Giriş Frekansı
50 Hz
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
180 - 270V
Güç kablolarının sayısı
1

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
geçici elektrotlu ücretsiz bakım yapılan Kur?un-Asit akü : sızdırmaz
Önceden Takılı Aküler
1
Tipik Şarj Süresi
4saat(ler)
Yedek Akü
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
2 - 4
Akü Şarj Gücü (Watts)
19Watt
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
75

İletişim & Yönetim

Kontrol Paneli
LED Status display with On Line : On Battery
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
160Jul
Filtreleme
--

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
141mm, 14.1cm
Maksimum genişlik boyutları
101mm, 10.1cm
Maksimum derinlik boyutları
300mm, 30.0cm
Net ağırlık
4.33kg
Nakliye ağırlığı
4.58kg
Nakliye Yüksekliği
223mm, 22.3cm
Nakliye Genişliği
143mm, 14.3cm
Nakliye Derinliği
347mm, 34.7cm
Renk
Siyah
Master Carton Units
4.0
Master Carton Weight
18.5
# of Layers per Pallet
4.0
# of Units per Layer per Pallet
20.0
Pallet Weight
892.87lbs.
Palet başına Birim
80.0
SCC Codes
1073130431820 7

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-600metre
Depolama Sıcaklığı
-20 - 50 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-4500metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
40.0dBA

Uyumluluk

Onaylar
CE, EAC
Standard garanti
Onarım ve değiştirme için 2 yıl (batarya hariç) ve batarya için 1 yıl

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçerir

Seçenekler

Hizmetler