APC 17" Kabin LCD Konsolu - Rusya

APC 17" Kabin LCD Konsolu - Rusya Ön Sol
APC 17" Kabin LCD Konsolu - Rusya Ön Sol
APC 17" Kabin LCD Konsolu - Rusya Ön Sol
APC 17" Kabin LCD Konsolu - Rusya Back
APC 17" Kabin LCD Konsolu - Rusya Miscellaneous
APC 17" Kabin LCD Konsolu - Rusya Detailed
APC 17" Kabin LCD Konsolu - Rusya Ön Sol
APC 17" Kabin LCD Konsolu - Rusya Back
APC 17" Kabin LCD Konsolu - Rusya Miscellaneous
APC 17" Kabin LCD Konsolu - Rusya Detailed
RoHS
  • 1U kabine monte edilebilir klavye, fare ve LCD konsolu

  • İçindekiler: C13-C14 güç kordonu, Dokümantasyon CD'si, Aygıt yazılım yükseltme kablosu, Montaj Kılavuzu, NEMA 5-15 güç kablosu, PS2 KVM kablo, Kabin Montaj donanımı ...

Genel Ürün Görünümünü Göster

AP5717R Özellikler

Önemli Özellikler

Raf Yüksekliği
1U
Nominal Giriş Voltajı
100V, 240V
APC 17" Kabin LCD Konsolu - Rusya
1U kabine monte edilebilir klavye, fare ve LCD konsolu
İçindekiler: C13-C14 güç kordonu, Dokümantasyon CD'si, Aygıt yazılım yükseltme kablosu, Montaj Kılavuzu, NEMA 5-15 güç kablosu, PS2 KVM kablo, Kabin Montaj donanımı, Tek kullanıcı kabin montaj kiti, USB kablosu, USB KVM kablosu
  • Durum Gösterge LED’leri
    Ünitenizin durumunuzun hızlı görsel gösterimini sağlar.

NetShelter Rack LCD Consoles Ürün Özellikleri ve Avantajları

Toplam Mülkiyet Maliyeti

Standart VGA konnektörü
Standart bir VGA konnektörü üzerinden bir sunucu ya da KVM anahtarı ile bağlantı kurar.
PS/2 bağlantı uçları
Standart PS/2 konnektörleri üzerinden bir sunucu ya da KVM anahtarı ile bağlantı kurar.
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
Ayrı, harici bir fare ihtiyacını ortadan kaldırır.
Güç e?im sensörü
Aygıt kapandığı zaman otomatik olarak gücü kapatarak enerji tasarrufu yapın.
Low Cooling Requirements
Karşılaştırılabilir CRT monitörlerden daha az ısı yayar.
1U raf alanı kaplar
Veri merkezindeki değerli raf boşluklarını koruyun.
Düşük yakıt tüketimi
Karşılaştırılabilir CRT monitörlerin yarısından daha az güç kullanır.
Çoklu-platform Desteği
Windows, Sun, Unix ve Linux’e uyumludur.

Çeviklik

Kaydırma rayları
Kare, yuvarlak ve dişli delikli kabinlere hızlı ve kolay bir şekilde monte edin.
Çabuk çıkan askılar
Aygıtı kolayca ekleyin veya kaldırın.
Ekran Göstergesi (OSD) ayarlamaları
Şunlar da dahil olmak üzere ekran görüntüsünü ayarlayın: otomatik ayar, çıkış, açma/kapama, parlaklık, menü ve güç göstergesi.
Kablo yönetim kolu
Çoklu kabloları organize ederek çevredeki aygıtların etkileşimini önleyin.

Pazarlama Özellikleri

1U raf alanı kaplar
Sadece 1U raf alanı kaplar. Geleneksel CRT monitörler 10U ile 13U arasında alana ihtiyaç duyarlar.
Tam boyutlu klavye
Entegre sayısal tuş takımlı tam boy klavye.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Türkiye, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Giriş

Giriş Frekansı
50/60 Hz
Giriş Gücü
19.0Watt

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
44mm, 4.4cm
Maksimum genişlik boyutları
482mm, 48.2cm
Maksimum derinlik boyutları
614mm, 61.4cm
Net ağırlık
15.9kg
Nakliye ağırlığı
19.46kg
Nakliye Yüksekliği
152mm, 15.2cm
Nakliye Genişliği
673mm, 67.3cm
Nakliye Derinliği
826mm, 82.6cm
Renk
Black
Maksimum Montaj Derinliği
1050.0mm, 104.98cm
Minimum Montaj Derinliği
680.0mm, 68.0cm

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C

Uyumluluk

Onaylar
C-tick, EN 55022 Sınıf A, EN 55024, EN 60950, FCC Kısım 15 Sınıf A, GOST, IEC 60950, Endüstri Kanada, NOM, UL Listeli, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçermez

ts_Supported_Hardware

Ekran Renkleri
16.0
Panel Boyutu
431.8Çapraz İnç
LCD Güç Tüketimi
19Watt
Piksel Aralığı
0.26
İztopu Tipi
PS/2 Touchpad, USB mouse

Seçenekler

Hizmetler