4 Akü Modülü, Başlatma 5x8, RMS ve 2 Yıl Servis Planı ile Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 30kVA 400V

Paylaş:

4 Akü Modülü, Başlatma 5x8, RMS ve 2 Yıl Servis Planı ile Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 30kVA 400V

WG35T30KH4B4RFU

Description: Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!
4 Akü Modülü, Başlatma 5x8, RMS ve 2 Yıl Servis Planı ile Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 30kVA 400V

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30

WG35T30KH4B4RFU Features

4 Akü Modülü, Başlatma 5x8, RMS ve 2 Yıl Servis Planı ile Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 30kVA 400V

  • 24-saat izleme
    Deneyimli uzaktan denetleme personeli şirketin fiziksel altyapısını 24-saat denetlemek için durmadan çalışırlar. İkinci bir göz çifti olarak, sorunları kritikleşmeden önce teşhis etmek için yardımcı olurlar.
  • Yıllık yerinde inceleme
    Yıllık Yerinde inceleme sisteminizin üretici şartnamelerine göre çalışmasını garantilemeye yardımcı olur. 3-fazlı olarak ve soğutma ürünlerinde mevcuttur.
  • Ücretsiz ürün bilgisi güncellemeleri
    Sisteminize uygulanan bakımın bir kısmı birimin en güncel ürün bilgisi versiyonuyla çalışmasını garanti etmektedir. APC’de hiçbir gizli maliyet yoktur. Tüm Önleyici Bakım sözleşmelerine ücretsiz ürün bilgisi yükseltme işlemleri dahildir.
  • İşçilik ve seyahat harcamaları dahildir.
    Birçok servis anlaşmasında yol ve iş gücü masrafları dahildir. Lütfen servis detayları için çalışma beyanına bakınız
  • Parçalar dahildir veya indirimli olarak mevcuttur
    Yedek parçalar ve aksamlar dahildir veya indirimli olarak mevcuttur. Lütfen servis detayları için çalışma beyanına bakınız.
  • Güvenli izleme
    İzleme, güvenlik duvarına uygun, çıkış iletişim cihazları ile arşivlenir. Müşteri ağına girişe gerek yoktur.
  • Özet Servis Raporu
    En yüksek performansı sağlamak amacıyla servis için öneriler dahil gerçekleştirilen çalışmanın detaylı bir raporunu sunar
  • Teknik destek
    Deneyimli teknik destek mühendislerimiz, ihtiyacınız olan yardımı zamanında bulmanın rahatlığını sağlayacak şekilde sorularınızı cevaplamak için hazırdır.

Modernizasyon Hizmetleri Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Teknik Uzmanlık
    İhtiyaçlarınızı ve bütçe sınırlamalarınızı karşılayan size özel bir çözüm oluşturma konusunda uzmanlık.
  • Toplam Sahip Olma Maliyetini Azaltın veya Optimize Edin
    MPRS ile yükseltme yaparak ve erkenden parça değiştirerek toplam sahip olma maliyetini düşürün. Veya enerji açısından daha verimli bir çözüm ile toplam sahip olma maliyetinizi optimize edin.
  • Arıza süresi risklerini azaltın
    MPRS ile aşınan parçaları önceden değiştirerek arıza sürelerini azaltın. Yeni bir UPS ve/veya soğutma ekipmanı ile arıza süresi riskleri en aza indirilir.
  • Daha Fazla Güvenilirlik
    Sonraki yıllar için sisteminizin güvenilirliğini koruyun ve daha uzun süre destek alın.
  • İç Rahatlığı
    Eskiyen altyapınızın korunduğundan ve üreticinin teknik değerlerine uygun şekilde çalıştığını bilerek içinizin rahat olmasını sağlayın.
  • Bakımı Azaltın
    Ekipmanın ömrü boyunca bakım ve servis maliyetleri düşer ve verimlilik artar.
  • MPRS service details:
    1. En güncel sistem teknolojilerine güncelleme yapılmaktadır. 2. Yetkili teknisyenlerimiz kritik önem taşıyan modüler parçaları değiştirir. 3. Eski parçalar çevreye karşı sorumluluk bilinci ile bertaraf edilir. 4. Bir Yıllık Avantajlı Servis Planı.
  • Soğutma Sistemi Modernizasyon hizmetleri ayrıntıları:
    1. Değerlendirme: Eski sistem ve kurulum değerlendirilir, mevcut ihtiyaçlar değerlendirilir ve yeni çözüm önerileri verilir. 2. Yeni bir çözüm: En yeni ve en iyi uyarlanmış soğutma ünitesi ile toplan değişim. 3. Kurulum ve devreye alma: Yetkili bir Schneider Electric mühendisi tarafından ünitenin devreye alınması, Seçilen çözümü devreye alırken önemli personel için temel operatör eğitimi, Yeni çözümün elektrik kurulumu (isteğe bağlı). 4. EcoStruxure IT Uygulaması. 5. Çevre yönetmeliklerine uyumlu sökme/bertaraf etme: Artık kullanılmayan ekipmanların sahada bertaraf edilmesi; Sökülen ekipmanların bertaraf edilmesi ve geri dönüşümü; Çevreci bertaraf etme işlemleri.
  • UPS yenileme hizmeti ayrıntıları:
    1. Değerlendirme: Eski sistem ve kurulum değerlendirilir, mevcut ihtiyaçlar değerlendirilir ve yeni çözüm önerileri verilir. 2. Yeni bir çözüm: En yeni ve en iyi uyarlanmış, gelişmiş işlevsel ve arıza teşhis özelliklerine sahip ve en yüksek verimli performansı sunan UPS ile toptan değişim çözümü. 3. Kurulum ve devreye alma: Yetkili bir Schneider Electric mühendisi tarafından ünitenin devreye alınması, Seçilen çözümü devreye alırken önemli personel için temel operatör eğitimi, Yeni çözümün elektrik kurulumu (isteğe bağlı). 4. Kapsamlı hizmet: Yedek parça, işçilik ve bir sonraki iş gününe kadar müdahale taahhüdü ile kapsamlı sistem desteği, Schneider'in en yeni Uzaktan İzleme ve telefon üzerinden teknik destek hizmetlerine erişim. 5. Çevre yönetmeliklerine uyumlu sökme/bertaraf etme: Artık kullanılmayan ekipmanların sahada bertaraf edilmesi; Sökülen ekipmanların bertaraf edilmesi ve geri dönüşümü; Çevreci bertaraf etme işlemleri.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , EMEA , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Türkiye , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
İş Beyanı
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

362KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi