17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli

17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli Ön Sol
17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli Ön Sol
17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli Ön Sol
17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli Back
17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli Miscellaneous
17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli Detailed
17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli Ön Sol
17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli Back
17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli Miscellaneous
17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli Detailed
RoHS
  • Entegre KVM Svici bulunan Kabin LCD Konsolu, kabin ortamındaki U alanını en iyi hale getirerek, kablo demetini ortadan kaldırarak ve bir pakette iki ürünün işlevselliği ...

  • İçindekiler: C13-C14 güç kordonu, Dokümantasyon CD'si, Aygıt yazılım yükseltme kablosu, Montaj Kılavuzu, NEMA 5-15 güç kablosu, PS2 KVM kablo, Tek kullanıcı kabin ...

Genel Ürün Görünümünü Göster

AP5808 Özellikler

Önemli Özellikler

Raf Yüksekliği
1U
Nominal Giriş Voltajı
120V, 240V
Giriş Bağlantı Tipi
IEC-320 C14
Kablo uzunluğu
1.8metre
17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli
Entegre KVM Svici bulunan Kabin LCD Konsolu, kabin ortamındaki U alanını en iyi hale getirerek, kablo demetini ortadan kaldırarak ve bir pakette iki ürünün işlevselliği gibi bir değer sunarak, Kabin LCD Konsolunun ve Analog KVM sviçlerinin fonksiyonunu tek bir elverişli pakette birleştirir. Klavye ABD İngilizce klavye düzenindedir.
İçindekiler: C13-C14 güç kordonu, Dokümantasyon CD'si, Aygıt yazılım yükseltme kablosu, Montaj Kılavuzu, NEMA 5-15 güç kablosu, PS2 KVM kablo, Tek kullanıcı kabin montaj kiti, USB KVM kablosu
  • Ağ dışı yönetim
    POST ve BIOS seviyesinde sunucu erişimi için çalışan bir işletim sistemi yerine Sorun giderme sunucuları ve problem teşhisleri.
  • Ölçeklendirilebilir Yapı
    Birden fazla platformu destekleyen modüler çözüm için KVM anahtarlarının basamaklandırılması, esnekliği arttırır ve gelecekteki büyümeyi kolaylaştırır.

NetShelter Rack LCD Consoles Ürün Özellikleri ve Avantajları

Pazarlama Özellikleri

Tam boyutlu klavye
Entegre sayısal tuş takımlı tam boy klavye.
1U raf alanı kaplar
Sadece 1U raf alanı kaplar. Geleneksel CRT monitörler 10U ile 13U arasında alana ihtiyaç duyarlar.

Toplam Mülkiyet Maliyeti

Standart VGA konnektörü
Standart bir VGA konnektörü üzerinden bir sunucu ya da KVM anahtarı ile bağlantı kurar.
PS/2 bağlantı uçları
Standart PS/2 konnektörleri üzerinden bir sunucu ya da KVM anahtarı ile bağlantı kurar.
Güç e?im sensörü
Aygıt kapandığı zaman otomatik olarak gücü kapatarak enerji tasarrufu yapın.
1U raf alanı kaplar
Veri merkezindeki değerli raf boşluklarını koruyun.
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
Ayrı, harici bir fare ihtiyacını ortadan kaldırır.
Düşük yakıt tüketimi
Karşılaştırılabilir CRT monitörlerin yarısından daha az güç kullanır.
Low Cooling Requirements
Karşılaştırılabilir CRT monitörlerden daha az ısı yayar.
Çoklu-platform Desteği
Windows, Sun, Unix ve Linux’e uyumludur.

Çeviklik

Çabuk çıkan askılar
Aygıtı kolayca ekleyin veya kaldırın.
Kaydırma rayları
Kare, yuvarlak ve dişli delikli kabinlere hızlı ve kolay bir şekilde monte edin.
Kablo yönetim kolu
Çoklu kabloları organize ederek çevredeki aygıtların etkileşimini önleyin.
Ekran Göstergesi (OSD) ayarlamaları
Şunlar da dahil olmak üzere ekran görüntüsünü ayarlayın: otomatik ayar, çıkış, açma/kapama, parlaklık, menü ve güç göstergesi.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Belarus, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Türkiye, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Giriş

Giriş Frekansı
50/60 Hz
Güç kablolarının sayısı
1

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
43mm, 4.3cm
Maksimum genişlik boyutları
483mm, 48.3cm
Maksimum derinlik boyutları
711mm, 71.1cm
Net ağırlık
13.77kg
Nakliye ağırlığı
19.86kg
Nakliye Yüksekliği
130mm, 13.0cm
Nakliye Genişliği
665mm, 66.5cm
Nakliye Derinliği
830mm, 83.0cm
Renk
Black
Maksimum Montaj Derinliği
1050.0mm, 104.98cm
Minimum Montaj Derinliği
680.0mm, 68.0cm

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C

Uyumluluk

Onaylar
cUL Listelenen, C-tick, CE, EN 60950, FCC Kısım 15 Sınıf A, IEC 60950, Endüstri Kanada, KCC, UL Listeli, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçermez
Diğer Çevre Uyumluluk Hususları
Çin RoHS
Proposition 65 Warning
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır

ts_Supported_Hardware

Ekran Renkleri
16.0
Ekran Boyutu
337,9 (H) X 270,3 (V)mm
Panel Boyutu
431.8Çapraz İnç
İztopu Tipi
PS/2 Touchpad, USB mouse

Seçenekler

Hizmetler