İstek Üzerine Alınan Hizmetler

Servis sözleşmenizin durumundan bağımsız olarak UPS veya soğutma sistemi kullanım ömrünüzün herhangi bir noktasında gerçekleştirilir. İstek üzerine alınan hizmetler arasında aküler, yedek parçalar, müdahale süresi ve malzemeler (T&M) için parça değişim hizmetleri bulunmaktadır.

İstek üzerine alınan hizmetler olası sorunları gerçekleşmeden önce önleyebilmenizi sağlar. Yüksek maliyetli arıza sürelerini kısaltır veya ortadan kaldırır, ekipmanlarınızın daha güvenilir olmasını ve teknik değerlere uygun şekilde çalışmasını sağlar.

Devamı
Kolaylık
Özet Servis Raporu En yüksek performansı sağlamak amacıyla servis için öneriler dahil gerçekleştirilen çalışmanın detaylı bir raporunu sunar
Ücretsiz ürün bilgisi güncellemeleri Sisteminize uygulanan bakımın bir kısmı birimin en güncel ürün bilgisi versiyonuyla çalışmasını garanti etmektedir. APC’de hiçbir gizli maliyet yoktur. Tüm Önleyici Bakım sözleşmelerine ücretsiz ürün bilgisi yükseltme işlemleri dahildir.
Fonksiyonel doğrulama Tüm Önleyici Bakım ziyaretlerinde Yetkili Saha Servis Mühendisleri sisteminizin tüm çalışma kiplerinde doğru çalışıp çalışmadığını test ederek sorunları başlamadan durdururlar.
Çevresel gözlem Sisteminizin, optimum işlevsellik açısından uygun bir ortamda muhafaza edilmesini garanti etmek için iş yerini sisteminize zararlı olabilecek aşırı sıcaklık veya nem açısından kontrol ederiz.
Sistem temizleme Sisteminizde normal çalışma sonucunda toplanan toz ve kiri temizlemek donanımın ömrünü uzatır.
Deneyimli Lisanslı Saha Hizmet Mühendisi Fabrikada eğitim görmüş Saha Servis Mühendislerimiz evrensel olarak kabul görmüş emniyet uygulamaları ve elektrik kodları ve ayrıca kendi ürün grubumuz esas alınarak sıkı bir şekilde eğitilmiş ve test edilmiştir, böylece müşterilerimize bugün sektörde mevcut olan en yüksek servis hizmetini sunabiliyoruz.
7x24 Donanım yükseltme seçeneği Sizin şirketiniz de diğer birçoğu gibiyse sistemlerinizin en yoğun saatlerde hazır ve çalışır durumda olmasını istersiniz. Yoğun iş programınıza uygun olması için APC servislerin iş saatleri dışında verilmesi opsiyonunu sunmaktadır. Sisteminize üretkenliğinize en az etkide bulunarak, iş saatlerinizi ve paranızı koruyarak servis vermek için en uygun saati sizinle çalışarak belirleriz.
İşçilik ve seyahat harcamaları dahildir. Birçok servis anlaşmasında yol ve iş gücü masrafları dahildir. Lütfen servis detayları için çalışma beyanına bakınız

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin