NetBotz 750

Veri merkezlerine ağ kabinleri için yüksek performansta güvenlik ve çevre izleme sistemi

The NetBotz 750 offers an active monitoring solution designed to protect against environmental threats and unauthorized access risks that can cause downtime to IT infrastructure, in both Edge Compute and Data Center environments. With its integrated suite of sensors, access control pods, and the newly introduced HD Camera Pod 165, the NetBotz 750 safeguards environments with surveillance and flexible alerting based on user-definable thresholds. Compute is quickly moving closer to where it is used at the Edge, increasing the risks of water damage, high temperature & humidity, fire or other conditions bringing down business-critical applications. Intentional or malicious access events not only threaten compute availability, but also leave enterprises vulnerable to costly compliance violations. The NetBotz 750 provides integrated sensing, surveillance, and badged rack-access control to help mitigate these risks through a wide array of compatible sensors, camera clip capture and storage, and configurable alarming.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün NetBotz Rack Monitor 750 Parça Numarası NBRK0750 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Özellikler
Gözetleme Hareketi tespit eder ve kaydeder bu da dizinde sebep analizini hızlandıran görsel kaydın bir erişim veya çevre uyarısıyla birleşmesini sağlar.
Uyumluluğa hazır Raf erişim kolu setleri, bölmelere erişenlerle ilgili denetim izi sağlar ve böylece şirket, veri güvenliği yönetmeliklerine kolaylıkla uyum sağlayabilir.
Yerel kablosuz sensör desteği Tek bir NetBotz üzerinden 47'ye kadar NetBotz kablosuz sıcaklık ve sıcaklık/nem sensörünü yönetin
Fiziksel Erişim Kontrolü Yetkili şahıslar yakınlık kart doğrulama sistemi ile ekipmana ulaşır.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin