Güvenlik ve Çevre Sistemleri

IT ekipmanlarında zarara veya bozulmalara neden olan çevreden veya insandan kaynaklanan tehditlere karşı korur.



 
NetBotz 250, her tür ve boyuttan IT ortalarını izlemek için en uygun maliyetli yaklaşımdır. Sıcaklık, sıcaklık/nem, duman ve nokta sıvı algılama sensörleri dahil olmak üzere çeşitli NetBotz kablolu sensörleri bağlamak için altı yerleşik bağlantı noktası içeren cihaz, bilgisayar ekipmanınızı çevresel tehditlerden korur. NetBotz kablosuz sensörler için yerleşik destek, izleme çözümünüzün hızlı bir şekilde kurulmasını sağlar. StruxureWare Veri Merkezi Uzmanı ve kullanıcı tanımlı uyarılar ile entegrasyon gibi ek özellikler, NetBotz 250'yi IT varlıklarınızı korumak için mükemmel bir ünite yapar.
Devamı
NetBotz 300, ağ üzerinde güvenlik ve çevre izleme için en iyisini sunar. Entegre kamera, insan hareketlerini kaydetmek için video ile gözetleme ve izleme sağlar. Sıcaklık, nem, kapı teması, kuru temas, nokta sızıntı, sarsıntı ve dumanı izleme imkanı sağlar. İlave özellikleri arasında InfraStruXure Merkezi, Ethernet üzerinden Güç ve kullanıcı tanımlı alarmlar vardır ve bunlar NetBotz 300'ü IT ürünlerinizi güvenlik ve çevresel tehditlere karşı korumak için mükemmel bir ünite haline getirir. NetBotz 300, ağ kabinlerinde veri merkezlerine kadar kullanılabilir fakat genellikle ağ kabinlerine ve sunucu odalarına kurulur. NetBotz, IT alt yapısında bozulma veya arızalara neden olabilecek, insandan veya çevreden gelen fiziksel tehditlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir aktif izleme çözümüdür. Bu ölçeklenebilir network cihazları, sensörler, erişim kontrolleri ve kamera, ağ kabinlerinden veri merkezlerine kadar çeşitlilik gösteren ortamların güvenliği için tasarlanmıştır. Modüler tasarımı NetBotz cihazları arasında ortak sensörlerin kullanımına imkan tanır. Opsiyonel kullanıcı tanımlı uyarılar, farklı formatlarda gönderilebilir ve olay yükseliş önlemlerine kolaylıkla entegre edilebilir. Birden fazla NetBotz sisteminin yönetilmesi için InfraStruXure® Central kullanın. InfraStruXure Merkezi Gözlemleme lisansları birçok kameranın tek bir görünümüne, hızlı aramaya ve video görüntüsü düzeltmeye ve önemli video görüntülerini 'etiketlendirmeye' olanak sağlar.
Devamı
NetBotz 400, ağ üzerinde güvenlik ve çevre izleme için en yüksek performansa sahip güvenlik sunar. NetBotz 400, insan hareketlerini kaydetmek için video ile gözetleme ve izleme yapabilir. Sıcaklık, nem, kapı teması, kuru temas, nokta sızıntı, sarsıntı, duman ve 2 yollu sesli izleme imkanı sağlar. NetBotz 400'ün ilave özellikleri arasında InfraStruXure Merkezi, Ethernet üzerinden Güç ve kullanıcı tanımlı alarmlar vardır ve bunlar NetBotz 400'ü IT ürünlerinizi güvenlik ve çevresel tehditlere karşı korumak için mükemmel bir ünite haline getirir. NetBotz 400, ağ kabinlerinde veri merkezlerine kadar kullanılabilir fakat genellikle sunucu odalarına ve küçük veri merkezlerine kurulur. NetBotz, IT alt yapısında bozulma veya arızalara neden olabilecek, insandan veya çevreden gelen fiziksel tehditlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir aktif izleme çözümüdür. Bu ölçeklenebilir network cihazları, sensörler, erişim kontrolleri ve kamera, ağ kabinlerinden veri merkezlerine kadar çeşitlilik gösteren ortamların güvenliği için tasarlanmıştır. Modüler tasarımı NetBotz cihazları arasında ortak sensörlerin kullanımına imkan tanır. Opsiyonel kullanıcı tanımlı uyarılar, farklı formatlarda gönderilebilir ve olay yükseliş önlemlerine kolaylıkla entegre edilebilir. Birden fazla NetBotz sisteminin yönetilmesi için InfraStruXure® Central kullanın. InfraStruXure Merkezi Gözlemleme lisansları birçok kameranın tek bir görünümüne, hızlı aramaya ve video görüntüsü düzeltmeye ve önemli video görüntülerini 'etiketlendirmeye' olanak sağlar.
Devamı
NetBotz 500, ağ üzerinde güvenlik ve çevre izleme için en üstün güvenliği sunar. NetBotz 500, insan hareketlerini kaydetmek için video ile gözetleme ve izleme yapabilir. Sıcaklık, nem, kapı teması, kuru temas, sarsıntı, duman, 2 yollu sesli izleme, nokta sızıntı ve ip sızıntı izleme imkanı sağlar. NetBotz 500'ün ilave özellikleri arasında InfraStruXure Merkezi ve kullanıcı tanımlı alarmlar vardır ve bunlar NetBotz 500'ü IT ürünlerinizi güvenlik ve çevresel tehditlere karşı korumak için mükemmel bir ünite haline getirir. NetBotz 500, ağ kabinlerinde veri merkezlerine kadar kullanılabilir fakat genellikle orta ve büyük veri merkezlerine kurulur. NetBotz, IT alt yapısında bozulma veya arızalara neden olabilecek, insandan veya çevreden gelen fiziksel tehditlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir aktif izleme çözümüdür. Bu ölçeklenebilir network cihazları, sensörler, erişim kontrolleri ve kamera, ağ kabinlerinden veri merkezlerine kadar çeşitlilik gösteren ortamların güvenliği için tasarlanmıştır. Modüler tasarımı NetBotz cihazları arasında ortak sensörlerin kullanımına imkan tanır. Opsiyonel kullanıcı tanımlı uyarılar, farklı formatlarda gönderilebilir ve olay yükseliş önlemlerine kolaylıkla entegre edilebilir. Birden fazla NetBotz sisteminin yönetilmesi için InfraStruXure® Central kullanın. InfraStruXure Merkezi Gözlemleme lisansları birçok kameranın tek bir görünümüne, hızlı aramaya ve video görüntüsü düzeltmeye ve önemli video görüntülerini 'etiketlendirmeye' olanak sağlar.
Devamı
APC Kabin İçi Erişim Kontrolü, IT bölmelerine uzaktan kilitleme/kilit açma özellikleri ve rozetli erişim ayrıcalıkları sağlamak için NetBotz 250 cihazı ve bir kol kiti kullanır. Cihaz bir 0U veya 1U konfigürasyonuna monte edilebilir ve APC NetShelter SX kabinleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Destekleniyorsa, mevcut bina erişim kartlarıyla çalışacak şekilde tasarlanan, 125 kHz veya 13.56 MHz yakın kart frekanslarında kabin erişim kolu kitleri kullanılabilir. Yöneticiler, bireysel çalışanlar için erişim kontrol profillerini kolaylıkla yapılandırabilir, bakım amaçlı olarak ekipmana zamanlanmış erişimi yapılandırabilir ve denetim izlerini görüntüleyebilir. Zorla giriş ve kapı konumu gibi güvenliği ihlal edilmiş bir durumu belirtmek için çeşitli alarm uyarıları mevcuttur.
Devamı