Kabin LCD Konsolları

1U kabine monte edilebilir klavye, fare ve LCD konsolu

APC Kabin LCD Konsolları, tamamı kompakt 1U dizaynında klavye, fare, 17" / 19" LCD konsolu ve isteğe bağlı olarak tümleşik 8 / 16 port analog KVM Anahtarından (sadece 17" modelinde) oluşmaktadır. Bu kompakt dizayn sayesinde KVM anahtarı Kabin LCD Konsolunun arkasına monte edilebilir veya Tümleşik 8 / 16 port analog KVM Anahtarı bulunan bir Kabin LCD Konsolu seçilerek ayrıca KVM anahtarı kullanma ihtiyacı ortadan kaldırılabilir. Konsol kolayca kurulur ve destek ve bakım maliyetlerini en aza indirir, daha az sahip olma maliyetini garanti eder. Ultra-ince LCD ekranı, touchpad teknolojisi, ve montajı kolay tek kullanıcılı kabin montaj kiti birleşerek sunucu yönetimi için yüksek kalite ve elverişli bir çözüm sunar. Kabin LCD Konsolları bilgisayar odalarından büyük veri merkezlerine kadar çok çeşitli IT ortamlarında kullanılabilir.

Devamı
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Düşük yakıt tüketimi Karşılaştırılabilir CRT monitörlerin yarısından daha az güç kullanır.
Low Cooling Requirements Karşılaştırılabilir CRT monitörlerden daha az ısı yayar.
Standart VGA konnektörü Standart bir VGA konnektörü üzerinden bir sunucu ya da KVM anahtarı ile bağlantı kurar.
PS/2 bağlantı uçları Standart PS/2 konnektörleri üzerinden bir sunucu ya da KVM anahtarı ile bağlantı kurar.
Güç e?im sensörü Aygıt kapandığı zaman otomatik olarak gücü kapatarak enerji tasarrufu yapın.
Dahili dokunmatik tablet seçme aygıtı Ayrı, harici bir fare ihtiyacını ortadan kaldırır.
1U raf alanı kaplar Veri merkezindeki değerli raf boşluklarını koruyun.
Çoklu-platform Desteği Windows, Sun, Unix ve Linux’e uyumludur.
Çeviklik
Kaydırma rayları Kare, yuvarlak ve dişli delikli kabinlere hızlı ve kolay bir şekilde monte edin.
Kablo yönetim kolu Çoklu kabloları organize ederek çevredeki aygıtların etkileşimini önleyin.
Ekran Göstergesi (OSD) ayarlamaları Şunlar da dahil olmak üzere ekran görüntüsünü ayarlayın: otomatik ayar, çıkış, açma/kapama, parlaklık, menü ve güç göstergesi.
Çabuk çıkan askılar Aygıtı kolayca ekleyin veya kaldırın.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin