Ethernet Anahtarları

Ağ alt yapınızı yüksek performanslı anahtarlama teknolojisi ile destekleyin.

APC Ethernet Anahtarları, InfraStruxure mimarisi için tasarlanmış, önceden entegre edilmiş bir çözüm sunarak uyarlanabilirliği iyileştirir. Uygun fiyatlar ile hızlı veri aktarımı sağlayarak toplam sahip olma maliyetini düşürürler. APC 1U rafa monte Ethernet Anahtarları, ağ yöneticilerinin bağlantı ihtiyaçlarını karşılar ve ağda yoğunluğu ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Ethernet Anahtarları tesisat kabinleri, bilgisayar odaları ve tüm boyutlarda veri merkezleri gibi ağ ekipmanlarının olduğu her yerde kullanılabilir.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün APC 24 Portlu 10/100 Ethernet Svici Parça Numarası AP9224110 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Kolaylık
Rack mount 1U rafa monte edilebilir. Donanım dahildir.
Bağlantı Noktası Başına Durum LED’leri Sistemin çalışma durumu üzerinde gerçek zamanlı bilgi sağlayın.
3 Adımda Tak ve Çalıştır Kurulum Hızlı ve Kolay kurulum
Çeviklik
Sakla ve Gönder Yapısı Ağ üzerindeki hata paketlerini ortadan kaldırarak verimliliği arttırın.
Otomatik Görüşme En başarılı bağlantı için hız kiplerini ayarlayın.
Otomatik MDI/MDIX Geçişli kablolara gerek duymadan aygıtları kolayca bağlayın.
Akış Kontrolü Alıcı aygıtın gönderilen veri ile ilgileneceğini garanti eder.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin