Kızağa Monteli Güç Modülü

Büyük veri merkezleri için ölçeklenebilir güç optimizasyonlu entegre UPS, kumanda paneli ve yönetim yazılımı

Prefabrike Güç Sistemleri, veri merkezinin ölçeğini hızlı bir şekilde arttırmak için en iyi çözümü sunar. İç mekanda büyük ölçekli uygulamalar için tasarlanan sistem tipi prefabrike modüller, küçük güç yoğunluklu ayak izi içinde daha büyük güç aralıklarına olanak verir. Sisteme monte modüller sınıfının en iyisi verimlilik için Symmetra MW veya MGE Galaxy 7000 UPS'in yanı sıra kumanda paneli, akü, ATS'yi içerecek şekilde tamamen entegredir. Ayrıca tamamen entegre bir yönetim sistemi için Bina İşletimi için StruxureWare içerebilir. Temel tasarımlardan birini seçin veya özel uygulamanız için gerektiği gibi kişiselleştirin.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Prefabrike Güç Sistemi 1250KW 400V/50HZ, Galaxy VX UPS Parça Numarası PFMPS1250EBVX Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Çeviklik
Ön mühendisliği yapılmış ve fabrikada monte edilmiş Prefabrik Modüller kontrollü fabrika ortamında özellikleri tam karşılayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir ve veri merkezinin güvenilirliğini ve öngörülebilir performansını geliştiren DCIM yazılımını kullanır.
Basit ve Hızlı Kurulum Prefabrik Veri Merkezi Modülleri kuruluma hazır olarak gelir ve kurulum süresini ve maliyeti azaltır.
Ölçeklenebilir ve Esnek Prefabrik modüller IT altyapısının ölçeklenebilir büyümesini ve gelecekteki kurulum aşamalarında dizayn ve boyut ayarlama esnekliğini sağlar. Sermaye yatırımları geciktirilerek nakit akışı arttırılabilir.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin