Power Module

Ölçeklenebilir veri merkezi gücü için optimize edilmiş hava şartlarına dayanıklı bölmeye entegre UPS, kumanda paneli ve yönetim yazılımı

Prefabrik Güç Modülleri, veri merkezi gücünü geliştirmeniz veya katlanarak büyüme sağlamanız için en iyi ölçekleme çözümünü sunar. Kapalı modüller içeride veya dışarıda kullanılabilir ve zorlu hava koşullarına dirençli dizayn edilmiştir. Modüllerde kumanda paneli, UPS, çevre izleme, güvenlik ve yangın söndürmeyle birlikte sistem kontrolleri ve yönetim için Struxureware Expert ile tam entegrasyon sağlanmıştır. Temel dizaynlardan birini seçebilir veya kendi uygulamanıza göre özelleştirebilirsiniz.

Devamı
Ürünler Parça Numarası Karşılaştır
Ürün Prefabrik Güç Modülü 250kW 400V/50Hz Parça Numarası PFMPE0250EB
Nasıl satın alınır
Ürün Prefabrik Güç Modülü 500kW 400V/50Hz Parça Numarası PFMPE0500EB
Nasıl satın alınır
Ürün Prefabrike Güç Modülü 625 kW 400 V/50 Hz, Galaxy VX ile Parça Numarası PFMPE0625EBVX
Nasıl satın alınır
Ürün Prefabrike Güç Modülü 1000kW 400V 50hZ, Galaxy VX ile Parça Numarası PFMPE1000EBVX
Nasıl satın alınır
Çeviklik
Ön mühendisliği yapılmış ve fabrikada monte edilmiş Prefabrik Modüller kontrollü fabrika ortamında özellikleri tam karşılayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir ve veri merkezinin güvenilirliğini ve öngörülebilir performansını geliştiren DCIM yazılımını kullanır.
Ölçeklenebilir ve Esnek Prefabrik modüller IT altyapısının ölçeklenebilir büyümesini ve gelecekteki kurulum aşamalarında dizayn ve boyut ayarlama esnekliğini sağlar. Sermaye yatırımları geciktirilerek nakit akışı arttırılabilir.
Basit ve Hızlı Kurulum Prefabrik Veri Merkezi Modülleri kuruluma hazır olarak gelir ve kurulum süresini ve maliyeti azaltır.