All-in-one container

Uzak veya özel uygulamalar için nakliye konteyneri içinde güvenli, olumsuz hava şartlarına ve yangına karşı korumalı, kolay kurulumlu, prefabrike IT altyapısı

SmartShelter Konteynerler, veri merkezlerinin uzak tesislerde, endüstriyel ortamlarda ve özel binalar veya alanların ayrılmamış olduğu diğer konumlarda oluşturulmasının zorluklarını ele alır. Operasyonlarınıza en yakın veri merkezini bularak gerçek zamanlı işlemeye olanak tanır ve gecikme ve bant genişliği sorunlarını çözer. Bir şube ofisi, petrol ve gaz tesisi, madencilik operasyonları veya ileri harekat askeri üssü için uygulamaya konulması kolay bir veri merkezinin basitliğinden faydalanın.

- Önceden tasarlanmış ve tamamen yönetilen bir sistemle riski azaltın
- Müşteriler değişim talep ederken veri merkezinin büyümesini değiştirme esnekliği
- Kritik veriler için fiziksel güvenlik sağlayın
- Dünyanın herhangi bir yerinde kullanıma alarak daha kısa sürede kar veya üretim gerçekleştirin
- Sınırlı yapım destekli uzak alanlarda oluşturun.
- Değerli alanınızı asıl işiniz için yeniden düzenleyin

SmartShelter Konteynerler, tamamen tek bir ISO nakliye konteynerinin içinde monte edilmiş ve test edilmiş bütün bir veri merkezi fiziksel altyapısını içerir ve bir prefabrike veri merkezi için değer seçeneği sunar

Devamı
Ürünler Parça Numarası Karşılaştır
Ürün Hepsi Bir Arada ISO-Container 14 kW 4 Kabin 400 V Parça Numarası PFMICJ014F1R04B
Nasıl satın alınır
Ürün Hepsi bir arada ISO-Container 38 kW 5 Kabin 400 V Parça Numarası PFMICJ038F1R05B
Nasıl satın alınır
Ürün Hepsi Bir Arada ISO-Konteyner 48 kW 12 Kabin 400 V Parça Numarası PFMICJ042F1R12B
Nasıl satın alınır
Ürün Hepsi bir arada ISO-Container 90 kW 12 Kabin 400 V Parça Numarası PFMICJ090F1R12B
Nasıl satın alınır
Çeviklik
Basit ve Hızlı Kurulum Prefabrik Veri Merkezi Modülleri kuruluma hazır olarak gelir ve kurulum süresini ve maliyeti azaltır.
Ölçeklenebilir ve Esnek Prefabrik modüller IT altyapısının ölçeklenebilir büyümesini ve gelecekteki kurulum aşamalarında dizayn ve boyut ayarlama esnekliğini sağlar. Sermaye yatırımları geciktirilerek nakit akışı arttırılabilir.
Ön mühendisliği yapılmış ve fabrikada monte edilmiş Prefabrik Modüller kontrollü fabrika ortamında özellikleri tam karşılayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir ve veri merkezinin güvenilirliğini ve öngörülebilir performansını geliştiren DCIM yazılımını kullanır.
Struxureware Veri Merkezi Uzmanı Ön Kurulumu Kanıtlanmış DCIM yazılımı gerçek zamanlı izleme, kullanıcı tanımlı raporlar ve grafikler, hata bildirimi ve kritik altyapı durumlarında tırmanma özelliği sunar. Önceden kurulmuş yazılım sayesinde sahadaki konfigürasyon ve maliyet gereksinimi azalır.