Endüstriyel UPS

Kontrol uygulamaları ve sert koşullu ortamlar için kanıtlanmış güç koruması.

Endüstrinin birçok alanında süreç kontrolünün devamlılığı kritik önemdedir: Su/Atık Su, Biyoteknoloji / Farmasötik, Taşımacılık, Kimya, Yiyecek ve İçecek, Yarı İletkenler, Otomotiv, Yenilenebilir Enerji. Bu alanlarda kullanılan cihazlar; aşırı sıcaklıklar, hava koşulları, yüksek nem ve tuz oranı gibi zorlu koşullara maruz kalır. APC, kuru kontak G/Ç, Modbus ve ağ yönetimi iletişim aksesuarları dahil endüstriyel kontrol uygulamaları için farklı UPS çözümleri sunar. Bir güç problemi yaşandığında, ister emniyetli kapatma isterse veri bütünlüğünü koruma ihtiyacı olsun, APC çözümü size güvenilir bir koruma sağlar.

Devamı
Ürünler Parça Numarası Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika)
Ürün APC DIN Rail - Standart Bataryalı, Panel Montajlı UPS 500VA 230V Parça Numarası SUA500PDRI-S Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) 0:27 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC DIN Rail - Yüksek Sıcaklık Tipi Bataryalı, Panel Montajlı UPS 500VA 230V Parça Numarası SUA500PDRI-H Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) 0:27 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Kullanışlılık
Hızlı Değiştirilebilir Aküler Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
Teknik destek Deneyimli teknik destek mühendislerimiz, ihtiyacınız olan yardımı zamanında bulmanın rahatlığını sağlayacak şekilde sorularınızı cevaplamak için hazırdır.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
Yönetilebilirlik
SmartSlot Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar
Akıllı akü yönetimi Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
LED Indicators Ünitenin durumunun ve şebeke güç koşullarının kolay bir şekilde okunmasını sağlar.
İsteğe Bağlı Kuru Kontak I/O Aksesuarı Her Kuru Kontak G/Ç Aksesuarı Giriş Kontağı sayısını 2, Giriş Rölesi sayısını 1 arttırır
Uyarlanabilirlik
Tak ve Çalıştır harici aküleri Çalışma süresi arttırılabilmek için ekstra akü eklenmesi sırasında UPS’e kesintisiz güç sağlamaya devam eder
Esnek Tasarım Her işletme ortamına uygun şekilde farklı konfigürasyonlarda mevcuttur
Çoklu montaj yöntemleri Farklı ortamlarda kullanım için bir ürünün standardizasyonuna olanak verir.
Kullanılabilirlik
Geniş giriş voltajı aralığı Batarya ömrümü koruma amacıyla zorlu elektrik ortamları için tasarlanmıştır.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
Güç Şekillendirme Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start) Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Otomatik Akü Testi Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.