Smart-UPS On-Line

Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması

Smart-UPS On-Line (Hat-Üstü) ses / veri ağları, medikal laboratuarlar ve ışık endüstrisi uygulamalarında kullanılan sunucular için yüksek yoğunluklu, gerçek çift dönüşümlü online güç koruması sağlar. Kabin / kule değiştirilebilir formunda 1 ile 20kVA arasındaki yükleri destekleme kapasitesine sahip Smart-UPS On-Line (Hat-Üstü) 2U ile 12U arasında mevcuttur. 15 ve 20kVA güçleri için yapılan yeni aile genişlemesi, çok fazla güç ihtiyacı olan blade sunucular veya ağır yüke sahip ekipman kabinleri için destek sağlamaktadır. İş için kritik sistemler için dakikalar değil saatler seviyesinde çalışma süresi gerektiğinde, Smart-UPS On-Line (Hat-Üstü) bu zorlu çalışma süresi taleplerini yerine getirmek için uygun akü grupları ile yapılandırılabilir. İçindeki PowerChute Yönetim Yazılımı, ağ işletim sistemlerinin kendiliğinden zararsız bir şekilde kapanmasını sağlar. Tüm 5kVA modelleri ve üzeri değerdeki UPS’lerde uzaktan yönetim için bir entegre Network Yönetim Kartı içermektedir (5 kVA altındaki modellerde opsiyonel). Tüm Smart-UPS On-Line (Hat-Üstü) serisi, çok geniş giriş voltajı penceresi, çok dar çıkış voltajı regülasyonu, frekans regülasyonu, dahili bypass ve giriş güç faktörü düzeltmesi gibi özellikleri müşterilerine değer katar.

Devamı


Ürünler Parça Numarası Giriş Voltajı Nominal Çıkış Voltajı Güç Dereceli VA Giriş Bağlantısı Türü Çıkış Bağlantısı Türü Çıkış Bağlantısı Sayısı
APC Smart-UPS RC 1000VA 230V SRC1KI 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13 3
APC SMART-UPS RT 1000VA 230V Ağ Kartı SURT1000XLI-NC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
APC Smart-UPS RT 1000VA 230V SURT1000XLI 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
APC SMART-UPS RT 1000VA Kabinete Monte 230V Ağ Kartı SURT1000RMXLI-NC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V SURT1000RMXLI 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
APC Smart-UPS RC 1000VA 230V SRC1000I 230 V 230 V 1000 IEC-320 C20 IEC 320 C13 4
APC Smart-UPS RC 2000VA 230V SRC2000I 230 V 230 V 2000 IEC-320 C20 IEC 320 C13 6
APC Smart-UPS RC 2000VA 230V SRC2KI 230 V 230 V 2000 IEC-320 C14 IEC 320 C13 4
APC Smart-UPS SRT 2200VA RM(Kabinete Monte) 230V SRT2200RMXLI 230 V 230 V 2200 IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V SRT2200XLI 230 V 230 V 2200 IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 2200VA Kabine Monte 230V Ağ Kartı SRT2200RMXLI-NC 230 V 230 V 2200 IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3000VA Kabinete Monte 208/230V IEC SRT3000RMXLW-IEC 208 V,
230 V
208 V,
230 V
3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
2,
2
APC Smart-UPS RC 3000VA 230V SRC3000XLI 230 V 230 V 3000 IEC-320 C20 Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13
1,
8
APC Smart-UPS SRT 3000VA 208/230V IEC SRT3000XLW-IEC 208 V,
230 V
208 V,
230 V
3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3000VA RM(Kabinete Monte) 230V SRT3000RMXLI 230 V 230 V 3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3000VA Kabine Monte 230V Ağ Kartı SRT3000RMXLI-NC 230 V 230 V 3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V SRT3000XLI 230 V 230 V 3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V SRT5KXLI 230 V 230 V 5000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
4,
2
APC Smart-UPS RC 5000VA 230V SRC5000XLI 230 V 230 V 5000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V SRT5KRMXLI 230 V 230 V 5000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
4,
2
Page:
Koruma
Besleme(Giriş) Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.
Güç Şekillendirme Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
Frekans ve voltaj düzenleme Zayıf frekans ve gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
Güvenlik-acentesi onaylı Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Sıfırlanabilir devre kesici Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.
Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start) Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Jeneratör uyumlu Jeneratör gücü kullanıldığında korunan ekipmana temiz ve kesintisiz güç sağlar.
Uyarlanabilirlik
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı Ürün yazılımlarıyla ilgili bakım sürümlerini FTP kullanarak uzaktan kurun
Tak ve Çalıştır harici aküleri Çalışma süresi arttırılabilmek için ekstra akü eklenmesi sırasında UPS’e kesintisiz güç sağlamaya devam eder
Kabin/Kule dönüştürülebilir Kule(Tower) tipinden kabinete montaj tipine geçişte UPS içindeki başlangıç yatırımını korur
Kullanışlılık
Sesli alarmlar Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
Tahmin edici hata bildirimi Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
Otomatik Akü Testi Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
Kullanılabilirlik
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
Hızlı Değiştirilebilir Aküler Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
Baypass yerine bypass UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar.
Ölçeklendirilebilir Çalışma Süresi Gerek duyulduğunda hızlı bir şekilde eklenmek üzere ilave çalışma süresi sağlar.
Sıcaklık dengeli akü şarjı Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
Akıllı akü yönetimi Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Yönetilebilirlik
Network manageable Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
SmartSlot Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar
InfraStruXure Yöneticisi uyumlu Infrastruxure Yöneticisi üzerinden merkezi yönetimi sağlar
Seri Bağlanabilirlik Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin