Symmetra MW

Büyük veri merkezleri ve kritik görevli tesisler için endüstri lideri performansa sahip ultra enerji tasarruflu, modüler, ölçeklenebilir, üç fazlı güç koruması

Symmetra MW yüksek güç UPS teknolojisini, modüler,400-1600 kilovat kapsamında hata toleranslı olarak yeniden tanımlar. Büyük veri merkezleri, tamamlanmış binalar, sağlık hizmetleri ve diğer önemli tesislerin koruma gereklilikleri için ideal olan Symmetra MW sert ve değişken elektrik taleplerine göre ayarlanabilir. Symmetra MW, dahili N+1 yapılandırılabilirliği ,tahmin edici hata bildirimi ve çok modüllü paralel özellikleri sayesinde arttırılmış bir kullanılabilirlik sağlar. Düşük mülkiyet maliyeti için yeni bir standart belirleyen Symmetra MW sınıfının en iyi verimini ve elektrik altyapısı, tesisatlar,transformatörler ve jeneratörlerin değerinde bir azalma sunar. Çok geniş kapsamda bir sıralama ve eşleşme seçenekleriyle birlikte Symmetra MW her türlü büyük isteğe bağlı ağ-kritik altyapısı için standartlaşmış bir tasarımda isteğe göre uyarlanabilir bir sistem sağlamaktadır.Sürgülü iç/dış güç modülleri, yönetilebilir harici aküler ve kendi kendine teşhis özellikleri ortalama tamir süresini büyük ölçüde azaltır.

Devamı
Ürünler Parça Numarası Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika)
Ürün Symmetra MW 600kW Çerçeve, 400V Parça Numarası SYMF600KH Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Symmetra MW 800kW IP Şasi, 400V Parça Numarası SYMF800KH-IP Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Symmetra MW 1000kW IP Şasi, 400V Parça Numarası SYMF1000KH-IP Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Kullanılabilirlik
Jeneratör uyumlu Jeneratör gücü kullanıldığında korunan ekipmana temiz ve kesintisiz güç sağlar.
Akü arıza mesajı Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
Modüler tasarım Otomatik teşhis ve yeni alanda değiştirilebilir modüller vasıtasıyla hızlı servis edilebilirlik ve azalmış bakım gereklilikleri sağlar.
Network manageable Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
Sesli alarmlar Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Paralel ba?lı güç modülleri Yalıtılmış modül hatalarından acele ve kusursuz bir geri kurtarma sağlayarak erişilebilirliği arttırır.
N+1 dahili yedeklilik için yapılandırılabilir Bağlı yükü desteklemek için gerektiğinden bir fazla Güç Modülü ile yapılandırma sağlayarak yedeklilik üzerinden yüksek kullanılabilirlik sağlar.
Çeviklik
Ön-erişim servisi Alan gereksinimlerini en aza indirirken kurulumu ve UPS bakımını kolaylaştırır.
Çoklu kablo-giriş noktaları UPS’nin oda içinde yerleştirilmesinde esneklik ve uçbirim bloklarına kablo kurmada kolay erişim sağlar.
Paralel-yedek kablo Sistemin yedekleme kapasitesini artırmak için bağlı ekipmanları birden çok kesintisiz güç kaynağı ile besler
Paralel-kapasite kablosu Aynı anda birden fazla kesintisiz güç kaynağı kullanarak toplam güç kapasitesini artırır.
Ölçeklendirilebilir güç kapasitesi Daha sonra hızlı güncellemeler sağlayarak bugün UPS’nin fazla boyutlandırma maliyetlerini azaltır.
Ölçeklendirilebilir Çalışma Süresi Gerek duyulduğunda hızlı bir şekilde eklenmek üzere ilave çalışma süresi sağlar.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Sıcaklık dengeli akü şarjı Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
Yönetilebilir harici aküler Harici akülerin ve beklenen çalışma sürelerini, durumunu ve sağlamlığını izleyerek önleyici bakım servis ihtiyaçlarını azaltır.
Akıllı akü yönetimi Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Schneider Electric'in lityum iyon akü çözümüyle uyumludur Sistemin kaplama alanını ve ağırlığını, soğutma ve bakım gereksinimlerini ve toplam sahip olma maliyetini azaltır; VRLA akülerin iki katı kullanım ömrü sunar ve yedekleme deposunun öngörülebilirliğini ve yönetilebilirliğini artırır.
Daha fazla bilgi içinburaya tıklayın.
Otomatik Akü Testi Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Besleme(Giriş) Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.
kW’ye eşit kVA tam nominal güç Güç Katsayısı Düzeltilmiş (PFC) yükler için aşırı büyük bir UPS’ye olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyeti düşürür.
Sürdürülebilirlik
UPS için EU CoC ABV'de satılan UPS'lerin son derece verimli olduğunun garantisidir

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin