Back-UPS

Elektronik aletler ve Bilgisayarlar için Kesintiler durumunda akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması

Back-UPS serisi kablosuz ağlar, bilgisayar, oyun konsolları ve evinizdeki ve işyerinizdeki diğer elektronik cihazlar için garantili güç koruması sağlar. Bu modeller kesinti ve tehlikeli gerilim dalgalanmalarına karşı akü yedeklemesi sayesinde kesintisi sırasında çalışma devamlılığı sağlar ve zararlı ani voltaj yükselmelerine karşı koruma oluşturur.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün APC Yedek-UPS 325, 230V, IEC 320, otomatik kapatma yazılımı yok Parça Numarası BK325I Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Yedek-UPS 350, 230V Parça Numarası BK350EI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Yedek UPS 500VA,AVR, IEC çıkışlar Parça Numarası BX500CI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Yedek-UPS 500, 230V Parça Numarası BK500EI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Back-UPS 500 Yapısal Kablolama UPS, 230V Parça Numarası BH500INET Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Enerji Tasarruflu Yedek-UPS ES 8 Çıkış 550VA 230V CEE 7/7 Parça Numarası BE550G-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Yedek-UPS 650, 230V Parça Numarası BK650EI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, IEC Soketler Parça Numarası BX650LI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Schuko Soket Parça Numarası BX650LI-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, IEC Soket Parça Numarası BX700UI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC BACK-UPS 700VA, 230V, AVR, SCHUKO Soket Parça Numarası BX700U-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Enerji Tasarruflu Back-UPS ES 8 Çıkış 700VA 230V CEE 7/7 Parça Numarası BE700G-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Back-UPS 800VA, 230V, AVR, IEC Soket Parça Numarası BX800LI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, IEC Soket Parça Numarası BX950UI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Schuko Soket Parça Numarası BX950U-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Back-UPS 1100VA, 230V, AVR, IEC Soket Parça Numarası BX1100LI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, IEC Soket Parça Numarası BX1400UI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR, SCHUKO Soket Parça Numarası BX1400U-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Koruma
Yedek Akü ve Aşırı Gerilim Korumalı Çıkışlar Bağlı ekipmanlara hem yedek güç sağlayın hem de ani voltaj yükselmelerine karşı koruyun
Sadece darbe gerilim koruma çıkışı Bağlı ekipmanları kesinti durumunda çalıştırmak üzere kullanılan çılkışların yanı sıra, UPS’in akü ömrünü kullanmadan, sadece darbe gerilimine karşı koruyan çıkışlar bulunur
Yönetilebilirlik
LED durum ekranı Cihazın ve Cihaz üzerindeki gücün durumunu göstergeler yardımıyla hızlıca anlayabilirsiniz
Sesli alarmlar Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Güvenlik
Güvenlik-acentesi onaylı Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Kullanılabilirlik
Akıllı akü yönetimi Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Otomatik Akü Testi Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Akü arıza mesajı Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar