Back-UPS Pro

Yüksek performanslı elektronik aletler ve bilgisayarlar için kesintiler durumunda çalışma süresi uzatılabilen akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması

Back-UPS Pro serisi yüksek performanslı bilgisayar sistemleri, yönlendiriciler/modemler, harici depolama aygıtları, oyun konsolları, evinizdeki ve işyerinizdeki diğer elektronik cihazlar için garantili güç koruması ,kesinti durumunda elektronik cihazlara Back UPS’lere göre daha fazla akü yedeği sağlar . Tehlikeli voltaj düzeylerini dengeler. Ayrıca aşırı gerilim ve ani voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlayarak UPS'den en iyi şekilde faydalanmanızı sağlayacak şekilde yönetim yazılımının kullanımına izin verirler. Back UPS Pro Back UPS’e göre LCD ekran(elektriksel değerlerin ,akü durumunun ve tahmini çalışma süresinin görüntülenmesi ), elektrik kullanımını azaltan enerji tasarrufu fonksiyonu, ek akü bağlanma özellikleriyle farklılaşmaktadır. (tam yükte yarım saate varan akü yedeği)

Devamı
Koruma
Sadece darbe gerilim koruma çıkışı Bağlı ekipmanları kesinti durumunda çalıştırmak üzere kullanılan çılkışların yanı sıra, UPS’in akü ömrünü kullanmadan, sadece darbe gerilimine karşı koruyan çıkışlar bulunur
Yedek Akü ve Aşırı Gerilim Korumalı Çıkışlar Bağlı ekipmanlara hem yedek güç sağlayın hem de ani voltaj yükselmelerine karşı koruyun
Veri-hattı elektrik dalgalanma koruması Veri hatlarındaki elektrik dalgalanmalarına karşı bağlı ekipmana koruma sağlar.
Kullanışlılık
Basit akü değişimi Hızlı ve kolay akü değişimi olanağıyla UPS'nin kullanılabilirliğini artırır..
Sıfırlanabilir devre kesici Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.
Kullanılabilirlik
Transformatör blok alanı belirlenmiş çıkışlar Diğer yuvalara erişimi engellemeden giriş dönüştürücü kapaklarıyla ekipmanı korur.
Otomatik Akü Testi Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Akıllı akü yönetimi Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Enerji Yönetimi Fonksiyonu Bir ana cihaz (genellikle PC) hazırda beklemeye geçtiğinde veya kapatıldığında enerji tasarrufu özelliği çevre cihazlarını otomatik olarak kapatır. Ana cihaz uyandığında veya açıldığında çevre cihazlarının gücü anında geri verilir.
Özelleştirilebilir voltaj hassasiyeti Yararlı akü ömrünü en üst düzeye çıkaracak ve hassas elektronik devreleri koruyacak biçimde gücünüzün kalitesine (yüksek, orta veya düşük hassasiyet) bağlı olarak önceden belirlenmiş voltaj transfer noktaları arasında geçiş yapın.
Akü arıza mesajı Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start) Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Güç Verme ve Kesme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR) Düşük ve yüksek gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
Özelleştirilebilir voltaj aktarım noktaları Yararlı akü ömrünü en üst düzeye çıkarmak ve hassas elektronik devreleri korumak için UPS'nizin pile gönderdiği voltaj noktalarını (aralığını genişletip daraltarak) ayarlayın.
Yeşil mod Şebekede iyi güç bulunması durumunda, herhangi bir koruma önlemini bırakmadan çok yüksek işletme verimliliği yakalamak için kullanılmayan elektrik komponentlerini atlayan ve patent bekleyen çalışma modu. (AVR’a gerek kalmadan şebeke elektriğini
Güvenlik
Güvenlik-acentesi onaylı Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Yönetilebilirlik
USB connection UPS Uzaktan İzleme&Yönetim Yazılımı kullanabilmeniz e imkan sağlar
Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
Sesli alarmlar Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
LCD Durum Ekranı Genel UPS durumunu bir bakışta gösterir. Yük ve batarya için çizgi grafikler içeren çoklu durum göstergeleri.