Hat-R

Kesintilere ve aşırı voltajlara karşı otomatik voltaj düzenleme

Hassas elektronik cihazlarınızı, APC’nin otomatik voltaj düzenleyicisi ile kesintilerden ve aşırı voltajdan korur. Düzeltilmemiş voltaj dalgalanmaları, aşama aşama elektronik parçaların ömürlerini kısaltır, vakitsiz arızalara sebebiyet verir. R-hattı sadece voltajı güvenli seviyelere ayarlamaz, aynı zamanda elektrik dalgalanmalarına ve ani voltaj yükselmelerine, hatta yıldırıma, karşı koruma sağlar.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Line-R 1200VA Otomatik Gerilim Regülatörü Parça Numarası LE1200I Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Kolaylık
Durum Gösterge LED’leri Ünitenizin durumunuzun hızlı görsel gösterimini sağlar.
Transformatör Blok Alanı Belirleme Hantal transformatör blok fişlerini, diğer çıkışları örtmeden bağlar.
Koruma
Sıfırlanabilir devre kesici Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.
Yıldırım ve Dalgalanma Koruması Ekipmanınızı elektrik dalgalanmalarından ve ani voltaj yükselmlerinden kaynaklanan hasardan korumaya sağlar.
Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR) Gerilim seviyesini bağlı olan ekipman için uygun olan düzeye getirir. (Düşük voltajı yükseltir, yüksek voltajı da düşürür)

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin