Akım Korumalı Priz Performans

Bilgisayarlar, Dizüstü Bilgisayarlar ve Diğer Elektronik Cihazlar için Maksimum Koruma ve Kolaylık

APC SurgeArrest® Performans serisi, profesyonel bilgisayarlar, üst seviye elektronikler ve diğer hassas ekipmanlar için en üst düzey aşırı gerilim koruması sağlar. En yüksek jul değerini ve en fazla sayıda priz sunan bu uzatma kabloları, premium dalgalanma korumalarının en seçkin serisini sunar. SurgeArrest Performans aynı zamanda USB çıkışları, emniyet titreşimleri, aşırı yük göstergeleri ve kablo yönetimi de sunar. Surge Arrest Performans serisi uzatma kabloları için tipik uygulamalar arasında, en son teknolojiye sahip bilgisayarlar, buzdolapları, çamaşır makineleri, televizyonlar ve ses sistemleri yer alır.

Devamı
Güvenlik
Aşırı yük Göstergeleri Bağlı ekipman UPS’in güç kapasitesinden daha fazla güç çektiğinde aşırı yük göstergesi yanar.
Fişle Çalışan Güvenlik Kepenkleri Kapatıcılar, kullanıcıların kullanılmayan çıkışlara kaza eseri temas etmesini engeller.
Ciddi Durum Koruması Akım korumalı prizler içerisindeki devre mekanizması ve termik sigorta sayesinde, yıldırım ve diğer gerilim yükselmeleri karşısında anında devreye girerek bağlı ekipmana koruma sağlar. Aşırı gerilim dalgalanma komponentleri ani güç yükselmeleri veya yüksek voltaj sebebiyle zarar görürse aşırı güç bağlı ekipmana ulaşmaz. APC Akım Korumalı Prizlerin dışında, diğer akım koruyucu prizlerin çoğu priz içerisindeki devreler zarar görmüş bile olsa gücü aktarmayı ekipmanınızı hasar verici akım dalgalanmalarına maruz bırakarak, sürdürürler.
Ayarlanabilir Kablo Yönetimi Kordon ve kabloların düzenli ve derli toplu durmasını sağlar.
Güvenli Hata Modu Diğer akım korumalı prizlerin çoğu, priz içerisindeki aşırı gerilim koruma devreleri zarar görmüş bile olsa gücü aktarmayı, donanımınızı gelecekteki dalgalanmalara maruz bırakarak, sürdürürler. APC Aşırı Gerilim uygulaması, güvenli hata yapar, yani; bir APC Gerilim Dalgalanma Koruyucunun aşırı gerilime karşı koruma sağlayan devre mekanizması hasar gördüğünde, donanımınıza hasar verici dalgalanmaların erişmemesi için onu güç kaynağından ayırır.
Cord Management Elektrik kablolarını düzenlemeye yardım için.
Alan tesisatı hata göstergesi Düzgün biçimde çalışmaları için, akım dalgalanması baskılayıcılarının kabloları doğru şekilde bağlanmış ve topraklanmış bir çıkışa ihtiyaçları vardır. APC dalgalanma koruyucuları, tehlikeli kablo problemlerini donanımınızı prize takmadan tanımlar.
Protection working indicator Eğer akım korumalı priz içerisindeki aşırı gerilim koruma parçaları şiddetli bir yıldırımdan veya elektrik hattı dalgalanmasından hasar görmüşse ve yüzde yüz koruma sağlamayamacaksa Akım Korumalı priz sizi uyarır.
Kolaylık
180 derece Dönüşlü Kablo Tutucu Gerilim azaltıcıya sahip, 180 derece dönen bir kablo Akım Korumalı Prizin konumlanmasında ve güç kablosunun yolunun belirlenmesinde esneklik sunar.
Transformatör Blok Alanı Belirleme Hantal transformatör blok fişlerini, diğer çıkışları örtmeden bağlar.
Koruma
Telefon Hattı Ayırıcı Örneğin modem ve telefon gibi iki donanımın aynı anda kullanılmasını sağlar.
Elektriksel gürültü filtreleme Akım korumalı priz, korunan donanımın daha iyi performans sağlaması için, veri hataları ve klavye kilitlenmelerine neden olan EMI/RFI hat gürültüsünü hafifletir.
Veri-hattı Koruması Veri hatlarının (Ethernet, Koaksiyel ve Telefon hatları) korunması bağlı ekipmanlarınızın dalgalanmalardan tümüyle korunmasını sağlamaktadır. Donanımlarınıza elektrik hatlarında dolaşan dalgalanmalar kadar zarar verebilen, ,veri hatlarında dolaşan aşırı gerilim dalgalanmalarından ekipmanlarınızı korumak için çok önemlidir.
IEEE geçiş derecesi ve UL 1449 uyumluluğu IEEE testleri, örneğin direk bir yıldırım çarpmasında, 6,000 voltluk yükselişleri simüle eder. Geçirme oranı, Dalgalanma Korumasında bastırıldıktan sonra ekipmanınıza iletilen maksimum voltajı gösterir. Az geçirme oranı daha iyi bir koruma olduğunu gösterir. UL'nin zararlı yükselişlerdeki mevcut en iyi geçirme oranı 330V'dur.
Yıldırım ve Dalgalanma Koruması Akım korumalı prizler içerisindeki devre mekanizması ve termik sigorta sayesinde, yıldırım ve diğer gerilim yükselmeleri karşısında anında devreye girerek bağlı ekipmana koruma sağlar. Aşırı gerilim dalgalanma komponentleri ani güç yükselmeleri veya yüksek voltaj sebebiyle zarar görürse aşırı güç bağlı ekipmana ulaşmaz. APC Akım Korumalı Prizlerin dışında, diğer akım koruyucu prizlerin çoğu priz içerisindeki devreler zarar görmüş bile olsa gücü aktarmayı ekipmanınızı hasar verici akım dalgalanmalarına maruz bırakarak, sürdürürler.