Akım Korumalı Priz (Ev/Ofis)

Bilgisayarlar ve Elektronik Cihazlar için Profesyonel Seviye Koruma

APC SurgeArrest Ev/Ofis serisi, büyük elektrik dalgalanmaları durumunda bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar için üst düzey aşırı gerilim koruması sağlar. Bu aşırı gerilim korumalı uzatma kabloları, iletişim hatlarını, USB çıkışlarını ve transformatör bloğu aralıklarını korumak için telefon hattı ayırıcıları gibi özellikler içerir ve böylece ekipmanları çıkışları engellemeden fişe takabilirsiniz. Surge Arrest Ev/Ofis serisi uzatma kabloları için tipik uygulamalar, arasında profesyonel bilgisayarlar, televizyonlar, oyun konsolları ve yazıcılar yer alır.

Devamı
Kolaylık
Ayarlanabilir Kablo Yönetimi Kordon ve kabloların düzenli ve derli toplu durmasını sağlar.
Koruma Çalışma Göstergesi Eğer akım korumalı priz içerisindeki aşırı gerilim koruma parçaları şiddetli bir yıldırımdan veya elektrik hattı dalgalanmasından hasar görmüşse ve yüzde yüz koruma sağlamayamacaksa Akım Korumalı priz sizi uyarır.
Transformatör Blok Alanı Belirleme Hantal transformatör blok fişlerini, diğer çıkışları örtmeden bağlar.
180 derece Dönüşlü Kablo Tutucu Gerilim azaltıcıya sahip, 180 derece dönen bir kablo Akım Korumalı Prizin konumlanmasında ve güç kablosunun yolunun belirlenmesinde esneklik sunar.
Telefon Hattı Ayırıcı Örneğin modem ve telefon gibi iki donanımın aynı anda kullanılmasını sağlar.
Şoka Karşı Yuva Güvenlik Kapakları Kapatıcılar, kullanıcıların kullanılmayan çıkışlara kaza eseri temas etmesini engeller.
Toprak Hat Sistemi Hata Göstergesi Ground(Toprak Tespit) LED’i kullanıcıları potansiyel duvar devresi(toprak hattı) tehlikeleri hakkında bilgilendirme sağlar.
Güvenlik
Aşırı yük Göstergeleri Bağlı ekipman UPS’in güç kapasitesinden daha fazla güç çektiğinde aşırı yük göstergesi yanar.
Güvenli Hata Modu Diğer akım korumalı prizlerin çoğu, priz içerisindeki aşırı gerilim koruma devreleri zarar görmüş bile olsa gücü aktarmayı, donanımınızı gelecekteki dalgalanmalara maruz bırakarak, sürdürürler. APC Aşırı Gerilim uygulaması, güvenli hata yapar, yani; bir APC Gerilim Dalgalanma Koruyucunun aşırı gerilime karşı koruma sağlayan devre mekanizması hasar gördüğünde, donanımınıza hasar verici dalgalanmaların erişmemesi için onu güç kaynağından ayırır.
Ciddi Durum Koruması Akım korumalı prizler içerisindeki devre mekanizması ve termik sigorta sayesinde, yıldırım ve diğer gerilim yükselmeleri karşısında anında devreye girerek bağlı ekipmana koruma sağlar. Aşırı gerilim dalgalanma komponentleri ani güç yükselmeleri veya yüksek voltaj sebebiyle zarar görürse aşırı güç bağlı ekipmana ulaşmaz. APC Akım Korumalı Prizlerin dışında, diğer akım koruyucu prizlerin çoğu priz içerisindeki devreler zarar görmüş bile olsa gücü aktarmayı ekipmanınızı hasar verici akım dalgalanmalarına maruz bırakarak, sürdürürler.
Koruma
Veri-hattı Koruması Veri hatlarının (Ethernet, Koaksiyel ve Telefon hatları) korunması bağlı ekipmanlarınızın dalgalanmalardan tümüyle korunmasını sağlamaktadır. Donanımlarınıza elektrik hatlarında dolaşan dalgalanmalar kadar zarar verebilen, ,veri hatlarında dolaşan aşırı gerilim dalgalanmalarından ekipmanlarınızı korumak için çok önemlidir.
IEEE geçiş dereceleri ve düzenleyici kuruluş uyumluluğu APC'nin dalgalanma koruyucuları IEEE tarafından sıkı bir teste tabi tutulur ve bir dalgalanma koruyucu üzerinden bir dalgalanma veya voltaj yükselmesi geçtikten sonra ekipmanınıza erişebilecek maksimum voltaj seviyesini gösteren "geçiş derecelendirmesi" puanları verilir. Daha düşük IEEE geçiş dereceleri daha iyi koruma ve performansı gösterir.Veri hatlarının (Ethernet, Koaksiyel ve Telefon hatları) korunması donanımlarınızın dalgalanmalardan tümüyle korunmasını sağlamaktadır. Donanımlarınıza elektrik hatlarında dolaşan dalgalanmalar kadar zarar verebilen,,veri hatlarında dolaşan aşırı gerilim dalgalanmalarından ekipmanlarınızı korumak için çok önemlidir.
Yıldırım ve Dalgalanma Koruması Ekipmanınızı elektrik dalgalanmalarından ve ani voltaj yükselmlerinden kaynaklanan hasardan korumaya sağlar.
Elektriksel gürültü filtreleme Akım korumalı priz, korunan donanımın daha iyi performans sağlaması için, veri hataları ve klavye kilitlenmelerine neden olan EMI/RFI hat gürültüsünü hafifletir.