AccuSine

Ticari ve endüstriyel ortamlarda kullanılan lineer olmayan yük ekipmanları için kontrollü ve seçimli harmonik nötralizasyonu

Harmoniği nötr hale getirerek, AccuSine devre kesicilerin istenmeyen açılmasını engeller ve ekipmanın erken eskimesini önler. AccuSine oldukça kompakt boyutlardadır ve rahatlıkla bir duvara ya da kumanda mekanizması kabinine monte edilebilir. Ayrıca paralel bağlanabilir, bu sayede kaynağın bağlantısı kesilmeden ileride gerekebilecek güç artışlarına olanak sağlar. AccuSine, otomatik olarak herhangi bir tek-fazlı ya da üç-fazlı yüke uyarlanabilir.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Accusine SWP Paralel 20A 400V IP20 Parça Numarası PCS020Y4IP20P Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Accusine SWP Tek 20A 400V IP20 Parça Numarası PCS020Y4IP20U Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Accusine SWP Paralel 30A 400V IP20 Parça Numarası PCS030Y4IP20P Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Accusine SWP Tek 30A 400V IP20 Parça Numarası PCS030Y4IP20U Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Accusine SWP Paralel 45A 400V IP20 Parça Numarası PCS045Y4IP20P Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Accusine SWP Tek 45A 400V IP20 Parça Numarası PCS045Y4IP20U Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Accusine SWP Paralel 60A 400V IP20 Parça Numarası PCS060Y4IP20P Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Accusine SWP Tek 60A 400V IP20 Parça Numarası PCS060Y4IP20U Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Accusine SWP Paralel 90A 400V IP20 Parça Numarası PCS090Y4IP20P Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Accusine SWP Tek 90A 400V IP20 Parça Numarası PCS090Y4IP20U Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Accusine SWP Paralel 120A 400V IP20 Parça Numarası PCS120Y4IP20P Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Accusine SWP Tek 120A 400V IP20 Parça Numarası PCS120Y4IP20U Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 20A ve 30A Ürünler için Hava Deflektörü Parça Numarası PCSAKD1 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 45A ve 60A Ürünler için Hava Deflektörü Parça Numarası PCSAKD2 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Tekden Paralele Geçiş Paketi Parça Numarası PCSAKP Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Uzak İnsan-Makine Arayüz Paketi Parça Numarası PCSPAKR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3 Kapalı Yuvarlak CT 1000A/1 Kiti, Kablo Uygulamaları için Parça Numarası PCST1000C Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3 Kapalı Dikdörtgen CT 1500A/1 Kiti, Bus Bar Uygulamaları için Parça Numarası PCST1500C Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3 Kapalı Dikdörtgen CT 2000A/1 Kiti, Bus Bar Uygulaması için Parça Numarası PCST2000C Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3 Ayrık Dikdörtgen CT 2000A/1 Kiti, Bus Bar Uygulaması için Parça Numarası PCST2000S Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3 Kapalı Dikdörtgen CT 3000A/1 Kiti, Bus Bar Uygulaması için Parça Numarası PCST3000C Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3 Kapalı Yuvarlak CT 300A/1 Kiti, Kablo Uygulaması için Parça Numarası PCST300C Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3 Kapalı Dikdörtgen CT 4000A/1 Kiti, Bus Bar Uygulaması için Parça Numarası PCST4000C Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3 Kapalı Yuvarlak CT 500A/1 Kiti, Kablo Uygulaması için Parça Numarası PCST500C Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 600A/1 için 3 Ayrık CT Kiti Parça Numarası PCST600S Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Jeneratör uyumlu Jeneratör gücü kullanıldığında korunan ekipmana temiz ve kesintisiz güç sağlar.
Besleme(Giriş) Daha küçük jeneratörlerin kablolamanın kullanımına olanak vererek kurulum maliyetlerini en aza indirir.
Kolaylık
LCD ekran Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.