NetShelter Custom Rack PDUs

Kolaylıkla üretilmiş ve teknik özelliklere uygun şekilde teslim edilen benzersiz renkler, giriş kablosu fişleri ve çıkış konfigürasyonları.

APC'nin özel mühendislik ve üretim ekibi, veri merkezlerinin özelleştirme işlemlerini kolaylaştırmasını ve güvenilir olmayan, maliyetli saha değişikliklerinden kaçınmasını sağlayan özelleştirilmiş veya tamamen yeni raf PDU'ları için sunmak için gece gündüz çalışır.

Devamı
Ürünler Parça Numarası Karşılaştır
Ürün Özel Kabin Güç Dağıtımı Parça Numarası AP8000
Nasıl satın alınır
Ürün Rack PDU Blue label kit (Quantity 10 units) Parça Numarası AP8000BLU
Nasıl satın alınır
Ürün Rack PDU Red label kit (Quantity 10 units) Parça Numarası AP8000RED
Nasıl satın alınır
Ürün Custom Factory Configured Rack PDU Parça Numarası APF8000
Nasıl satın alınır
Çeviklik
Tek giriş güç kaynağı Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.
Kullanılabilirlik
Çıkışa Göre Ölçüm özelliği Bağımsız çıkış seviyesi güç ölçümü, oda içindeki ekipmanlara dağıtılan gücün daha taneli görünümünü sunar. Aynı zamanda, bileşen güç trendlerini analiz etme ve kapasite planlaması yapma imkanı sunar.
Uzaktan Ayrı Ayrı Çıkış Kontrolü Prizleri uzaktan idare eder böylece kullanıcılar kullanımda olmayan prizleri kapatabilir (aşırı yüklenmeyi önler) veya kilitlenmiş donanıma elektrik verir (pahalıya mal olan çalışmama durumlarını en aza indirir ve donanıma gitmek için gerekecek yol süresini ortadan kaldırır).
Yük Akımı İzleme Ekranı Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur. (Sadece belirtilmiş SKU’larda mevcuttur)
Güç Geciktiriciler Kullanıcıların her bir priz için güç verme veya kesme sıralamasını yapılandırabilmesini sağlar. Bu şekilde başlangıç esnasında oluşan ve aşırı yüklenmiş devrelere ve düşük yüklere neden olabilecek güç yığılmalarını önlemeye yardımcı olur. Sıraya sokma ayrıca kullanıcıların ilk önce hangi donanımın açılacağını önceden belirlemesine böylece buna bağlı diğer donanımın düzgün çalışmasına olanak tanır.
Yük Göstergesi LED’i Kullanıcının tamamlayacağı alarm eşiklerini esas alarak aşırı yük ve uyarı durumlarını belirtir. Kullanıcıları potansiyel olarak aşırı yüklü devreler hakkında ikaz eder. (Not: Sadece yerel akım izleme özelliği olan birimlerde mevcuttur.)
Güncellenebilir Flaş Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released.
Alarm Eşikleri Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir. (Not: Sadece akım izleme becerisi olan birimlerde mevcuttur. Olup olmadığını öğrenmek için lütfen SKU özelliklerine bakınız)
Ağ Yönetim Becerileri Web, SNMP ve Telnet yolu ile standarda dayalı yönetim sunan tam donanımlı ağ yönetim ara yüzleri. Zaman kazanmak amacıyla kullanıcıların ünitelere uzaktan erişimine, ünitelerin yapılandırılmasına ve yönetimine imkan tanır. Bu özelliğin yanında ilerideki ürün iyileştirmeleri için aygıt yazılımlarının ağ yüklemesi ile hızlı ve kolay bir şekilde güncellenmesi imkanı da bulunmaktadır.