PowerChute Network(Ağ) Kapatma

Birden fazla sunucunun güvenilir ağ tabanlı kapatılması

PowerChute Ağ Kapatma, APC UPS Ağ Yönetim Kartı ile birlikte çalışarak fiziksel ve sanal IT ortamınızı IT elverişlilik tehditlerine karşı korur. Fiziksel sunucularınızın ve sanal makinelerinizin ağ tabanlı ve işletmensiz kapatılması veri bütünlüğünü korur ve uzun süreli güç kesintilerinde sistemin arıza süresini kısaltır. Ölçeklenebilir mimarisi neredeyse sınırsız sayıda istemci sistemini destekler. PowerChute Ağ Kapatma, tarayıcı arayüzünden kolaylıkla ayarlanabilir ve Tek, Yedek ve Paralel UPS konfigürasyonlarını destekler.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün PowerChute Network Kapatma v4.2 Parça Numarası SFPCNS42 İNDİR
Ürün Sanallaştırma için PowerChute Network Kapatma v4.2 Parça Numarası SFPCNS42-V İNDİR
Koruma
Sıralı Sunucu Kapatma Öncelikli sunucuların çalışma süresini uzatmak için aynı UPS'in güç verdiği farklı sunucuların kapanma sırasını belirler.
Sıralı ağ kapatma ve yeniden yükleme Önceden belirlenen bir düzende seçilen çıkış gruplarının kapatılması ve yeniden başlatılması için konfigürasyon (sviçli çıkış gruplarına sahip UPS'ler).
Komut dosyasını çalıştırın Güç sorunlarına karşı yapılacak olan aksiyonları tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.
Güvenli haberleşme Varsayılan bağlantı olarak güvenli HTTPS web erişimi, cihaz ile müşteri arabirimleri arasındaki haberleşmenin yorumlanamamasını sağlar.
İşletim sistemi kapanışı Uzayan bir elektrik kesintisi durumunda işletim sistemini kolay ve gözetimsiz kapatarak olası veri bozulmalarını engeller.
Uyumluluk
Paralel-UPS konfigürasyon desteği Yapılabilir olaylar için tek UPS sistemi olarak Paralel UPS konfigürasyonunu tanır (paralel uyumlu UPS cihazlarında).
IPv6 Destek IPv6 protokolü kullanarak ağ üzerinde çalışabillir
PowerChute Network Kapatma OS Uyumlu ??letim sistemi ve i?lemciniz için do?ru yazılım versiyonunu bulmak için Kullanım Kılavuzları & Kurulum Kılavuzları altındaki uyumluluk tablosuna bakınız.
Güç Kanalı Network Kapama uyum tablosu için burayı tıklayınız.
sertifikasyon VMware Ready ve Nutanix Ready sertifikalıdır.
Yedek UPS konfigürasyon desteği Yedek UPS konfigürasyonunda 4 UPS'yi destekler. Yedek Konfigürasyondaki tüm UPS'ler aynı UPS ailesinden olmalıdır.
Gelişmiş Artık UPS Kurulumları Birden fazla yedekli UPS grubunu izler; bu grupların her biri N+1, N+2 veya N+3 gibi konfigüre edilebilir yedeklilik düzeylerine sahiptir. Kapatma işlemleri UPS sayısına ve her bir UPS ayarındaki yedeklilik düzeyine göre değişir.
Yönetilebilirlik
Metin tabanlı INI konfigürasyon dosyası Konfigürasyon ayarlarının arşivlenmesi ve ayarların bir vekilden diğerine kopyalanması esnekliğini sunar.
Ağ-tabanlı kapatma UPS ve korunan sunucuların seri kablolar üzerinden bağlanması gerekliliğini ortadan kaldırarak kablo karmaşasını azaltır.
Browser Accessible Bir tarayıcı ile kullanıcı arabirimini görüntüleyin.
Adım adım yapılandırma sihirbazı Kurulum ve ayar süresini kısaltır. İlk kurulumdan sonra bile konfigürasyonda değişikliğe izin verir.
Ağ Yönetim Sistemi Entegrasyonu PowerChute ayarlarını sorgulamak ve yapılandırmak için SNMP v1 veya v3 kullanarak PowerChute makinelerini keşfedin ve yönetin. Kritik UPS olayları için SNMP Tuzakları göndererek bildirimlerin zamanında ulaşmasını sağlayın.
StruxureWare Veri Merkezi Uzmanı Uyumluluğu SNMP v1 veya v3 üzerinde PowerChute Aracılarını keşfedin ve izleyin. Kritik UPS olaylarının zamanında bildirilmesi için SNMP Tuzakları entegre edin.
Sanallaştırma
Microsoft SCVMM entegrasyonu Sistem Merkezi Sanal Makine Yöneticisi (SCVMM) ile entegrasyon seçeneği ve ayrıca kritik UPS olayları olduğunda bakım modunu kullanarak sanal makineleri aktarma veya kaydetme olanağı sağlar.
Sanal Küme Desteği Sanal makine transferini, sanal makine kapatmayı ve Sanal Kümelerde ana bilgisayar kapatmayı destekler.
Sanal Küme Görünümü Sanal Küme ortamınızı ve UPS kurulumunuzu tek bir ekranda grafikle göstererek UPS ve Ana Bilgisayar konfigürasyonunuzu sezgisel arayüzle gösterir.
Sanal Makine Önceliklendirme Sanal makineleri Yüksek, Orta ve Düşük Öncelik Gruplarına alarak sanal makinelerin geçiş yapacağı, kapatılacağı ve açılacağı sırayı kontrol edin.
Sanal Makine Transfer Seçenekleri Sanal makinelerin tek bir tesiste, aynı kümede bulunan diğer kullanılabilir ana makinelere veya farklı coğrafi konumlara dağıtılmasını tetikler. Belirli sanal makinelerin nereye aktarılacağını kontrol seçeneği, hedef ana makinesini aynı kümede veya farklı bir kümede belirleyerek sağlanabilir.
VMware vApp Kapatma Sanal makine kapatma/çalıştırma sırasının kontrolü için VMware vApps kapatmayı ve çalıştırmayı sağlar.
VMware Sanal Cihaz Kolay kurulum için sanal araç olarak PowerChute kurma seçeneği.
VMware vSphere Eklenti Seçenekleri vSphere Plugin seçeneği, PowerChute cihazını vCenter Sunucusuna entegre ederek vSphere İstemcisi ile PowerChute cihazını izleme ve yönetme imkanı sağlar. Plugin seçenekleri tüm vSphere Web İstemcisi ve de vSphere Masaüstü İstemcisi için sunulmaktadır.
Kullanılabilirlik
Durum kaydetme Bir vakaya neden olan durumların zamanlamasını ve sırasını olay kayıtları ile birlikte belirleyin.