Telekomünikasyon

Müşterinin geniş bant, düşük güçlü kablosuz sistem ve diğer telekomünikasyon uygulamalarına uygun güvenilir ve esnek DC güç çözümleri.

Sorunsuz bir kesintisiz güç kaynağı olmadan sorunsuz bir kesintisiz iletişim gerçekleştirilemez. Telekomünikasyon hatlarının yetersiz ya da stabil olmayan gücün yaratacağı problemlerden korunması bilgisayar verilerinin akışını korumak kadar önemlidir. Bu durum tahmin ettiğinizden daha önemli olabilir, çünkü güç kesintileri genelde doğal afetlerle ve diğer problemlerle birlikte gelir ve bu durumlarda hemen yardım alabilmeniz kritik önem taşır. Telekomünikasyon hatlarını güç bozulmalarından korumaya yönelik olarak Schneider Electric bünyesindeki APC'nin iki çözümü bulunmaktadır: Müşterilerin karma lif-eş eksenli kablolarını, eve kadar liflerini (FTTH) ve sabit telsiz yerel ağlarını (FWLL) korumak için tasarlanmış DC UPS olan PowerShield. Düşük güçlü, kablosuz, müşteri tesislerine ve dağıtımlı ağ uygulamalarına uygun modüler ve rafa monte DC enerji tesisi olan Magnum VS.

Devamı
Kullanışlılık
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
Ön Erişim Tüm bileşenlerin montajı ve bakımı, kabinin arkasına veya yan tarafına erişmeksizin gerçekleştirilebilir.
Hızlı Değiştirilebilir Aküler Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
Kullanılabilirlik
Akü gerilim sıcaklık dengesi Otomatik akü yüzen voltaj ısı dengesi, akü ömrünü ve performansını uzatır.
Genişletilebilir Çalışma Süresi Back UPS ürünlerinden farklı olarak Back UPS Pro serisinde standart çalışma süresi ek akü bağlanarak arttırılabilir
Dahili Koruma Dahili aşırı akım koruması cihazları, sistemi aşırı yük arızalarına karşı korur.
Yönetilebilirlik
LED Indicators Ünitenin durumunun ve şebeke güç koşullarının kolay bir şekilde okunmasını sağlar.
Otomatik Akü Testi Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin