Gutor PXC

Yüksek performanslı, kompakt trifaze UPS güç koruması tamamen ağır endüstriyel uygulamalar ve zorlu ortamlar için standartlaştırılmıştır

Gutor PXC (3:3 ve 3:1) Trifaze UPS, zorlu ortamlar için standartlaştırılmış tam endüstriyel UPS'lerin ilkidir. Son derece kompakt Gutor PXC, tesis izleme sistemleriyle birlikte zahmetsizce çalışır ve eksiksiz endüstriyel tasarım seçenekleri ve standart yüksek koruma sınıfının (IP 42) yanı sıra 1g sismik tasarıma ve -10 - +55 °C arası geniş bir sıcaklık aralığına sahiptir. Ayrıca tamamen bütünleştirilmiş yalıtım trafosu seçeneğiyle üstten ve alttan kablo giriş özelliği bulunur. Önden tam servis erişimi ve duvara yaslı kurulumuyla Gutor PXC, kendi sınıfının kullanımı, kurulumu ve bakımı en kolay UPS’lerinden biridir.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Gutor PXC Endüstriyel UPS Parça Numarası GUPXCUPS Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Geniş giriş voltajı aralığı Batarya ömrümü koruma amacıyla zorlu elektrik ortamları için tasarlanmıştır.
Sağlam çalışma 40 derece (104 F) sıcaklığa kadar kW bazında herhangi bir güç azalması görülmez.
Yüksek verimlilik Yüksek verimlilik oranları düşük çalışma gücü seviyelerinde dahi dengeli kalır
Kullanışlılık
Yaşam Döngüsü izleme Tüm UPS sisteminin sürekli çalışabilmesini sağlamak üzere öngörücü bakım bildirimleri iletir.
Ön-erişim servisi Alan gerekliliklerini en aza indirirken kurulum ve bakımı kolaylaştırır.
Çoklu hizmet seviyeleri Kurulum paketleri veya bağımsız servis bileşenleriyle kurulum servislerimiz, APC'nin sizin için yapmasını istediğinizi seçebilmenizi sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
Yönetilebilirlik
LED Indicators Ünitenin durumunun ve şebeke güç koşullarının kolay bir şekilde okunmasını sağlar.
LCD grafik görüntüleme Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir
Yaşam Döngüsü izleme Tüm UPS sisteminin sürekli çalışabilmesini sağlamak üzere öngörücü bakım bildirimleri iletir.
Sürdürülebilirlik
UPS için EU CoC ABV'de satılan UPS'lerin son derece verimli olduğunun garantisidir
Kullanılabilirlik
Değiştirilebilir fan Bypass durumuna geçmeden tek tek fanların değiştirilebilmesi olanağını sunar. Böylece, kullanılabilirlik ve güç koruması artar.
İkili ana şebeke girişi -standart UPS'nin iki ayrı güç kaynağına bağlanmasına olanak sağlayarak UPS'nin kullanılabilirliğini yükselten standart özellik.
Esnek Tasarım Her işletme ortamına uygun şekilde farklı konfigürasyonlarda mevcuttur
Gelişmiş elektriksel özellikler Mükemmel güç şartlandırma, IGBT düzeltici ile çok düşük harmonik bozulma, giriş güç faktörü düzeltme ve yüksek verimlilik