Galaxy VX

Büyük tesisler, veri merkezleri ve iş açısından kritik uygulamalar için esnek işletim modlarıyla son derece verimli, ölçeklendirilebilir trifaze güç koruması.

Galaxy VX UPS, veri merkezleri ve endüstriyel uygulamalar için Schneider Electric Galaxy V-Serisi'nin son derece verimli, ölçeklendirilebilir, esnek uzantısıdır. Galaxy VX, patentli 4-seviyeli dönüştürücüler dahil yenilikçi özelliklerden faydalanarak enerji maliyetlerinizi azaltır ve sürekli değişen iş gereksinimlerinizi karşılar. Galaxy VX, tam kapasitede N+1 yedeklilik sağlar ve geniş giriş gerilim penceresi, 100kAIC kısa devre dayanımı, dayanıklı aşırı yük kapasitesi ve şebeke tarafı donanımın aşırı ölçeklendirilmesi riskini ortadan kaldıran düzeltilmiş güç faktörüyle zorlu elektrik ortamlarında mükemmel bir güç kalitesi sunar. Galaxy VX ayrıca, Veri Merkezi için Schneider Electric StruxureWare çözümü gibi tesis izleme sistemleriyle de bağlantılıdır. Galaxy VX, dokunmatik ekran, üstten ve alttan kablo girişi, önden tam servis erişimi, Akıllı Güç Testi (SPoT) ve uygulamaya koyma kolaylığı için başlatma hizmeti özelliklerine sahiptir ve arkasında boşluk gerektirmez. Lityum İyon ve volan enerji depolama çözümleri için destekle Galaxy VX, günümüzün büyük veri merkezleri ve iş açısından kritik uygulamaların gerektirdiği performans ve esnekliği sağlar.

Devamı
Ürünler Parça Numarası Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika)
Ürün Galaxy VX 1000kVA, 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX1000K1000HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 1000kVA, 1250kVA'ya Özeleştirilebilir 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX1000K1250HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 1000kVA, 1500kVA'ya Özeleştirilebilir 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX1000K1500HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 750kVA N+1 Yedekli UPS 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX1000K750HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 1000kVA N+1 Yedekli UPS 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX1250K1000HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 1250kVA, 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX1250K1250HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 1250kVA, 1500kVA'ya Özeleştirilebilir 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX1250K1500HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 1250kVA N+1 Yedekli UPS 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX1500K1250HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 1500kVA, 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX1500K1500HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 1500kVA N+1 Yedekli UPS 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX1750K1500HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 500kVA, 500kVA'ya Özeleştirilebilir 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX500K1000HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 500kVA, 1250kVA'ya Özeleştirilebilir 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX500K1250HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 500kVA, 1500kVA'ya Özeleştirilebilir 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX500K1500HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 500kVA, 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX500K500HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 500kVA, 750kVA'ya Özeleştirilebilir 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX500K750HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 625kVA, 1000kVA'ya Özeleştirilebilir 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX625K1000HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 625kVA, 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX625K625HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 750kVA, 1000kVA'ya Özeleştirilebilir 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX750K1000HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 750kVA, 1250kVA'ya Özeleştirilebilir 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX750K1250HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 750 kVA, 1500 kVA 400 V'ye ölçeklenebilir, 5x8 çalıştırma Parça Numarası GVX750K1500HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 500kVA N+1 Yedekli UPS 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX750K500HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VX 750kVA, 400V, Çalıştırma 5x8 Parça Numarası GVX750K750HS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Kullanışlılık
StruxureOn etkin Tedarikçiden bağımsız, bulut tabanlı yazılımlar ve hizmetler kullanarak ekipmanınızın bakım ve çalışma süreçlerini basitleştirin.
StruxureWare Veri Merkezi Uzmanı ile uyumludur APC InfraStruXure® Merkezi sayesinde merkezi yönetime imkan tanır.
Çoklu hizmet seviyeleri Kurulum paketleri veya bağımsız servis bileşenleriyle kurulum servislerimiz, APC'nin sizin için yapmasını istediğinizi seçebilmenizi sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
5x8 Başlangıç servisi dahil Fabrika garantisinin tam olarak geçerli olması için gerekli
Ön-erişim servisi Alan gereksinimlerini en aza indirirken kurulumu ve UPS bakımını kolaylaştırır.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Sağlam çalışma 40°C veya 104°F sıcaklığa kadar kW bazında güç düşüşünü engeller.
Geniş giriş voltajı aralığı Akü ömründen tasarruf etmek için zorlu elektrik ortamlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
ECOnversion modu Aküleri şarj ederken ultra yüksek verimlilik sunan çalışma modu, yük gücü faktörünü ayarlar ve 1. Sınıf çıkış voltajı regülasyonu sunar.
Besleme(Giriş) Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.
ECO Modu Korumadan ödün vermeden yüksek işletme verimiyle iyi güç koşullarında kullanılmamış elektrik parçalarını atlayan işletme modu
Kullanılabilirlik
Paralel-yedek kablo Sistemin yedekleme kapasitesini artırmak için bağlı ekipmanları birden çok kesintisiz güç kaynağı ile besler
Paralel-kapasite kablosu Aynı anda birden fazla kesintisiz güç kaynağı kullanarak toplam güç kapasitesini artırır.
Dahili geri besleme koruması Güç anormalliklerine karşı sistemin savunmasını geliştirir
Enerji depolama esnekliği Geleneksel yer tipi ve modüler akülerin kullanımı ve değişik şarj modları, özel yedek güç gereksinimlerine cevap verir.
Schneider Electric'in lityum iyon akü çözümüyle uyumludur Sistemin kaplama alanını ve ağırlığını, soğutma ve bakım gereksinimlerini ve toplam sahip olma maliyetini azaltır; VRLA akülerin iki katı kullanım ömrü sunar ve yedekleme deposunun öngörülebilirliğini ve yönetilebilirliğini artırır.
Daha fazla bilgi içinburaya tıklayın.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin