Galaxy VM

Orta büyüklükte veri merkezleri, endüstriyel ve tesis bazlı uygulamaları çalıştıran müşterilerin elektrikle ilgili, fiziksel ve izleme ortamlarını sorunsuz şekilde entegre eden yüksek verimli, kolay kurulumlu, kompakt üç fazlı güç koruma sistemi.

Galaxy VM, veri merkezi ve endüstriyel uygulamalar için geniş yelpazedeki Schneider Electric enerji yönetim çözümünün kilit parçalarındandır. Galaxy VM, çok yüksek verimlilik oranları ve yeni ECOnversion modu ile enerji maliyetini düşürmek için en gelişmiş teknolojiyi kullanmaktadır. Galaxy VM, çok geniş giriş gerilim aralığı, yüksek aşırı yük ve kısa devre kapasitesi ve entegre geri besleme koruması ile üstün güç kalitesi sunarak en gelişmiş elektrik performansı ile elektrik ağınıza sorunsuzca bağlanır. Kompakt yapıdaki Galaxy VM tesis izleme sistemlerinize ve akıllı şebeke koşullarınıza rahatlıkla entegre olur ve çözümün ihtiyaçlarınıza göre şekillendirilmesini sağlayan geleneksel ve modüler enerji depolama esnekliği sunar. Ek yan kabine ihtiyaç olmadan içinde bulunan üst ve alt kablo girişi, eksiksiz ön servis erişimi, duvara montaj ve başlatma servisi ile Galaxy VM sınıfında kurulumu ve bakımı en kolay UPS'lerden biridir.

Devamı
Ürünler Parça Numarası Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika)
Ürün 6'lı Akü modülü için Galaxy VM UPS Modüler Akü Kabini Parça Numarası GVMMODBCN Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika)--- Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Genişliği 12 sıraya kadar olan Galaxy VM UPS Modüler Akü Kabini Parça Numarası GVMMODBCW Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika)--- Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VM 160 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Parça Numarası GVMPB160KHS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VM 200 kVA UPS Paralel 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Parça Numarası GVMPB200KHS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VM 160 kVA UPS Tek 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Parça Numarası GVMSB160KHS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Galaxy VM 200 kVA UPS Tek 400-400 V Geri besleme koruması, Başlatma 5x8 Parça Numarası GVMSB200KHS Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika) N/A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün GALAXY VM Sistem Bypass Kabini 640KVA 380/400/415V EL Parça Numarası GVMSBC640KHEL Tahmini Çalışma Süresi (Saat:Dakika)--- Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Kolaylık
Üst ve alt kablo girişi Üstten ve alttan kablolama olanağı mevcuttur. Böylece ek kabin ihtiyacı duyulmaz, yer kazancı ve kurulum esnekliği sağlanır.
5x8 Başlangıç servisi dahil Fabrika garantisinin tam olarak geçerli olması için gerekli
Değiştirilebilir aküler Çalışma süresi kapasitesine hızlı ekleme yapmaya veya mevcut batarya modüllerinin değiştirilmesine olanak sağlar. Kurulmuş modüller sistem tarafından otomatik olarak algılanır.
Tekerleğe monte edilen Kurulum sırasında taşıma kolaylığı sunar.
Güvenlik
Sismik uygunluk Tamamı çelik odalar IBC Zone 2+ sismik sınıflandırmasını karşılar.
Dahili geri besleme koruması Güçte görülecek anormalliklere karşı sistem savunmasını artırır.
Kullanışlılık
Çoklu hizmet seviyeleri Kurulum paketleri veya bağımsız servis bileşenleriyle kurulum servislerimiz, APC'nin sizin için yapmasını istediğinizi seçebilmenizi sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
Ön-erişim servisi Alan gereksinimlerini en aza indirirken kurulumu ve UPS bakımını kolaylaştırır.
Yönetilebilirlik
LCD grafik dokunmatik ekran Çalışma modlarını, sistem parametrelerini ve alarmları kolayca gösteren tümüyle renkli metin ve mimik şemaları.
Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.
StruxureWare Central ile uyumlu APC InfraStruXure® Merkezi sayesinde merkezi yönetime imkan tanır.
Entegre ağ yönetimi UPS'in tam uzaktan izlenmesi ve kontrolünü sağlar. Uzakta bulunan UPS'leri bir web tarayıcıdan veya endüstriyel standart Ağ Yönetim Sisteminden denetlemenize olanak sağlar.
Mimik Diyagram UPS durumuna anında erişime imkan tanır.
Sürdürülebilirlik
UPS için ENERGY STAR Üçüncü şahıs parti testleriyle onaylandığı üzere UPS verimliliğinin pazarın ilk %25'lik diliminde olmasını sağlar
UPS için EU CoC ABV'de satılan UPS'lerin son derece verimli olduğunun garantisidir
Kullanılabilirlik
Modüler akü teklifi Akü değişimi için bakım bypass moduna geçişin gerekmemesi hem kullanılabilirliği yükseltir, hem de yükün sürekli olarak korunmasını sağlar.
Gelişmiş elektriksel özellikler Mükemmel güç şartlandırma, IGBT düzeltici ile çok düşük harmonik bozulma, giriş güç faktörü düzeltme ve yüksek verimlilik
Enerji depolama esnekliği Geleneksel yer tipi ve modüler akülerin kullanımı ve değişik şarj modları, özel yedek güç gereksinimlerine cevap verir.
Paralel-yedek kablo Sistemin yedekleme kapasitesini artırmak için bağlı ekipmanları birden çok kesintisiz güç kaynağı ile besler
Esnek Tasarım Her işletme ortamına uygun şekilde farklı konfigürasyonlarda mevcuttur
Paralel-kapasite kablosu Aynı anda birden fazla kesintisiz güç kaynağı kullanarak toplam güç kapasitesini artırır.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Yüksek verimlilik Yüksek verimlilik oranları düşük çalışma gücü seviyelerinde dahi dengeli kalır
ECOnversion modu Aküleri şarj ederken ultra yüksek verimlilik sunan çalışma modu, yük gücü faktörünü ayarlar ve 1. Sınıf çıkış voltajı regülasyonu sunar.
Sağlam çalışma 40°C veya 104°F sıcaklığa kadar kW bazında güç düşüşünü engeller.
Geniş giriş voltajı aralığı Akü ömründen tasarruf etmek için zorlu elektrik ortamlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Besleme(Giriş) Daha küçük boyutlu jeneratörlerin ve kabloların kullanımıyla kurulum maliyetlerini en aza indirir.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Galaxy VM UPS - A trusted Partner for Your Business Continuity

Introducing Galaxy VM - 3 phase protection