KOLAY UPS

Elektronik Cihaz ve Bilgisayarlar İçin Akü Yedekleme ve Aşırı Gerilim Koruması ile En Avantajlı UPS

Evimiz ve küçük ofis müşterilerimiz için APC by Schneider Electric, APC Easy UPS'i piyasaya süren en istikrarsız güç koşullarında bile temel güç koruma ihtiyaçları için tasarlanmış yeni bir UPS kategorisi sunmaktadır. APC Easy UPS, tutarsız güç koşullarının üstesinden gelmek için geliştirilmiş, aynı zamanda dünya çapında milyonlarca profesyonelin güvenini sağlayan çok yönlü bir UPS'dir.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Evrensel Çıkış, 230 V Parça Numarası BV1000I-MS Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Özellikler
Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start) Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
Transformatör blok alanı belirlenmiş çıkışlar Diğer yuvalara erişimi engellemeden giriş dönüştürücü kapaklarıyla ekipmanı korur.
Güç Verme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR) Düşük voltajları aküyü boşaltmadan düzelterek akü ömrünü korur ve çalışma süresini maksimuma çıkarır.
Şık tasarım İnce ve modern tasarımıyla her türlü elektronik cihaz düzenlemesine ve evin dekoruna kolayca uyacak biçimde dik veya yassı durabilir ya da duvara monte edilebilir.
Kullanılabilirlik
Gelişmiş Güvenlik Özellikleri Home UPS'inizi aşırı yüklemelerden, aşırı şebeke voltajlarından, kısa devrelerden, kurulum tersliklerinden ve düşük voltaj durumlarına bağlı batarya hasarından koruyun.
Akü arıza mesajı Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
Akıllı akü yönetimi Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Güvenlik
Güvenlik-acentesi onaylı Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Yönetilebilirlik
Sesli alarmlar Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
LED Indicators Ünitenin durumunun ve şebeke güç koşullarının kolay bir şekilde okunmasını sağlar.
Koruma
Yedek Akü ve Aşırı Gerilim Korumalı Çıkışlar Bağlı ekipmanlara hem yedek güç sağlayın hem de ani voltaj yükselmelerine karşı koruyun
Akü yedekleme ve aşırı gerilim koruması Ağ geçidi ekipmanları ve diğer kritik düşük güç kullanan cihazlar için yeterince çalışma süresi sağlayan çıkışları sayesinde elektrik kesilse de internete saatlerce erişebilirsiniz.