Akım Korumalı Priz Hassas Elektronikler

Bilgisayarlar ve Elektronik Cihazlar için Temel Koruma

APC SurgeArrest Essential serisi, bilgisayarlar ve ev elektroniği için giriş seviyesi aşırı akım koruması sağlar. Bu uzatma kabloları, cihazlarınız için gerilim dalgalanmalarına karşı en iyi değeri sunan koruma sağlar. Anahtar özellikler arasında, mobil cihazlarınızı şarj etmek için USB çıkışları ve net durum tanımlamaları için LED göstergeleri yer alır. Surge Arrest Essential serisi uzatma kabloları için tipik uygulamalar arasında, giriş seviyesi PC'ler, yönlendiriciler, modemler, ev ağı, kablo kutuları ve çevrimiçi medya yürütücüler yer alır.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün APC Essential SurgeArrest 1 çıkış 230V Almanya Parça Numarası P1-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Essential SurgeArrest 5 çıkış 230V Almanya Parça Numarası P5B-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Essential SurgeArrest, 1 çıkış, 230V, Almanya Parça Numarası PM1W-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Essential SurgeArrest 1 Çıkış 230V, 2 Port USB Şarj Cihazı, Almanya Parça Numarası PM1WU2-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Essential SurgeArrest 5 çıkış 230V Almanya Parça Numarası PM5-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Essential SurgeArrest 5 çıkış Telefon Korumalı 230V Almanya Parça Numarası PM5T-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Essential SurgeArrest 5 çıkış ve 5V, 2.4A 2 portlu USB şarj cihazı, 230V Almanya Parça Numarası PM5U-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Essential SurgeArrest 5 çıkış Koaks Korumalı 230V Almanya Parça Numarası PM5V-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Essential SurgeArrest 6 çıkış 230V Almanya Parça Numarası PM6-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Essential SurgeArrest 6 çıkış ve 5V, 2.4A 2 portlu USB şarj cihazı, 230V Almanya Parça Numarası PM6U-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC Essential SurgeArrest 8 çıkış 230V Almanya Parça Numarası PM8-GR Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Koruma
Elektriksel gürültü filtreleme Akım korumalı priz, korunan donanımın daha iyi performans sağlaması için, veri hataları ve klavye kilitlenmelerine neden olan EMI/RFI hat gürültüsünü hafifletir.
IEEE geçiş dereceleri ve düzenleyici kuruluş uyumluluğu Zorlu üçüncü-parti testi APC'nin dalgalanma önleyicilerinin ekipman ve verilerinizi potansiyel olarak zararlı dalgalanma ve artışlardan koruyacağına dair güven verir.
Yıldırım ve Dalgalanma Koruması Ekipmanınızı elektrik dalgalanmalarından ve ani voltaj yükselmlerinden kaynaklanan hasardan korumaya sağlar.
Güvenlik
Koruma Çalışma Göstergesi Eğer akım korumalı priz içerisindeki aşırı gerilim koruma parçaları şiddetli bir yıldırımdan veya elektrik hattı dalgalanmasından hasar görmüşse ve yüzde yüz koruma sağlamayamacaksa Akım Korumalı priz sizi uyarır.
Toprak Hat Sistemi Hata Göstergesi Ground(Toprak Tespit) LED’i kullanıcıları potansiyel duvar devresi(toprak hattı) tehlikeleri hakkında bilgilendirme sağlar.
Ciddi Durum Koruması Akım korumalı prizler içerisindeki devre mekanizması ve termik sigorta sayesinde, yıldırım ve diğer gerilim yükselmeleri karşısında anında devreye girerek bağlı ekipmana koruma sağlar. Aşırı gerilim dalgalanma komponentleri ani güç yükselmeleri veya yüksek voltaj sebebiyle zarar görürse aşırı güç bağlı ekipmana ulaşmaz. APC Akım Korumalı Prizlerin dışında, diğer akım koruyucu prizlerin çoğu priz içerisindeki devreler zarar görmüş bile olsa gücü aktarmayı ekipmanınızı hasar verici akım dalgalanmalarına maruz bırakarak, sürdürürler.
Güvenli Hata Modu Diğer akım korumalı prizlerin çoğu, priz içerisindeki aşırı gerilim koruma devreleri zarar görmüş bile olsa gücü aktarmayı, donanımınızı gelecekteki dalgalanmalara maruz bırakarak, sürdürürler. APC Aşırı Gerilim uygulaması, güvenli hata yapar, yani; bir APC Gerilim Dalgalanma Koruyucunun aşırı gerilime karşı koruma sağlayan devre mekanizması hasar gördüğünde, donanımınıza hasar verici dalgalanmaların erişmemesi için onu güç kaynağından ayırır.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin