NetBotz 400

Veri merkezlerine ağ kabinleri için yüksek kalitede güvenlik ve çevre izleme sistemi

NetBotz 400, ağ üzerinde güvenlik ve çevre izleme için en yüksek performansa sahip güvenlik sunar. NetBotz 400, insan hareketlerini kaydetmek için video ile gözetleme ve izleme yapabilir. Sıcaklık, nem, kapı teması, kuru temas, nokta sızıntı, sarsıntı, duman ve 2 yollu sesli izleme imkanı sağlar. NetBotz 400'ün ilave özellikleri arasında InfraStruXure Merkezi, Ethernet üzerinden Güç ve kullanıcı tanımlı alarmlar vardır ve bunlar NetBotz 400'ü IT ürünlerinizi güvenlik ve çevresel tehditlere karşı korumak için mükemmel bir ünite haline getirir. NetBotz 400, ağ kabinlerinde veri merkezlerine kadar kullanılabilir fakat genellikle sunucu odalarına ve küçük veri merkezlerine kurulur. NetBotz, IT alt yapısında bozulma veya arızalara neden olabilecek, insandan veya çevreden gelen fiziksel tehditlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir aktif izleme çözümüdür. Bu ölçeklenebilir network cihazları, sensörler, erişim kontrolleri ve kamera, ağ kabinlerinden veri merkezlerine kadar çeşitlilik gösteren ortamların güvenliği için tasarlanmıştır. Modüler tasarımı NetBotz cihazları arasında ortak sensörlerin kullanımına imkan tanır. Opsiyonel kullanıcı tanımlı uyarılar, farklı formatlarda gönderilebilir ve olay yükseliş önlemlerine kolaylıkla entegre edilebilir. Birden fazla NetBotz sisteminin yönetilmesi için InfraStruXure® Central kullanın. InfraStruXure Merkezi Gözlemleme lisansları birçok kameranın tek bir görünümüne, hızlı aramaya ve video görüntüsü düzeltmeye ve önemli video görüntülerini 'etiketlendirmeye' olanak sağlar.

Devamı
Yönetilebilirlik
İkaz Görüntüleme İkazları kolayca gözden geçirin ve aralarında ilişki kurun. Video klipler, grafikler ve haritalar ekleyerek ikazlara içerik kazandırın.
StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
İşletme yönetim sistemine uyumlu SNMP eşyalarınızı*(olayları) tercih ettiğiniz kurumsal yönetim sisteminize yollayarak tek bir sistemden APC aygıtlarınızı yönetin.
Gelişmiş İzleme istemci uygulaması Güçlü uygulama ara birimi geçmişe dönük ikazlar, grafikler ve yapılandırmalar sunar.
Koruma
Şifre Güvenliği Kullanıcının seçebileceği şifre koruması.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Ulaşılabilir Tarayıcı Bir tarayıcı ile kullanıcı arabirimini görüntüleyin.
Duruma yönelik görüntü depolama Hareket ya da ikaz ile devreye giren görüntü depolama.
Çeviklik
Ayarlanabilir eşik İhtiyaçlarınıza uygun başlangıç tanımlarını belirleyiniz (sensöre göre birden fazla başlangıç, programlama, zorluk derecesi).
Özelleştirilmiş artırma kuralları İkazlar, artırma kurallarınıza göre yönetilir ve birden fazla biçimde alınır.
Kullanılabilirlik
Çevre izleme Her türlü tehditkar çevresel koşuldan kaynaklanan ekipman hatasını önler.
Gözetleme Hareketi tespit eder ve kaydeder bu da dizinde sebep analizini hızlandıran görsel kaydın bir erişim veya çevre uyarısıyla birleşmesini sağlar.
Hata bildirimi Gerçek-zamanlı haber verme kritik fiiziksel altyapı olaylarındaki yanıt süresini en kısa süreye indirir. IT Yöneticilerinin tamir için gereken ortalama zamanıazaltmalarını, verimin artmasını, ve çalışabilirlik süresinin azami mertebeye erişmesini sağlar.
Erişim izleme Kapı düğmesi ile yetkisi olmayan personelin erişimini tespit edin

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin